{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2734, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2734-108) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 30,1 x 13,5 x 20,4 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² gemacht. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 8 Klemmstellen können 8 Potenziale / 8 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "2734-108",
"sku" : "2734-108",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVpDOHhORFk1TVRNNU5qQXlOak01T0M4eU1EQmZNREl3TURBd01HVXdNREF3TVRWallUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YWZmNGZhNzJlNGM0YWRjNjAxMjJjOWE1MjJkNTI4NDdmOGNlMzg4N2U4M2RjMTNkOTk3NDhlM2UwYWEwYzI5OA",
"gtin13" : "4045454696368",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2734-108"
}