[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-204/026-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/721-204_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-204/026-000 verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (29 x 14,3 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDEwNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyaGlNQzh4TlRFNU1EWTFOalV4TmpFeU5nfGYzNDM3MjcyYjgxMjRkYjFjMzQ1ZWE3Yjg0ZjVhZjliNGQxMTI0MmE3MTU4ZjkzMDAxMjUxMGJhYWQ1YTY5OTE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhsT1M4eE5URTVNRFkxTnpRd01EZzJNaTh4TkRRd1h6RXlOakF3TVRRMFgwUkZMbXB3Wnd8ZTRhNDAzZDIwNjhjODU2ZjI0ZGMwNWIzNzFmZDE1MGIwNGRmZTg4MWI4MDk4YmMzYTQ2OTU2MTBhNTBkY2YyOQ","altText":"1440_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhsTVM4eE5URTVNRFkxTnpZMk16QXdOaTh4TWpnd1h6RXlOakF3TVRRMFgwUkZMbXB3Wnd8NTVjYjdiNGM5ODIwMGE1ZjA5NzAzYzdhYThkNzFlMjZlNzc3ZTUxMzgzYjlkMTY0ODU4Y2ExNDc2M2U3ZGM3NA","altText":"1280_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhrWVM4eE5URTVNRFkxTnpnNU1qTTRNaTh4TURJMFh6RXlOakF3TVRRMFgwUkZMbXB3Wnd8ZDk2OTIyMWNlYWI1MDQ1NzdkM2RiMzA4ZTlhNzk3OWI0YmRiZjY3M2I0Yzc3MmM4M2E1ZTg5NWNhODgyNmQwMg","altText":"1024_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0T1M4eE5URTVNRFkxT0RFeU1UYzFPQzgzTmpoZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufGU1NjE0NGUxMWE3YjVjODlhZTExOTA4YmIwZjBiNDhhNzY5M2I5ZjM1ZGE0MWVmYTI2OTdiNWFiNGNlYmNhMTA","altText":"768_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc0TWk4eE5URTVNRFkxT0RNNE16a3dNaTgwT0RCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufGU0NTNkNDFiZDdhZjA1YWQ5YjdkMTljOGM1Y2VmOWUwZDEyOTAzZGQ5ODY4Zjg2NGJmYjMxMWQyZTM4ZmZiZWY","altText":"480_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczT0M4eE5URTVNRFkxT0RZME5qQTBOaTh5TURCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDYzZDExNTkwODk4MTNjYzY0ODFlMGZjNTBlNWFhYTZkOTYwNTg0ZGU2NDc4MDdkNWM0ZTVkNDE2NTMyNjkxYTQ","altText":"200_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczT0M4eE5URTVNRFkxT0RZME5qQTBOaTh5TURCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDYzZDExNTkwODk4MTNjYzY0ODFlMGZjNTBlNWFhYTZkOTYwNTg0ZGU2NDc4MDdkNWM0ZTVkNDE2NTMyNjkxYTQ","altText":"200_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczT0M4eE5URTVNRFkxT0RZME5qQTBOaTh5TURCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDYzZDExNTkwODk4MTNjYzY0ODFlMGZjNTBlNWFhYTZkOTYwNTg0ZGU2NDc4MDdkNWM0ZTVkNDE2NTMyNjkxYTQ","altText":"200_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd4T0M4eE5URTVNRFkxT1RNek5ERTNOQzh4TWpCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDBlNDM3YmM3NDZkNTk2ZDYwNWNkNDQ3YmM3MTc3M2Y3MmFmNTFjNWNkMzk0ZTcwM2ExYmRiNjJjZTdiYTJhMGU","altText":"120_12600144_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczT0M4eE5URTVNRFkxT0RZME5qQTBOaTh5TURCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDYzZDExNTkwODk4MTNjYzY0ODFlMGZjNTBlNWFhYTZkOTYwNTg0ZGU2NDc4MDdkNWM0ZTVkNDE2NTMyNjkxYTQ","altText":"200_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczT0M4eE5URTVNRFkxT0RZME5qQTBOaTh5TURCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDYzZDExNTkwODk4MTNjYzY0ODFlMGZjNTBlNWFhYTZkOTYwNTg0ZGU2NDc4MDdkNWM0ZTVkNDE2NTMyNjkxYTQ","altText":"200_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhOVEU1TURZMU56RXpPRGN4T0M4eU1EQXdYekV5TmpBd01UUTBYMFJGTG1wd1p3fDJjNjM0ZWY1YzQ2Y2ZiMjYzYmRjOGE5MDJjYzRkYzBmYWRmMWUyOTlkYTFjY2NmNjM4MDY1M2EzNGQ2OTFmMWM","altText":"2000_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhsT1M4eE5URTVNRFkxTnpRd01EZzJNaTh4TkRRd1h6RXlOakF3TVRRMFgwUkZMbXB3Wnd8ZTRhNDAzZDIwNjhjODU2ZjI0ZGMwNWIzNzFmZDE1MGIwNGRmZTg4MWI4MDk4YmMzYTQ2OTU2MTBhNTBkY2YyOQ","altText":"1440_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhsTVM4eE5URTVNRFkxTnpZMk16QXdOaTh4TWpnd1h6RXlOakF3TVRRMFgwUkZMbXB3Wnd8NTVjYjdiNGM5ODIwMGE1ZjA5NzAzYzdhYThkNzFlMjZlNzc3ZTUxMzgzYjlkMTY0ODU4Y2ExNDc2M2U3ZGM3NA","altText":"1280_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhrWVM4eE5URTVNRFkxTnpnNU1qTTRNaTh4TURJMFh6RXlOakF3TVRRMFgwUkZMbXB3Wnd8ZDk2OTIyMWNlYWI1MDQ1NzdkM2RiMzA4ZTlhNzk3OWI0YmRiZjY3M2I0Yzc3MmM4M2E1ZTg5NWNhODgyNmQwMg","altText":"1024_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0T1M4eE5URTVNRFkxT0RFeU1UYzFPQzgzTmpoZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufGU1NjE0NGUxMWE3YjVjODlhZTExOTA4YmIwZjBiNDhhNzY5M2I5ZjM1ZGE0MWVmYTI2OTdiNWFiNGNlYmNhMTA","altText":"768_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc0TWk4eE5URTVNRFkxT0RNNE16a3dNaTgwT0RCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufGU0NTNkNDFiZDdhZjA1YWQ5YjdkMTljOGM1Y2VmOWUwZDEyOTAzZGQ5ODY4Zjg2NGJmYjMxMWQyZTM4ZmZiZWY","altText":"480_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczT0M4eE5URTVNRFkxT0RZME5qQTBOaTh5TURCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDYzZDExNTkwODk4MTNjYzY0ODFlMGZjNTBlNWFhYTZkOTYwNTg0ZGU2NDc4MDdkNWM0ZTVkNDE2NTMyNjkxYTQ","altText":"200_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12600144-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd4T0M4eE5URTVNRFkxT1RNek5ERTNOQzh4TWpCZk1USTJNREF4TkRSZlJFVXVhbkJufDBlNDM3YmM3NDZkNTk2ZDYwNWNkNDQ3YmM3MTc3M2Y3MmFmNTFjNWNkMzk0ZTcwM2ExYmRiNjJjZTdiYTJhMGU","altText":"120_12600144_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDEwNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyaGlNQzh4TlRFNU1EWTFOalV4TmpFeU5nfGYzNDM3MjcyYjgxMjRkYjFjMzQ1ZWE3Yjg0ZjVhZjliNGQxMTI0MmE3MTU4ZjkzMDAxMjUxMGJhYWQ1YTY5OTE","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12600144_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhqWVM4eE5UQTJPRGMyTnpVeE9EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTgwYzBlZTQ4YmUzOTEzODhmZmQyMjdlNmMxMDFkYzNjMGUyZmVhNmVkMDFiNjA1MjkwYzRjYmJiZWQxYzZhMA","altText":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqWkM4eE5UQTJPRGMyTnpZME9UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmIwMzMwNDEzM2Q5NTc0Y2Y5NzYxMDZhZjM3ZjRlMzNhNmUyOGNiNzZhMmY5NGI3YzQ5ZTk4OWQ3MGYyODA5MQ","altText":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhrTVM4eE5UQTJPRGMyTnpjNE1EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmE4OTAxODkyZjZmNjljZDg0NGM0ZDI1NDNjOTM4NTAxYjA4NzQ5OWI4MGUyYmU2NWIyZDI3ZWIxNmQ4ZDJkOQ","altText":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhrTnk4eE5UQTJPRGMyTnpreE1UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkODAyZWY4ZDYyZmNhY2QwZDRjMDgxMDk2OThkZjhkOTMzODhkMTViNjEyMjQyMWNiNDZjNWE4YTVlNGUxNmQ5","altText":"768_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWXk4eE5UQTJPRGMyT0RBME16QXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3OTI4NTdmZjIxYjc3NmJjNmFjMGI2NmM0MzMxNTQ5NWNiNzFhZjA5ODQ1MmI0YWQ5NTg3NTdjMDg5YzA3NGRl","altText":"480_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGpPQzh4TlRBMk9EYzJPRFl6TWpnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDhlY2VlNmZiNDBlMTU1YzEwYTAyMGY0NDRmODc3NjAzMGZjYTZjOTA2OTk5MTNmOWFjODQ3NTEyYmJkNDhhNzc","altText":"120_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoaU9TOHhOVEEyT0RjMk56QTFPVGs1T0F8MjAzZjc1MWM0NDYxYzhiNTFlMzczYjhlMGYwMDNmNWZiNWU3MmYzZjVjNmI3NDRhYmJiYTBjNDQ1N2YwZjIwZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhsWXk4eE5UQTJOak0xTmpJeE9Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NmYmIzNGFlYTYwNTc2MTNjYmRhYWJhYWEwNWNhNTFjZjFlZjEwNTgwOGI3OWNmMDYxN2M1MjU4NzhhZGRkNQ","altText":"2000_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhsWXk4eE5UQTJOak0xTmpJeE9Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NmYmIzNGFlYTYwNTc2MTNjYmRhYWJhYWEwNWNhNTFjZjFlZjEwNTgwOGI3OWNmMDYxN2M1MjU4NzhhZGRkNQ","altText":"2000_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhsWXk4eE5UQTJOak0xTmpJeE9Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NmYmIzNGFlYTYwNTc2MTNjYmRhYWJhYWEwNWNhNTFjZjFlZjEwNTgwOGI3OWNmMDYxN2M1MjU4NzhhZGRkNQ","altText":"2000_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzNaaTh4TlRBMk5qTTFOek16TkRBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056STJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY2NzljMWM2YmEzODVkZTEyNmRmMDBhOTVmMTdmNjBiNDAwOGM5NGY5OWNiNGU3OGYxYjZhODE4NjNkOTU1MGI","altText":"200_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzNaaTh4TlRBMk5qTTFOek16TkRBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056STJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY2NzljMWM2YmEzODVkZTEyNmRmMDBhOTVmMTdmNjBiNDAwOGM5NGY5OWNiNGU3OGYxYjZhODE4NjNkOTU1MGI","altText":"200_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhsWXk4eE5UQTJOak0xTmpJeE9Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NmYmIzNGFlYTYwNTc2MTNjYmRhYWJhYWEwNWNhNTFjZjFlZjEwNTgwOGI3OWNmMDYxN2M1MjU4NzhhZGRkNQ","altText":"2000_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhsWXk4eE5UQTJOak0xTmpJNE5UUTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGEyZGZjOWFmNWJlMjdmODk3ZGU2YTdhMGMwOWY5OTJmMTIwOWMxOGFiNGVjNjZjZWZjZjQ4YTMyYzMxNGI4Nw","altText":"1440_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhsTWk4eE5UQTJOak0xTmpVME56WXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTQ4NjhkNDBmOTYyMzU5ODRjZjE4OThkNzNiYjE1ODI2NzQzZjZmM2JlNTMyZWI2MGJjNzMxYjRjZTZlYzE5ZQ","altText":"1280_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhrWmk4eE5UQTJOak0xTmpZeE16RTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTI4NDNjMDgzZDI0NDFmZmFhZGFjYTQ2ZTI2NzkzZGVhZjFjZDc3MjFiZWMxNGEwMjU1ZWNmZWM4MTJlMGRhMA","altText":"1024_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhrTkM4eE5UQTJOak0xTmprME1EZ3pNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekkyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMzc3ZDZjZTkzODM5ZDA5ZTAyN2Q1MGU3MGNhZjM2ZGM5YWJhMjIwNTNkYWRhYWRlOWI3YTA3MjJiOGIwMmMz","altText":"768_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc0TXk4eE5UQTJOak0xTnpJd01qazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekkyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMTQ2ZWNkMzJhNzdkYTM1MzQyZTNiOTVjOTI5YjBjYjg2MDZkOWU3ZjNlZTY3NmNlMTgxMWQwYjJjN2YzOWRj","altText":"480_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzNaaTh4TlRBMk5qTTFOek16TkRBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056STJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY2NzljMWM2YmEzODVkZTEyNmRmMDBhOTVmMTdmNjBiNDAwOGM5NGY5OWNiNGU3OGYxYjZhODE4NjNkOTU1MGI","altText":"200_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007260000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzNNUzh4TlRBMk5qTTFOemM1TWpjNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056STJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxNTczZGI4ZDk0NmQ1Y2RhZTQ0YjQ4ZDg2Mzc1NmFjMzk0OGU0ZDQwMjI4NjY2ZmM3ZGVjNGI0NmViMmIzNjA","altText":"120_0200000d00007260000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007260000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhoWXk4eE5UQTJOak0xTlRNek5URTVPQXw2ZDEwMjlkNDgzOTU1NWQ3NmVhOTRjNWUzYzlkNDM1ZmZhMzM4OTI5OGYxZDczMWM4NzE5OTRmMWM4MDlhNjk0","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007260000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-204/026-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/721-204_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-204/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918356763","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51118283","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}