[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-209/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/721-209_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 721-209/037-000) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (81,6 x 14,3 x 29,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse gemacht für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnNFppOHhOVEE1TnpBM016WTVOamM1T0F8MGM2MDRkNTczMjY1ODdhMTk1NzBhMDM0ODc1YTJiMzYzNDY2MGQ4Mjc4NjkxMzQ1Y2E2Yzc3ZjVhZjQzMzg1Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd4WXk4eE5UQTVOekEzTkRrM05EYzFNQzh4TkRRd1h6RXlOelEyT0RBeFgwUkZMbXB3Wnd8MDBkYTAyOTFmZTE4NTc5YzA2NzZlYjRhMzI5MDBjODFjYmM3N2NhMzkzNDU0YjQyZmM5NzY5YzhjODMzMzViNQ","altText":"1440_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd6T1M4eE5UQTVOekEzTlRNMk56azJOaTh4TWpnd1h6RXlOelEyT0RBeFgwUkZMbXB3Wnd8YjZiN2I4ZjE0NDA3MGU3NTcyYTBlZWQ5NDBmMDMwYzhhOTIxMmJiY2I1Y2Y4NjJjMzVhYzYwMjlhNzljMzE3NQ","altText":"1280_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmcwTmk4eE5UQTVOekEzTlRjMk1URTRNaTh4TURJMFh6RXlOelEyT0RBeFgwUkZMbXB3Wnd8Zjc0OGJiNDcwN2UyZWM1M2EzODYxYWJmY2Q5N2ZhMTFjYTBhZmJiOTZjYmE1ZDFjNWRmNjYwZTM0NTJlNjI4NQ","altText":"1024_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1T0M4eE5UQTVOekEzTmpBMU5qQTVOQzgzTmpoZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGQyY2VkNTI0ODM0OGRkMGE5MGIxNjNmZTUzMjU2NDNiNDM1MzdiZWM3MzczNDI1NDBmYzc5NzU5NTRiY2FmNjQ","altText":"768_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmc1Wmk4eE5UQTVOekEzTmpJMU1qY3dNaTgwT0RCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGMzMmVmOGQ4MTY2NGVmNmI0ZjljMDkzMDA2ZTQ3MDZmNWE4ZjQ3MTVkM2EwN2U2NDE2YTJjMzBmOWE5MzJkY2E","altText":"480_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhoTmk4eE5UQTVOekEzTmpRME9UTXhNQzh5TURCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGJiYzc1NjVmMmM2YTAzMTcxOTlkYjZkNTczYThmNWViOTE5ODc2MDMxYTY0N2UzZThiYTBmYWJlZjQ5NmYxY2U","altText":"200_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhoTmk4eE5UQTVOekEzTmpRME9UTXhNQzh5TURCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGJiYzc1NjVmMmM2YTAzMTcxOTlkYjZkNTczYThmNWViOTE5ODc2MDMxYTY0N2UzZThiYTBmYWJlZjQ5NmYxY2U","altText":"200_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhoTmk4eE5UQTVOekEzTmpRME9UTXhNQzh5TURCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGJiYzc1NjVmMmM2YTAzMTcxOTlkYjZkNTczYThmNWViOTE5ODc2MDMxYTY0N2UzZThiYTBmYWJlZjQ5NmYxY2U","altText":"200_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhtWVM4eE5UQTVOekEzTnpFd05EWTNNQzh4TWpCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGVhYzM0MDExMWI1ZmIwYmY5MjVmZjdhZGJiYzQyYjNhYmY2MGJlMTQ4OWY5MTExNTYxZGE3ZjY5MDY5YjE1Nzk","altText":"120_12746801_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhoTmk4eE5UQTVOekEzTmpRME9UTXhNQzh5TURCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGJiYzc1NjVmMmM2YTAzMTcxOTlkYjZkNTczYThmNWViOTE5ODc2MDMxYTY0N2UzZThiYTBmYWJlZjQ5NmYxY2U","altText":"200_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhoTmk4eE5UQTVOekEzTmpRME9UTXhNQzh5TURCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGJiYzc1NjVmMmM2YTAzMTcxOTlkYjZkNTczYThmNWViOTE5ODc2MDMxYTY0N2UzZThiYTBmYWJlZjQ5NmYxY2U","altText":"200_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVpDOHhOVEE1TnpBM05EUXhOelk1TkM4eU1EQXdYekV5TnpRMk9EQXhYMFJGTG1wd1p3fDk5NWI5NGZlZGY5ODA0ZjMyZTFhY2Q1YWQxOWQxNmViYWNiZDM4ZjMzOTRkZTc2YzllODE4OTFmMjY4ODIyZjY","altText":"2000_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd4WXk4eE5UQTVOekEzTkRrM05EYzFNQzh4TkRRd1h6RXlOelEyT0RBeFgwUkZMbXB3Wnd8MDBkYTAyOTFmZTE4NTc5YzA2NzZlYjRhMzI5MDBjODFjYmM3N2NhMzkzNDU0YjQyZmM5NzY5YzhjODMzMzViNQ","altText":"1440_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd6T1M4eE5UQTVOekEzTlRNMk56azJOaTh4TWpnd1h6RXlOelEyT0RBeFgwUkZMbXB3Wnd8YjZiN2I4ZjE0NDA3MGU3NTcyYTBlZWQ5NDBmMDMwYzhhOTIxMmJiY2I1Y2Y4NjJjMzVhYzYwMjlhNzljMzE3NQ","altText":"1280_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmcwTmk4eE5UQTVOekEzTlRjMk1URTRNaTh4TURJMFh6RXlOelEyT0RBeFgwUkZMbXB3Wnd8Zjc0OGJiNDcwN2UyZWM1M2EzODYxYWJmY2Q5N2ZhMTFjYTBhZmJiOTZjYmE1ZDFjNWRmNjYwZTM0NTJlNjI4NQ","altText":"1024_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1T0M4eE5UQTVOekEzTmpBMU5qQTVOQzgzTmpoZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGQyY2VkNTI0ODM0OGRkMGE5MGIxNjNmZTUzMjU2NDNiNDM1MzdiZWM3MzczNDI1NDBmYzc5NzU5NTRiY2FmNjQ","altText":"768_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmc1Wmk4eE5UQTVOekEzTmpJMU1qY3dNaTgwT0RCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGMzMmVmOGQ4MTY2NGVmNmI0ZjljMDkzMDA2ZTQ3MDZmNWE4ZjQ3MTVkM2EwN2U2NDE2YTJjMzBmOWE5MzJkY2E","altText":"480_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhoTmk4eE5UQTVOekEzTmpRME9UTXhNQzh5TURCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGJiYzc1NjVmMmM2YTAzMTcxOTlkYjZkNTczYThmNWViOTE5ODc2MDMxYTY0N2UzZThiYTBmYWJlZjQ5NmYxY2U","altText":"200_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12746801-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhtWVM4eE5UQTVOekEzTnpFd05EWTNNQzh4TWpCZk1USTNORFk0TURGZlJFVXVhbkJufGVhYzM0MDExMWI1ZmIwYmY5MjVmZjdhZGJiYzQyYjNhYmY2MGJlMTQ4OWY5MTExNTYxZGE3ZjY5MDY5YjE1Nzk","altText":"120_12746801_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnNFppOHhOVEE1TnpBM016WTVOamM1T0F8MGM2MDRkNTczMjY1ODdhMTk1NzBhMDM0ODc1YTJiMzYzNDY2MGQ4Mjc4NjkxMzQ1Y2E2Yzc3ZjVhZjQzMzg1Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12746801_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhqTkM4eE5UQTJPRGMyTnpNNE56WTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwMzc5NDBmNmRmNDM3ZTMwM2RiMTc2YjcyMWY3N2NiMjY3NDZmZmU4NTYwNGVhY2VlODdiYmNhNDRmYmRjYw","altText":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhqWVM4eE5UQTJPRGMyTnpVeE9EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTgwYzBlZTQ4YmUzOTEzODhmZmQyMjdlNmMxMDFkYzNjMGUyZmVhNmVkMDFiNjA1MjkwYzRjYmJiZWQxYzZhMA","altText":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqWkM4eE5UQTJPRGMyTnpZME9UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmIwMzMwNDEzM2Q5NTc0Y2Y5NzYxMDZhZjM3ZjRlMzNhNmUyOGNiNzZhMmY5NGI3YzQ5ZTk4OWQ3MGYyODA5MQ","altText":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhrTVM4eE5UQTJPRGMyTnpjNE1EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVk0T0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmE4OTAxODkyZjZmNjljZDg0NGM0ZDI1NDNjOTM4NTAxYjA4NzQ5OWI4MGUyYmU2NWIyZDI3ZWIxNmQ4ZDJkOQ","altText":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhrTnk4eE5UQTJPRGMyTnpreE1UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkODAyZWY4ZDYyZmNhY2QwZDRjMDgxMDk2OThkZjhkOTMzODhkMTViNjEyMjQyMWNiNDZjNWE4YTVlNGUxNmQ5","altText":"768_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWXk4eE5UQTJPRGMyT0RBME16QXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaamc0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3OTI4NTdmZjIxYjc3NmJjNmFjMGI2NmM0MzMxNTQ5NWNiNzFhZjA5ODQ1MmI0YWQ5NTg3NTdjMDg5YzA3NGRl","altText":"480_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGtOaTh4TlRBMk9EYzJPREl6T1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDgxNThiNjVhZTdjODNmMGFkMzI5ZDBlMTYwNzUwM2E3YWVhMDg1MjMzMDA3NTU2YWQzNzcyZTM2ZjJlY2MwZTg","altText":"200_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f885000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGpPQzh4TlRBMk9EYzJPRFl6TWpnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqZzROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDhlY2VlNmZiNDBlMTU1YzEwYTAyMGY0NDRmODc3NjAzMGZjYTZjOTA2OTk5MTNmOWFjODQ3NTEyYmJkNDhhNzc","altText":"120_0200000f0002f885000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoaU9TOHhOVEEyT0RjMk56QTFPVGs1T0F8MjAzZjc1MWM0NDYxYzhiNTFlMzczYjhlMGYwMDNmNWZiNWU3MmYzZjVjNmI3NDRhYmJiYTBjNDQ1N2YwZjIwZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f885000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd3Tnk4eE5UQTRNakE0TkRjMk1UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5WmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjkyYmU2ZGM3OWQ1YzBmMzIxMDQ1NjJlN2I1NGVmZmYwZjRiNmQwZDQ4NThhNDRjOTlmY2M3Y2VlNDA3ZmRkNw","altText":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd3Tnk4eE5UQTRNakE0TkRjMk1UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5WmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjkyYmU2ZGM3OWQ1YzBmMzIxMDQ1NjJlN2I1NGVmZmYwZjRiNmQwZDQ4NThhNDRjOTlmY2M3Y2VlNDA3ZmRkNw","altText":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd3Tnk4eE5UQTRNakE0TkRjMk1UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5WmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjkyYmU2ZGM3OWQ1YzBmMzIxMDQ1NjJlN2I1NGVmZmYwZjRiNmQwZDQ4NThhNDRjOTlmY2M3Y2VlNDA3ZmRkNw","altText":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg3fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZzJOUzh4TlRBNE1qQTROVGcwTWprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056Sm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1Y2RiYmNkMjdjMzY5NjI3OWE1ZWM2ZmRlYmNmM2MwZTkzNTEwNDgwNGQ5NGE0MzVjMzgyNWQwMDIwNjkzMTk","altText":"200_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg3fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZzJOUzh4TlRBNE1qQTROVGcwTWprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056Sm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1Y2RiYmNkMjdjMzY5NjI3OWE1ZWM2ZmRlYmNmM2MwZTkzNTEwNDgwNGQ5NGE0MzVjMzgyNWQwMDIwNjkzMTk","altText":"200_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd3Tnk4eE5UQTRNakE0TkRjMk1UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5WmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjkyYmU2ZGM3OWQ1YzBmMzIxMDQ1NjJlN2I1NGVmZmYwZjRiNmQwZDQ4NThhNDRjOTlmY2M3Y2VlNDA3ZmRkNw","altText":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd3TkM4eE5UQTRNakE0TkRnNU1qY3dNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5WmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjIwMDJiZmI3YjEwNWE4NzhjYjhlMTczMGY2ZmEwYmIwY2U3MjVjM2UyMTFhZWFhMjQzNTExMGRkNjk4NTY2MA","altText":"1440_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmcwT1M4eE5UQTRNakE0TlRBMU5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5WmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDYxZTdkZmI1ZjZmYTRkYWY4MjcyMGVkYzZiNzg2ZDhlNmViZmM1OThjMmUzM2E1MDEyYzY1MjM3NGIwMzc3MQ","altText":"1280_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcwWkM4eE5UQTRNakE0TlRFNE56WXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGN5WmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU4OTQxMWExOWQ2MjY0ODBhYmM2ZDI1NTFlYzU4N2M3ZjUyNTRlMTI4MjEzZWEwOTVlOTUxNTJmOTdiYTk5Yg","altText":"1024_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcxTnk4eE5UQTRNakE0TlRRME9UYzFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekptTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0YzE2OWNjNjgyNTdhODVjOWY2NjhmZTg3OWJlOGZlN2IwMDM3ODVhNjdjNjY2N2UzNzQzY2FiYjU3MjAzMDE5","altText":"768_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxWlM4eE5UQTRNakE0TlRZME5qTTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOekptTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYjkxMmNjNDc3MThmYWJmNmI2YTkzMGQ3YTFjZmVhODdmZmNiNWFmMjdhYTI3MmJjOGYwZGFlY2YwZmRjNDMy","altText":"480_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg3fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZzJOUzh4TlRBNE1qQTROVGcwTWprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056Sm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1Y2RiYmNkMjdjMzY5NjI3OWE1ZWM2ZmRlYmNmM2MwZTkzNTEwNDgwNGQ5NGE0MzVjMzgyNWQwMDIwNjkzMTk","altText":"200_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000072f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgwfGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyaGpNUzh4TlRBNE1qQTROalEyTlRVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056Sm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgyZmU3OTlhNmVmYjQ4YmNkNjVmOTY2NTMyOTU2ZWI0MjA2YjZjYzdmOTMxODdlMjhhZTY2YWRjNjVjZTRhZDU","altText":"120_0200000d000072f0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJneFppOHhOVEE0TWpBNE5EQTNNelV3TWd8MWFhOTQ1MTlmY2JmMmYwYjRjNTBkYWVjMzYwODkwOWQ5NzM1MzY5OTQ0YmEwYTk1MTEwMmQ4ZjE5Zjc4ZmQzYg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000072f0000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-209/037-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/721-209_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-209/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918381772","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51120495","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}