[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-206","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/734-206","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 734 mit Rastermaß 3,81 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 734-206 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 6 und 7 mm . Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (25,06 x 13,4 x 18,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm². Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTMwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnNFpTOHhOVEEyTXpRM01qZ3pNalUwTWd8NjYxMmM4OGRmYzkzZTQ4MDgzMDA2MDdhMGEyODg0M2VjODgwYmYzYzdjMGE1YTc2MmVmZmVmYWZlYjU1MDM5NA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsWVM4eE5UQTJNelEzTXpReU1qTTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3NmU5YjAxMDNlNzkwZGY2ODUxNGMwNWQ4ZjYzOTg2ZGEyNWY1N2FhNmRlMjNkOTUxMGU3YjE1ZGMzNGMzZA","altText":"1440_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsWlM4eE5UQTJNelEzTXpVMU16UXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTYxMzcxZjBjZWYyOGNiNTg5NmRjYWVlOTViMWQ4MGVkMTc0MzRkZDZlYzE5ODM3MmUzNzQ4NTNkNzVmOTJkOA","altText":"1280_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtTVM4eE5UQTJNelEzTXpZeE9EazNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTI5MGE0NDE2NzYwOTIzOTZhOWVkZjU5NzA3MzRlNGQ3MmYyYTg1ZTE4OWYyYzgzMzlmZGFlODQzYjIxOWE5Mw","altText":"1024_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhtT0M4eE5UQTJNelEzTXpneE5UVTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNR1V3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZWNkZmI1ZGI4NTg5OGI0MDQxOTY0ZTJlM2Y4MjExNTg0MDY1MGQwODA5NTZmMmJkOGMyMzkwODRiMjNiZjE5","altText":"768_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtWXk4eE5UQTJNelEzTXprME5qWTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNR1V3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMWEyYTc4YjgxMDRiOTFhZWZiYmRkOWQ5NmYyY2UxZGQ0N2E5NTAyYmY3NTExZGRlNDVmODkzNmJiYTM2YzA0","altText":"480_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk4fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGlNaTh4TlRBMk16UTNOREl3T0RjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzN2ZlMTBiNTJmMTU0Yzg4YTcwZDFhNTgwMzE3ODBiZmVmOGRkODRiNDEzOGJmZGE1ODMxYmQyYmU0Yzc1MWU","altText":"200_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk4fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGlNaTh4TlRBMk16UTNOREl3T0RjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzN2ZlMTBiNTJmMTU0Yzg4YTcwZDFhNTgwMzE3ODBiZmVmOGRkODRiNDEzOGJmZGE1ODMxYmQyYmU0Yzc1MWU","altText":"200_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk4fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGlNaTh4TlRBMk16UTNOREl3T0RjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzN2ZlMTBiNTJmMTU0Yzg4YTcwZDFhNTgwMzE3ODBiZmVmOGRkODRiNDEzOGJmZGE1ODMxYmQyYmU0Yzc1MWU","altText":"200_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyaGhOQzh4TlRBMk16UTNORFl3TWpBeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlZDhkMTI3YzQwMmMwMWVlNzM0N2U0ODY2ZjJkOTc2Nzk5ZWRjNzNkMjg4NzQ1YTgyOTk2ZTVkY2FmOTIyYzg","altText":"120_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk4fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGlNaTh4TlRBMk16UTNOREl3T0RjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzN2ZlMTBiNTJmMTU0Yzg4YTcwZDFhNTgwMzE3ODBiZmVmOGRkODRiNDEzOGJmZGE1ODMxYmQyYmU0Yzc1MWU","altText":"200_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk4fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGlNaTh4TlRBMk16UTNOREl3T0RjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzN2ZlMTBiNTJmMTU0Yzg4YTcwZDFhNTgwMzE3ODBiZmVmOGRkODRiNDEzOGJmZGE1ODMxYmQyYmU0Yzc1MWU","altText":"200_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTnk4eE5UQTJNelEzTXpNeU5EQTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5OTM0YzdmMzYyODdiMDBiNmQ3MGY0ODZlZDAxYzAzNmVlY2FlOTY5Y2Y2YjRjNjIxYTk5NzE0MmQ0ZTViYQ","altText":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsWVM4eE5UQTJNelEzTXpReU1qTTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3NmU5YjAxMDNlNzkwZGY2ODUxNGMwNWQ4ZjYzOTg2ZGEyNWY1N2FhNmRlMjNkOTUxMGU3YjE1ZGMzNGMzZA","altText":"1440_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsWlM4eE5UQTJNelEzTXpVMU16UXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTYxMzcxZjBjZWYyOGNiNTg5NmRjYWVlOTViMWQ4MGVkMTc0MzRkZDZlYzE5ODM3MmUzNzQ4NTNkNzVmOTJkOA","altText":"1280_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtTVM4eE5UQTJNelEzTXpZeE9EazNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREJsTURZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTI5MGE0NDE2NzYwOTIzOTZhOWVkZjU5NzA3MzRlNGQ3MmYyYTg1ZTE4OWYyYzgzMzlmZGFlODQzYjIxOWE5Mw","altText":"1024_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhtT0M4eE5UQTJNelEzTXpneE5UVTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNR1V3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZWNkZmI1ZGI4NTg5OGI0MDQxOTY0ZTJlM2Y4MjExNTg0MDY1MGQwODA5NTZmMmJkOGMyMzkwODRiMjNiZjE5","altText":"768_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtWXk4eE5UQTJNelEzTXprME5qWTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNR1V3TmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMWEyYTc4YjgxMDRiOTFhZWZiYmRkOWQ5NmYyY2UxZGQ0N2E5NTAyYmY3NTExZGRlNDVmODkzNmJiYTM2YzA0","altText":"480_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk4fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGlNaTh4TlRBMk16UTNOREl3T0RjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzN2ZlMTBiNTJmMTU0Yzg4YTcwZDFhNTgwMzE3ODBiZmVmOGRkODRiNDEzOGJmZGE1ODMxYmQyYmU0Yzc1MWU","altText":"200_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00000e06000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyaGhOQzh4TlRBMk16UTNORFl3TWpBeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01HVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlZDhkMTI3YzQwMmMwMWVlNzM0N2U0ODY2ZjJkOTc2Nzk5ZWRjNzNkMjg4NzQ1YTgyOTk2ZTVkY2FmOTIyYzg","altText":"120_0200000e00000e06000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTMwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnNFpTOHhOVEEyTXpRM01qZ3pNalUwTWd8NjYxMmM4OGRmYzkzZTQ4MDgzMDA2MDdhMGEyODg0M2VjODgwYmYzYzdjMGE1YTc2MmVmZmVmYWZlYjU1MDM5NA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00000e06000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczWXk4eE5UQTNOamMxTURrMU1EUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5TlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjk0NDRiZjEyZDBiODY4OWI0OWUxMWRjYjRjODdlNzYyYTAwODFmNDU4NDJhYThkZTA4ZWY0OWEwMmM1YjdjOA","altText":"2000_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczWXk4eE5UQTNOamMxTURrMU1EUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5TlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjk0NDRiZjEyZDBiODY4OWI0OWUxMWRjYjRjODdlNzYyYTAwODFmNDU4NDJhYThkZTA4ZWY0OWEwMmM1YjdjOA","altText":"2000_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczWXk4eE5UQTNOamMxTURrMU1EUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5TlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjk0NDRiZjEyZDBiODY4OWI0OWUxMWRjYjRjODdlNzYyYTAwODFmNDU4NDJhYThkZTA4ZWY0OWEwMmM1YjdjOA","altText":"2000_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyaGxOUzh4TlRBM05qYzFNVGt3TURjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSTFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcxYTVhZTI5MGU4ZmIxYzcyMjMzNDJiYTI1NmIzYzM5NzhkMjNhYzA4ZmY5MGY1NzczN2IyYTQ5MWY1Y2RmODA","altText":"200_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyaGxOUzh4TlRBM05qYzFNVGt3TURjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSTFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcxYTVhZTI5MGU4ZmIxYzcyMjMzNDJiYTI1NmIzYzM5NzhkMjNhYzA4ZmY5MGY1NzczN2IyYTQ5MWY1Y2RmODA","altText":"200_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczWXk4eE5UQTNOamMxTURrMU1EUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5TlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjk0NDRiZjEyZDBiODY4OWI0OWUxMWRjYjRjODdlNzYyYTAwODFmNDU4NDJhYThkZTA4ZWY0OWEwMmM1YjdjOA","altText":"2000_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhqTnk4eE5UQTNOamMxTVRBME9EY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5TlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjEyNTg3ZTU3YzI0NmY1ZTczYzdlZjg0YjczY2MwNDBjMjI4OTc4NTMyMDQ0OTIyZjlmMTU1YTkzOWYwODZhNQ","altText":"1440_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhqWWk4eE5UQTNOamMxTVRFM09UZ3dOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5TlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY2NTRkYzQyODc4N2E5YWJlZmZmNjkwMGE0MDU5MzA0ZDE0OWJkNjRlY2FmNjMzNzk4ZjdmZmVmZTM2M2EzZA","altText":"1280_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhqWlM4eE5UQTNOamMxTVRJME5UTTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5TlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjdkYjAwNGJkOWEwMTZjNDM4NTJmODRlNGFkMzdlMWExYzc0MThkMjYxNTBhMzkxZDA2YjI2OTBiYzdiM2VjMQ","altText":"1024_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTlM4eE5UQTNOamMxTVRRME1UazFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakkxTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYzYyMTBmYzI2NzIzMDk2N2JmM2VmMmEwYjFjYWJhY2ExY2MxNmI2YjcxZTcyMzc1NDM5MGFhN2NjYmRiZTMx","altText":"768_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhrWmk4eE5UQTNOamMxTVRjMk9UWXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakkxTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjM3ZjNmYjhmMTc4ZDM0MzFmMzQ0ZWM3NGMyODc0MWM4ZDZhZjE2MTdmZTM2YWIwMDU4ZGIxMGQ3NDQxMTBm","altText":"480_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyaGxOUzh4TlRBM05qYzFNVGt3TURjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSTFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcxYTVhZTI5MGU4ZmIxYzcyMjMzNDJiYTI1NmIzYzM5NzhkMjNhYzA4ZmY5MGY1NzczN2IyYTQ5MWY1Y2RmODA","altText":"200_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026252000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlPUzh4TlRBM05qYzFNalk0TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSTFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzQ5NTQ2OTQ0N2NiMDNmZjNiOTUwODMxNzBjNmIxYjcwNjFmZjFjNzY0ZTE2YWJmMmZkZTRmYTMyN2RhZWE","altText":"120_0200000d00026252000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026252000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMllpOHhOVEEzTmpjMU1EUTFPRGt4TUF8YzExZGQ3M2M1NGZhYzVhZjA4OTJlOTczNWQ5MGU1ZmRkZDE1MjJkZmM0ODU1YTRjZTAxZTJkNzRlODE1MTM3ZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026252000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-206","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/734-206","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-206","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918494168","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51130325","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}