{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; Screw flange; 10,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 831-3103/107-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 41 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 13 bis 15 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 39,4 x 27,6 x 42,5 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "831-3103/107-000",
"sku" : "831-3103/107-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964503-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyaGhNaTh4TXpReU5EVXhOREkyT1RJeE5DOHlNREJmTnprMk5EVXdNMTlFUlM1cWNHY3xmYThmYTA5ZDc5ZTA3YjI0NTMwMWU4YjAyNTljYTFlODk3YzQ4NzhjNDI3YWIzZDdlZDE1YjQ4MjAyOWQyOWEx",
"gtin13" : "4066966091489",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/831-3103_107-000"
}