[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-113/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 13-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/734-113_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 734 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 734-113/037-000 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 6 und 7 mm . Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (57,3 x 13,4 x 18,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnek1pOHhOVEEyTVRZek9ERXhPVFExTkF8ZWUzYWNjOWVhODkzYmU0NjhhZjgzNDYyZDBmMmEyZDNkZTdkZGI2OTk1YzYzNGI1ZDZiNDI0OTY2MGIxNGZkNA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcwTnk4eE5UQTJNVFl6T0RjME1qQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQxZTM3ZjUxOGRiMjdiMGY1ODg1MTJiYTBkYWVlZTMxYzczZGI4NjhhMTIzMDVkZjYzYWY4ZmY4MjE2ZDU2Mw","altText":"1440_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmc1T0M4eE5UQTJNVFl6T1RBd05ERTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3YzQ2MGI4YWIwMTQ3MDNiZTY3MGY0ZTU0NzUwMzFiODhmYTNkNWJjYWE5MTM4MWY3NjZhNDVmYjlmOTEyMg","altText":"1280_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc1Wmk4eE5UQTJNVFl6T1RJd01EYzVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjM2NzgyZjNjYjNjMzUyZGVjMDg3MTU0ZWI1ZDE2OTdkYzU2MjBmZDgzZjBkNTVlMTBhZGFmY2VhYmJiMDVlNg","altText":"1024_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhoTkM4eE5UQTJNVFl6T1RNNU56UXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV0U1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjY2M0MTFiMGRkZmFhNmJmZDAxMDk2ZTZjZTY2YjAzNGJiOWQzY2MxYzQyMDdlYTAyNzcyODBkMzAxNzViYWJj","altText":"768_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhoWkM4eE5UQTJNVFl6T1RZMU9UVTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV0U1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMTQyNjU1ZDYwZmEyZWI1OWM2MmJmMjE0Yzg2MmEwZDRkMDliOTdmYmZhM2EzMGFhNGRiZDc0OWJlNGU1MDhk","altText":"480_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3paUzh4TlRBMk1UWTBNRFV4TVRVeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBlZDI4MjA4YjZkMGM0MDNlMzE2ODRkY2ExN2ZjOGUwYjc2ZDQxY2I0MmNkOTVkYjZlN2U1OTgxOTVlMTBlNTU","altText":"120_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcwTnk4eE5UQTJNVFl6T0RjME1qQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQxZTM3ZjUxOGRiMjdiMGY1ODg1MTJiYTBkYWVlZTMxYzczZGI4NjhhMTIzMDVkZjYzYWY4ZmY4MjE2ZDU2Mw","altText":"1440_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmc1T0M4eE5UQTJNVFl6T1RBd05ERTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3YzQ2MGI4YWIwMTQ3MDNiZTY3MGY0ZTU0NzUwMzFiODhmYTNkNWJjYWE5MTM4MWY3NjZhNDVmYjlmOTEyMg","altText":"1280_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc1Wmk4eE5UQTJNVFl6T1RJd01EYzVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjM2NzgyZjNjYjNjMzUyZGVjMDg3MTU0ZWI1ZDE2OTdkYzU2MjBmZDgzZjBkNTVlMTBhZGFmY2VhYmJiMDVlNg","altText":"1024_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhoTkM4eE5UQTJNVFl6T1RNNU56UXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV0U1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjY2M0MTFiMGRkZmFhNmJmZDAxMDk2ZTZjZTY2YjAzNGJiOWQzY2MxYzQyMDdlYTAyNzcyODBkMzAxNzViYWJj","altText":"768_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhoWkM4eE5UQTJNVFl6T1RZMU9UVTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV0U1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMTQyNjU1ZDYwZmEyZWI1OWM2MmJmMjE0Yzg2MmEwZDRkMDliOTdmYmZhM2EzMGFhNGRiZDc0OWJlNGU1MDhk","altText":"480_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3paUzh4TlRBMk1UWTBNRFV4TVRVeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBlZDI4MjA4YjZkMGM0MDNlMzE2ODRkY2ExN2ZjOGUwYjc2ZDQxY2I0MmNkOTVkYjZlN2U1OTgxOTVlMTBlNTU","altText":"120_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnek1pOHhOVEEyTVRZek9ERXhPVFExTkF8ZWUzYWNjOWVhODkzYmU0NjhhZjgzNDYyZDBmMmEyZDNkZTdkZGI2OTk1YzYzNGI1ZDZiNDI0OTY2MGIxNGZkNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3lZaTh4TlRBMk9EazBPREF3TkRnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0MjZiNWM4OWUwNzczZDYyOTI1YWI5ZjlkZjBmZGQ1Y2Q2MjFiNjAwYWI1NjgwYWZhYzE4MzIxMWY5OWNiMmI","altText":"200_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3lZaTh4TlRBMk9EazBPREF3TkRnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0MjZiNWM4OWUwNzczZDYyOTI1YWI5ZjlkZjBmZGQ1Y2Q2MjFiNjAwYWI1NjgwYWZhYzE4MzIxMWY5OWNiMmI","altText":"200_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc1TkM4eE5UQTJPRGswTnpBMU5EWXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTk3ZDQ3NDQxZTJlZDZkYzY1ZDZmZGE5ZTllNjU4ZTM5MzBkY2E3N2Q2NmY5YzJlZjE3OTNlMDVkMDc2N2MzZQ","altText":"1440_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc1TVM4eE5UQTJPRGswTnpFNE5UWTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTFjYWQwNTQyZGM4Y2EwNjQ2MTE3MTBkNGEzYThjZDNiYThmMTY5MzkzYjUxMjM5OGExMzlhOTkzZGU5MDEwMw","altText":"1280_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc0WWk4eE5UQTJPRGswTnpNeE5qYzJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQ5MTZmYTUzNjlmODk3MDU2MjNiMDBiYmVkZWMxZTdkZTFjMzJkNGU4MjZlZDYwOGViNGY1NjVhOGY1MjM2Ng","altText":"1024_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmc0TXk4eE5UQTJPRGswTnpVME5qRTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOREE1TkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGZkOTY4MGI4OGYzMzYzYzc5Mzk3ZDIwODA5ZDE0YzE5NWVhMjExNzk4YTE3YzE2Y2JjNTFmMjczZmEwMzJj","altText":"768_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczWXk4eE5UQTJPRGswTnpjM05UVXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOREE1TkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjN2UwYmUyM2Q4Y2Y2NGQ1MTQxNzg0Y2JjOTNkODQzOTc4MmUyNTU5NWU5NzA5MWY4ZjlmMjY3ZTJhODI4OGY5","altText":"480_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3lZaTh4TlRBMk9EazBPREF3TkRnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0MjZiNWM4OWUwNzczZDYyOTI1YWI5ZjlkZjBmZGQ1Y2Q2MjFiNjAwYWI1NjgwYWZhYzE4MzIxMWY5OWNiMmI","altText":"200_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3hOaTh4TlRBMk9EazBPRFkyTURJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY1ZDExY2NhNDdjNTM4ZDU0NDE5YWQ4MmYxMjRkNmFmNGZkZjUyM2JkNmMxMTQwNjExYmMxZGEyZDJiN2NhZWU","altText":"120_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJobU15OHhOVEEyT0RrME5qTTVPVEkyTWd8YjQ3ODI4MWQxNWZlMDFjMTRlNzVmNWMxZWViNWY4NDRhYmY1YmFhNzFjODk5NjA5NTc3MGUxMWFmNGRiNjE5ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcwTXk4eE5UQTJNVFl6T0RZeE1EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc5OTA5ZjE5MDU3NWJjOTkzNTUzNWYwNTA3NDRlZGYwZGE1ZmE1ZDExNDkwMWRhM2Q1MzQ5NmZjMTExYzdkYQ","altText":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcwTnk4eE5UQTJNVFl6T0RjME1qQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQxZTM3ZjUxOGRiMjdiMGY1ODg1MTJiYTBkYWVlZTMxYzczZGI4NjhhMTIzMDVkZjYzYWY4ZmY4MjE2ZDU2Mw","altText":"1440_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmc1T0M4eE5UQTJNVFl6T1RBd05ERTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDY3YzQ2MGI4YWIwMTQ3MDNiZTY3MGY0ZTU0NzUwMzFiODhmYTNkNWJjYWE5MTM4MWY3NjZhNDVmYjlmOTEyMg","altText":"1280_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc1Wmk4eE5UQTJNVFl6T1RJd01EYzVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZoT1RVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjM2NzgyZjNjYjNjMzUyZGVjMDg3MTU0ZWI1ZDE2OTdkYzU2MjBmZDgzZjBkNTVlMTBhZGFmY2VhYmJiMDVlNg","altText":"1024_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhoTkM4eE5UQTJNVFl6T1RNNU56UXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV0U1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjY2M0MTFiMGRkZmFhNmJmZDAxMDk2ZTZjZTY2YjAzNGJiOWQzY2MxYzQyMDdlYTAyNzcyODBkMzAxNzViYWJj","altText":"768_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhoWkM4eE5UQTJNVFl6T1RZMU9UVTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV0U1TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMTQyNjU1ZDYwZmEyZWI1OWM2MmJmMjE0Yzg2MmEwZDRkMDliOTdmYmZhM2EzMGFhNGRiZDc0OWJlNGU1MDhk","altText":"480_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlNUzh4TlRBMk1UWXpPVGM1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMTVlNWU0OGI5YWZlNjNmZWNiYzQ3YjRkNTI3ODVmYzM1YjJkZGEyYjRkMmMxMWRiMTBmNTQ4YzhkYjQ3NjY","altText":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3paUzh4TlRBMk1UWTBNRFV4TVRVeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBlZDI4MjA4YjZkMGM0MDNlMzE2ODRkY2ExN2ZjOGUwYjc2ZDQxY2I0MmNkOTVkYjZlN2U1OTgxOTVlMTBlNTU","altText":"120_0200000d0003ea95000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnek1pOHhOVEEyTVRZek9ERXhPVFExTkF8ZWUzYWNjOWVhODkzYmU0NjhhZjgzNDYyZDBmMmEyZDNkZTdkZGI2OTk1YzYzNGI1ZDZiNDI0OTY2MGIxNGZkNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003ea95000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3lZaTh4TlRBMk9EazBPREF3TkRnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0MjZiNWM4OWUwNzczZDYyOTI1YWI5ZjlkZjBmZGQ1Y2Q2MjFiNjAwYWI1NjgwYWZhYzE4MzIxMWY5OWNiMmI","altText":"200_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3lZaTh4TlRBMk9EazBPREF3TkRnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0MjZiNWM4OWUwNzczZDYyOTI1YWI5ZjlkZjBmZGQ1Y2Q2MjFiNjAwYWI1NjgwYWZhYzE4MzIxMWY5OWNiMmI","altText":"200_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhrWmk4eE5UQTJPRGswTmprNE9UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWUzNjI4Mjc3YzgwNjYwYmFiNjgyY2ZkODViYWQ3YWYyY2VkOGRkNzc3OTQ1YjY5MzRmNzM0MzE3NzhlNzg3Mg","altText":"2000_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc1TkM4eE5UQTJPRGswTnpBMU5EWXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTk3ZDQ3NDQxZTJlZDZkYzY1ZDZmZGE5ZTllNjU4ZTM5MzBkY2E3N2Q2NmY5YzJlZjE3OTNlMDVkMDc2N2MzZQ","altText":"1440_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc1TVM4eE5UQTJPRGswTnpFNE5UWTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTFjYWQwNTQyZGM4Y2EwNjQ2MTE3MTBkNGEzYThjZDNiYThmMTY5MzkzYjUxMjM5OGExMzlhOTkzZGU5MDEwMw","altText":"1280_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc0WWk4eE5UQTJPRGswTnpNeE5qYzJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF3T1RRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQ5MTZmYTUzNjlmODk3MDU2MjNiMDBiYmVkZWMxZTdkZTFjMzJkNGU4MjZlZDYwOGViNGY1NjVhOGY1MjM2Ng","altText":"1024_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmc0TXk4eE5UQTJPRGswTnpVME5qRTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOREE1TkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGZkOTY4MGI4OGYzMzYzYzc5Mzk3ZDIwODA5ZDE0YzE5NWVhMjExNzk4YTE3YzE2Y2JjNTFmMjczZmEwMzJj","altText":"768_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczWXk4eE5UQTJPRGswTnpjM05UVXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOREE1TkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjN2UwYmUyM2Q4Y2Y2NGQ1MTQxNzg0Y2JjOTNkODQzOTc4MmUyNTU5NWU5NzA5MWY4ZjlmMjY3ZTJhODI4OGY5","altText":"480_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3lZaTh4TlRBMk9EazBPREF3TkRnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0MjZiNWM4OWUwNzczZDYyOTI1YWI5ZjlkZjBmZGQ1Y2Q2MjFiNjAwYWI1NjgwYWZhYzE4MzIxMWY5OWNiMmI","altText":"200_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00004094000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3hOaTh4TlRBMk9EazBPRFkyTURJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EQTVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY1ZDExY2NhNDdjNTM4ZDU0NDE5YWQ4MmYxMjRkNmFmNGZkZjUyM2JkNmMxMTQwNjExYmMxZGEyZDJiN2NhZWU","altText":"120_0200000d00004094000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00004094000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJobU15OHhOVEEyT0RrME5qTTVPVEkyTWd8YjQ3ODI4MWQxNWZlMDFjMTRlNzVmNWMxZWViNWY4NDRhYmY1YmFhNzFjODk5NjA5NTc3MGUxMWFmNGRiNjE5ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00004094000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-113/037-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/734-113_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-113/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918495387","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 13-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51130446","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}