[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/us/contact##wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; Integrated release lever; 1,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 2091 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 2091-1526/002-000 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 23 x 15,9 x 28 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste gemacht für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm². Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 6 Klemmstellen können 6 Potenziale / 6 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch einen Drücker betätigt. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich zweifach nutzen – einerseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes, andererseits für den Anschluss des Leiters.<br/>", "mpn" : "2091-1526/002-000", "sku" : "2091-1526/002-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00016379000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyaG1OUzh4TkRZNU1UWXlOemM1TkRRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE5qTTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2YTRlMTA1NmYwZmY2M2ExMjQxYzQxZTU3ZTgxYzM0ZTdhN2RhZDVjODA5MWQyNTMxNDA2NzM5MTAwYTIzYmM", "gtin13" : "4050821161370", "category" : "PCB Interconnect", "url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/2091-1526_002-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
Item no. 2091-1526/002-000

1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; Integrated release lever; 1,50 mm²; light gray

Item no. 2091-1526/002-000
1-conductor male connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece
Item no. 2091-1526/002-000
1-conductor male connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece