{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 721 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 721-602 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 13,2 x 14,3 x 27,5 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "721-602",
"sku" : "721-602",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12601739-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmcwTmk4eE5ETTVNalV6TWpFME1EQTJNaTh5TURCZk1USTJNREUzTXpsZlJFVXVhbkJufDgzZDkzMTEzZWU0MTJjMTJjNTAyYzY5YTg0Nzc0Mjk3MDYwNmE5ZWIwOTkyNTY3MTlhZTVmMjY2OTM5ZjBiNDU",
"gtin13" : "4044918261623",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-602"
}