[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-604/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-604_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 721 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 721-604/019-000) ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (34,8 x 14,3 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk3ODA3fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyaGlNaTh4TlRBNU56QTVOelV4T1RFek5BfDJmZTdmZWNjNTdiZTViYTdkMDQ5OGMxM2MxZTQ4NDZmODk4ODlmYmRlNjcyN2IwMzc1ZjMyNzc2N2UzNzk1ZWU","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNE15OHhOVEE1TnpBNU9USTFOVGd6T0M4eE5EUXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDAyYzVkMmU1ZDYxN2RjOWMwNTQ0NWJkMTFjYmE2NTNiZjFmZjdiZTUyOWFlYmNkNWZmNTFmNjEzYTk2ZDQyZWE","altText":"1440_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmc0TUM4eE5UQTVOekE1T1RNMU5ERTBNaTh4TWpnd1h6RXlOakF4T0RJNVgwUkZMbXB3Wnd8OTQ4ODg4ZDdhODc5N2Y3ZTQ3NzU4ZTEzMTFjZDMxZGRmOGYwNjA2YTA4ZDU3MTNiZmE2OWI3YjcwOTkwM2FlNg","altText":"1280_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmczTmk4eE5UQTVOekE1T1RZeE5qSTROaTh4TURJMFh6RXlOakF4T0RJNVgwUkZMbXB3Wnd8NjA5OTE2NjZmMGNiN2NkZDE0Y2UzNjcyYTYzNWE3MDQwNjljYWExNDM0OWJlYTlmMTliNmI1YmIxMGQ2MDdhOA","altText":"1024_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyWmk4eE5UQTVOekE1T1RneE1qZzVOQzgzTmpoZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDEyN2JiMzFlMWQ2MTFmMDhjOTQ4ZDkyOGRlZmE1NDg2MTBlODQzOGZkZjVkZGRiMWYyOTU3NjYwM2ViOGM1MWI","altText":"768_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyTnk4eE5UQTVOekV3TURBM05UQXpPQzgwT0RCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufGZjZDk4MTJmMjg4ZTU4YjE1NGExZjEwZWI4NmFkNjhlMjE2NGQyZjFjNjZkZmE5ODYwOTM1NDA5NGJmNmNkZGI","altText":"480_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxWkM4eE5UQTVOekV3TURNek56RTRNaTh5TURCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDVlZWVjZWYxNWQ0ODRjMDUxMzNlYTBlNGY3MWQ3YmQxZjQ4MGI1ZDMzZjkxNzE4YmU3N2VkMzgzOGIxYWM0ZGI","altText":"200_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxWkM4eE5UQTVOekV3TURNek56RTRNaTh5TURCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDVlZWVjZWYxNWQ0ODRjMDUxMzNlYTBlNGY3MWQ3YmQxZjQ4MGI1ZDMzZjkxNzE4YmU3N2VkMzgzOGIxYWM0ZGI","altText":"200_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxWkM4eE5UQTVOekV3TURNek56RTRNaTh5TURCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDVlZWVjZWYxNWQ0ODRjMDUxMzNlYTBlNGY3MWQ3YmQxZjQ4MGI1ZDMzZjkxNzE4YmU3N2VkMzgzOGIxYWM0ZGI","altText":"200_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd3TVM4eE5UQTVOekV3TVRBMU9EQTNPQzh4TWpCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDUxYWFjODA1OTZmYzI3Nzg4NzRjOTcxNmU2ODA4NTJjM2FhZmJmNDk5ZWYwMzkwM2M2ODk3YmU4NzY1NTc4ODc","altText":"120_12601829_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxWkM4eE5UQTVOekV3TURNek56RTRNaTh5TURCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDVlZWVjZWYxNWQ0ODRjMDUxMzNlYTBlNGY3MWQ3YmQxZjQ4MGI1ZDMzZjkxNzE4YmU3N2VkMzgzOGIxYWM0ZGI","altText":"200_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxWkM4eE5UQTVOekV3TURNek56RTRNaTh5TURCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDVlZWVjZWYxNWQ0ODRjMDUxMzNlYTBlNGY3MWQ3YmQxZjQ4MGI1ZDMzZjkxNzE4YmU3N2VkMzgzOGIxYWM0ZGI","altText":"200_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhOVEE1TnpBNU9EZ3lPVGcxTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDJiOGFhMzMyYzVhOGI4YzgzN2ZlYjlkYzM5NjFlNDdjNzIwYzdkZDU0NTRiYzM3MjQ1MjAwNTMxOGUxZGE3ZWQ","altText":"2000_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNE15OHhOVEE1TnpBNU9USTFOVGd6T0M4eE5EUXdYekV5TmpBeE9ESTVYMFJGTG1wd1p3fDAyYzVkMmU1ZDYxN2RjOWMwNTQ0NWJkMTFjYmE2NTNiZjFmZjdiZTUyOWFlYmNkNWZmNTFmNjEzYTk2ZDQyZWE","altText":"1440_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmc0TUM4eE5UQTVOekE1T1RNMU5ERTBNaTh4TWpnd1h6RXlOakF4T0RJNVgwUkZMbXB3Wnd8OTQ4ODg4ZDdhODc5N2Y3ZTQ3NzU4ZTEzMTFjZDMxZGRmOGYwNjA2YTA4ZDU3MTNiZmE2OWI3YjcwOTkwM2FlNg","altText":"1280_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmczTmk4eE5UQTVOekE1T1RZeE5qSTROaTh4TURJMFh6RXlOakF4T0RJNVgwUkZMbXB3Wnd8NjA5OTE2NjZmMGNiN2NkZDE0Y2UzNjcyYTYzNWE3MDQwNjljYWExNDM0OWJlYTlmMTliNmI1YmIxMGQ2MDdhOA","altText":"1024_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyWmk4eE5UQTVOekE1T1RneE1qZzVOQzgzTmpoZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDEyN2JiMzFlMWQ2MTFmMDhjOTQ4ZDkyOGRlZmE1NDg2MTBlODQzOGZkZjVkZGRiMWYyOTU3NjYwM2ViOGM1MWI","altText":"768_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyTnk4eE5UQTVOekV3TURBM05UQXpPQzgwT0RCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufGZjZDk4MTJmMjg4ZTU4YjE1NGExZjEwZWI4NmFkNjhlMjE2NGQyZjFjNjZkZmE5ODYwOTM1NDA5NGJmNmNkZGI","altText":"480_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxWkM4eE5UQTVOekV3TURNek56RTRNaTh5TURCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDVlZWVjZWYxNWQ0ODRjMDUxMzNlYTBlNGY3MWQ3YmQxZjQ4MGI1ZDMzZjkxNzE4YmU3N2VkMzgzOGIxYWM0ZGI","altText":"200_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12601829-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmd3TVM4eE5UQTVOekV3TVRBMU9EQTNPQzh4TWpCZk1USTJNREU0TWpsZlJFVXVhbkJufDUxYWFjODA1OTZmYzI3Nzg4NzRjOTcxNmU2ODA4NTJjM2FhZmJmNDk5ZWYwMzkwM2M2ODk3YmU4NzY1NTc4ODc","altText":"120_12601829_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk3ODA3fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyaGlNaTh4TlRBNU56QTVOelV4T1RFek5BfDJmZTdmZWNjNTdiZTViYTdkMDQ5OGMxM2MxZTQ4NDZmODk4ODlmYmRlNjcyN2IwMzc1ZjMyNzc2N2UzNzk1ZWU","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12601829_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmczT1M4eE5UQTNNakEyTURjd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDNkMDY2ZjczNzgwOWZmMzBhNGNlYjQxNjEwZTg4N2FjM2QyODljNjNiZDMzYjRjM2ZiN2Q0MDJlZjA0N2U3Mw","altText":"1440_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczTlM4eE5UQTNNakEyTURnek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDliMzljYTc4NzUwZWZjOWJlYmQ5NmY5ZGZmYzcxN2EzNmNhYzVkMDNhYTA4MWUzZjNkMWIxMzQwZGNlNGZjMw","altText":"1280_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd5Tmk4eE5UQTNNakEyTVRBek1EUXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTU1YTA1ZjNiY2E3ZWFmNzE3YjVlMmJiZDkyNGRiM2YxNmE0MTk1NDZlNjQ2OGQ3YmM0NGIxNDJjZDFmMTI3YQ","altText":"1024_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd5TUM4eE5UQTNNakEyTVRJeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUV6TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDQxNWFhNTIzMTU4YTM0MTFkZTI0NmY0MWIzODc0NmM1MTk5ZDgzNDIwY2ZhZTNjZWFhYmU4NzIwZDQxYzAw","altText":"768_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd4T1M4eE5UQTNNakEyTVRReU16WTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUV6TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1N2E4NGViMjY2ZjIwZjBhZTM4Y2RiOTkwYjNkM2MxNjhkYWQ0ZDZjNjgxOGZkMWNiNjdhOTZkY2E4ZDg0ZTI4","altText":"480_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4fGltYWdlL2pwZWd8YURNM0wyZzBZUzh4TlRBM01qQTJNakkzTlRZeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQ0NDc2NTdhYTAxOTQxYjViMWE0YWM4MDUwNmRjMDJmMDdjNGMxODFlYjNmNmQ3NDljNWMzY2JiZjFkYTRjZTI","altText":"120_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnNU1DOHhOVEEzTWpBMk1EQTRNREUxT0F8ZTY1MzA0M2QxNGY3Zjc0YzA0MzQ4MzAwMDU1NjBkOTlhMmFiMGNjNjA4NTczZjY4ZTliZjM0YzAxMzQ1M2RjYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWkM4eE5UQTNPVFkzT1RJMk1qYzFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoTkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWY5ZTA4YmI1ODFkYzY0MzQ1MjUxYzlkNTE0N2I0M2VmZGZjNjI5ZDRkMjM4Yzg2NGU4ODg5ZGNjNGEwNWE2Mw","altText":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWkM4eE5UQTNPVFkzT1RJMk1qYzFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoTkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWY5ZTA4YmI1ODFkYzY0MzQ1MjUxYzlkNTE0N2I0M2VmZGZjNjI5ZDRkMjM4Yzg2NGU4ODg5ZGNjNGEwNWE2Mw","altText":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWkM4eE5UQTNPVFkzT1RJMk1qYzFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoTkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWY5ZTA4YmI1ODFkYzY0MzQ1MjUxYzlkNTE0N2I0M2VmZGZjNjI5ZDRkMjM4Yzg2NGU4ODg5ZGNjNGEwNWE2Mw","altText":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyZzVOQzh4TlRBM09UWTRNRFEwTWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhYTRlNjQyNjEyNDVkZmYzNjkwZTAxOTFkYjlkNzE3NWRjNTE0YTg1OWY4MmQ4ZGE3MjZiNjllYTQwNDZkYTA","altText":"200_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyZzVOQzh4TlRBM09UWTRNRFEwTWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhYTRlNjQyNjEyNDVkZmYzNjkwZTAxOTFkYjlkNzE3NWRjNTE0YTg1OWY4MmQ4ZGE3MjZiNjllYTQwNDZkYTA","altText":"200_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWkM4eE5UQTNPVFkzT1RJMk1qYzFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoTkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWY5ZTA4YmI1ODFkYzY0MzQ1MjUxYzlkNTE0N2I0M2VmZGZjNjI5ZDRkMjM4Yzg2NGU4ODg5ZGNjNGEwNWE2Mw","altText":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcxTkM4eE5UQTNPVFkzT1RRMU9UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoTkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDRlM2U5M2MxMjZkZjM1MTA1Mjg4YmRjOWM3NjQ2ZjkwMTdkYWRhMjQ0ZDZlNmE5M2ZkNzg4ZWFjMzA5YTdlOA","altText":"1440_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcxWWk4eE5UQTNPVFkzT1RZMU5UazJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoTkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTA1MTYyNTcxZWIxMDA5MTQ1NjkxOTJiNGQ4MjYzYTkxZTFhYzE3YmMzOGRkN2MxY2E4YWQzOTc5NzY2OGM1Mg","altText":"1280_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyTWk4eE5UQTNPVFkzT1RnMU1qVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoTkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjg5N2Q4YWM3NDE2NmUwNTA3ODFkMzNlNDE0MTU0MTAyMTk0MTI5M2E5ZjNlMjRkZmE4M2U2YTA0ZTJhOTY0OQ","altText":"1024_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmcyTlM4eE5UQTNPVFkzT1RrNE16WTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkUwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNWE2NTA3YTlmMjc5OTg0ZjE1YjU0ZWU0MjZjNDM3YzVjYjYwNGY5ZmMwZmE3OGIzN2YwYTE0YjU3NWQ5MDhi","altText":"768_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmc1WVM4eE5UQTNPVFk0TURJME5UYzVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkUwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MDM0N2M3MmJjN2Y1ZTZkODI3ZmI4N2MwM2JiMzI4OGUyMTRiZDQwZGU4ZDhhZDQwMDQ1MjBjNTZmNjgyMzI0","altText":"480_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyZzVOQzh4TlRBM09UWTRNRFEwTWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhYTRlNjQyNjEyNDVkZmYzNjkwZTAxOTFkYjlkNzE3NWRjNTE0YTg1OWY4MmQ4ZGE3MjZiNjllYTQwNDZkYTA","altText":"200_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZ3pPQzh4TlRBM09UWTRNVEF6TWpJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1ZGVlNDk2MWRiZmQyZWIyMWQzNmI1MTFhYzkxNTFhMDE1NDQ5MjdiOTAzZWFjNDRhZjQ1ODE2ZGM1MzQ1ZTc","altText":"120_0200000d00007a40000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnd1lpOHhOVEEzT1RZM09EY3pPRFEyTWd8YWUxNzA4YmNmZDBlNjNkMjQzODJkODVjNzU1OTZjZTYxMWVhMmQxOGQzYjIzNmRmZjEyZThmNjBkMjcwNjA1OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>2</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>2</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007a40000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-604/019-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-604_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-604/019-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918262606","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111254","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}