[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-605/033-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 2,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-605_033-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 721 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 721-605/033-000) ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (39,8 x 14,3 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNFpDOHhOVEE1TURVME9ESTNOekkzT0F8NWU0Y2MyNjI3YmE4ZGRmYjdjNTczYTk0NjhmZmQwZDk4OWE4Y2YwZTAxMDI4NWE0NjgzN2VmNWUwNTRhNzE4Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd5TXk4eE5UQTVNRFUwT1RJMk1ETXhPQzh4TkRRd1h6RXlOakF4T0RZMVgwUkZMbXB3Wnd8ZWM0MDhhMWQyMzI4ZGVkYmRlYzI3YmMzZWRkM2FmYWI0NzY2ZTczOTMxODBlNjhkMTBhNjBkOTc1YjBiYjU2NQ","altText":"1440_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd4T1M4eE5UQTVNRFUwT1RVeU1qUTJNaTh4TWpnd1h6RXlOakF4T0RZMVgwUkZMbXB3Wnd8NjNhYzU5NzMyNTMxMjE5Zjc1ZjZlYzVlNGI2NjdmOTQ0MTQ2ZDY1ODk3OWY2NzYxMjAzMTczNzA2ZjFhYTc2Yw","altText":"1280_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd4TWk4eE5UQTVNRFUwT1RjNE5EWXdOaTh4TURJMFh6RXlOakF4T0RZMVgwUkZMbXB3Wnd8OWU0OTQwNzFjZWQzY2ZjYjc0NzYxOTRiMTJiYmU4MTc0YTNiMWE3YjAzNGIxMTljODhlYmZjZTRkNDIxMWQ4Mg","altText":"1024_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhsWXk4eE5UQTVNRFUxTURBME5qYzFNQzgzTmpoZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDY2ZWEyNjVlYjk4OWI0MjNhZjgyMzI0OWZiZGVhNjU4OWI2YjQ2NGE0OGQ5MzI5YjNhM2YwN2ZmOTUyYzY4YTk","altText":"768_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhtTXk4eE5UQTVNRFUxTURJM05qRXlOaTgwT0RCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufGI4NTc3ZDJhMzkxMWZiMzA5NTFlZjdiYjI0YjA2NWVmMTUwZmZmNDdhYWQ1Njc1Y2ExNTM0MjE1OTRkODNjNDY","altText":"480_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtWkM4eE5UQTVNRFUxTURVek9ESTNNQzh5TURCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDFlZjEwYWQxYmVmMmUwMDJmOWExMWJkM2RkNDRhZjBiODI2Njg1N2QyNDQ5MjIxZjEyMzI0OTRmN2EyNjk4MWQ","altText":"200_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtWkM4eE5UQTVNRFUxTURVek9ESTNNQzh5TURCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDFlZjEwYWQxYmVmMmUwMDJmOWExMWJkM2RkNDRhZjBiODI2Njg1N2QyNDQ5MjIxZjEyMzI0OTRmN2EyNjk4MWQ","altText":"200_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtWkM4eE5UQTVNRFUxTURVek9ESTNNQzh5TURCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDFlZjEwYWQxYmVmMmUwMDJmOWExMWJkM2RkNDRhZjBiODI2Njg1N2QyNDQ5MjIxZjEyMzI0OTRmN2EyNjk4MWQ","altText":"200_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhtTXk4eE5UQTVNRFUxTURrNU56QXlNaTh4TWpCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDZhN2UzNjA0NzIzMzA5NDAyYjFhNjFiNDYwMGJjZWQ2Nzg0YjBjODJiYzVlNjc0ZmZlNDQwMDJhYmRmMmYyN2Y","altText":"120_12601865_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtWkM4eE5UQTVNRFUxTURVek9ESTNNQzh5TURCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDFlZjEwYWQxYmVmMmUwMDJmOWExMWJkM2RkNDRhZjBiODI2Njg1N2QyNDQ5MjIxZjEyMzI0OTRmN2EyNjk4MWQ","altText":"200_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtWkM4eE5UQTVNRFUxTURVek9ESTNNQzh5TURCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDFlZjEwYWQxYmVmMmUwMDJmOWExMWJkM2RkNDRhZjBiODI2Njg1N2QyNDQ5MjIxZjEyMzI0OTRmN2EyNjk4MWQ","altText":"200_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05TOHhOVEE1TURVME9EazVPREUzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeE9EWTFYMFJGTG1wd1p3fDA3MWM4ZDc3NzFiODRhNTg1MWY0N2QwZmUxM2JlYTU2YzZjOWMwYzY4ODRhZTJlNDVkM2E4ZmNiNGQ4ZGNmNjk","altText":"2000_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd5TXk4eE5UQTVNRFUwT1RJMk1ETXhPQzh4TkRRd1h6RXlOakF4T0RZMVgwUkZMbXB3Wnd8ZWM0MDhhMWQyMzI4ZGVkYmRlYzI3YmMzZWRkM2FmYWI0NzY2ZTczOTMxODBlNjhkMTBhNjBkOTc1YjBiYjU2NQ","altText":"1440_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd4T1M4eE5UQTVNRFUwT1RVeU1qUTJNaTh4TWpnd1h6RXlOakF4T0RZMVgwUkZMbXB3Wnd8NjNhYzU5NzMyNTMxMjE5Zjc1ZjZlYzVlNGI2NjdmOTQ0MTQ2ZDY1ODk3OWY2NzYxMjAzMTczNzA2ZjFhYTc2Yw","altText":"1280_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd4TWk4eE5UQTVNRFUwT1RjNE5EWXdOaTh4TURJMFh6RXlOakF4T0RZMVgwUkZMbXB3Wnd8OWU0OTQwNzFjZWQzY2ZjYjc0NzYxOTRiMTJiYmU4MTc0YTNiMWE3YjAzNGIxMTljODhlYmZjZTRkNDIxMWQ4Mg","altText":"1024_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhsWXk4eE5UQTVNRFUxTURBME5qYzFNQzgzTmpoZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDY2ZWEyNjVlYjk4OWI0MjNhZjgyMzI0OWZiZGVhNjU4OWI2YjQ2NGE0OGQ5MzI5YjNhM2YwN2ZmOTUyYzY4YTk","altText":"768_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhtTXk4eE5UQTVNRFUxTURJM05qRXlOaTgwT0RCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufGI4NTc3ZDJhMzkxMWZiMzA5NTFlZjdiYjI0YjA2NWVmMTUwZmZmNDdhYWQ1Njc1Y2ExNTM0MjE1OTRkODNjNDY","altText":"480_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtWkM4eE5UQTVNRFUxTURVek9ESTNNQzh5TURCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDFlZjEwYWQxYmVmMmUwMDJmOWExMWJkM2RkNDRhZjBiODI2Njg1N2QyNDQ5MjIxZjEyMzI0OTRmN2EyNjk4MWQ","altText":"200_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12601865-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhtTXk4eE5UQTVNRFUxTURrNU56QXlNaTh4TWpCZk1USTJNREU0TmpWZlJFVXVhbkJufDZhN2UzNjA0NzIzMzA5NDAyYjFhNjFiNDYwMGJjZWQ2Nzg0YjBjODJiYzVlNjc0ZmZlNDQwMDJhYmRmMmYyN2Y","altText":"120_12601865_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNFpDOHhOVEE1TURVME9ESTNOekkzT0F8NWU0Y2MyNjI3YmE4ZGRmYjdjNTczYTk0NjhmZmQwZDk4OWE4Y2YwZTAxMDI4NWE0NjgzN2VmNWUwNTRhNzE4Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12601865_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmczT1M4eE5UQTNNakEyTURjd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDNkMDY2ZjczNzgwOWZmMzBhNGNlYjQxNjEwZTg4N2FjM2QyODljNjNiZDMzYjRjM2ZiN2Q0MDJlZjA0N2U3Mw","altText":"1440_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczTlM4eE5UQTNNakEyTURnek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDliMzljYTc4NzUwZWZjOWJlYmQ5NmY5ZGZmYzcxN2EzNmNhYzVkMDNhYTA4MWUzZjNkMWIxMzQwZGNlNGZjMw","altText":"1280_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd5Tmk4eE5UQTNNakEyTVRBek1EUXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTU1YTA1ZjNiY2E3ZWFmNzE3YjVlMmJiZDkyNGRiM2YxNmE0MTk1NDZlNjQ2OGQ3YmM0NGIxNDJjZDFmMTI3YQ","altText":"1024_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd5TUM4eE5UQTNNakEyTVRJeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUV6TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDQxNWFhNTIzMTU4YTM0MTFkZTI0NmY0MWIzODc0NmM1MTk5ZDgzNDIwY2ZhZTNjZWFhYmU4NzIwZDQxYzAw","altText":"768_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd4T1M4eE5UQTNNakEyTVRReU16WTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUV6TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1N2E4NGViMjY2ZjIwZjBhZTM4Y2RiOTkwYjNkM2MxNjhkYWQ0ZDZjNjgxOGZkMWNiNjdhOTZkY2E4ZDg0ZTI4","altText":"480_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4fGltYWdlL2pwZWd8YURNM0wyZzBZUzh4TlRBM01qQTJNakkzTlRZeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQ0NDc2NTdhYTAxOTQxYjViMWE0YWM4MDUwNmRjMDJmMDdjNGMxODFlYjNmNmQ3NDljNWMzY2JiZjFkYTRjZTI","altText":"120_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnNU1DOHhOVEEzTWpBMk1EQTRNREUxT0F8ZTY1MzA0M2QxNGY3Zjc0YzA0MzQ4MzAwMDU1NjBkOTlhMmFiMGNjNjA4NTczZjY4ZTliZjM0YzAxMzQ1M2RjYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc1T1M4eE5UQTJOalF6TVRZMU1UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGM1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWRlNjc0MjA5ZWY4MGRiM2MwMTBiZWEwMTRhZjU4NzAxNzRlZGRkMGU1MGYzZDI2Yjk3OTE3NjRiOThlOTdlZg","altText":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc1T1M4eE5UQTJOalF6TVRZMU1UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGM1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWRlNjc0MjA5ZWY4MGRiM2MwMTBiZWEwMTRhZjU4NzAxNzRlZGRkMGU1MGYzZDI2Yjk3OTE3NjRiOThlOTdlZg","altText":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc1T1M4eE5UQTJOalF6TVRZMU1UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGM1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWRlNjc0MjA5ZWY4MGRiM2MwMTBiZWEwMTRhZjU4NzAxNzRlZGRkMGU1MGYzZDI2Yjk3OTE3NjRiOThlOTdlZg","altText":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE0fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaG1ZeTh4TlRBMk5qUXpNalEzTVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056bGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2YjVkNzZmY2I3ZWE3ODExOTUxODdkM2U1ZDY5Y2EyZWZiOWZiNjFkNzYyZDU3ZWQ0NDk1MTc1ZGM3YmE3ZDM","altText":"200_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE0fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaG1ZeTh4TlRBMk5qUXpNalEzTVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056bGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2YjVkNzZmY2I3ZWE3ODExOTUxODdkM2U1ZDY5Y2EyZWZiOWZiNjFkNzYyZDU3ZWQ0NDk1MTc1ZGM3YmE3ZDM","altText":"200_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc1T1M4eE5UQTJOalF6TVRZMU1UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGM1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWRlNjc0MjA5ZWY4MGRiM2MwMTBiZWEwMTRhZjU4NzAxNzRlZGRkMGU1MGYzZDI2Yjk3OTE3NjRiOThlOTdlZg","altText":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmc1Wmk4eE5UQTJOalF6TVRnME9EUTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGM1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGQ3ZjViYzEyN2RmYWYwOWI4NDgzMDVlODI1ZTVlYzcyYjdmMjk4NWNmNTBlNzJlMmZlZDUwMDJmNTA4MmIzOA","altText":"1440_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhoTXk4eE5UQTJOalF6TVRrME5qYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGM1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU4OTZlZTBlMDQyMWE3OTdjZDY4N2Y5ZWRlMTMyZTdjY2IxZmRlYjM3N2ZmNTZmMjMxMzQwNWQ5N2YwMDc2NA","altText":"1280_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhtTVM4eE5UQTJOalF6TWpFeE1EWXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGM1WWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjUzM2RmMWE1NWM3OGYyNDE4ZWRlMjQ1N2FjZDA4OTY0YzdhYzNkZWRjNjJlYzcwNWJmYTY4MGZlNTUxNzlmNA","altText":"1024_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhtTkM4eE5UQTJOalF6TWpJd09Ea3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOemxpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwOTRhNWYwZjkyOTdiYmFkMWQyZjk0MGQ2MDIxMTQwNTgwNDMzM2M4NmUyZmFmZGQwNTZlZGNlYjYwN2Q4NzQ4","altText":"768_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtT0M4eE5UQTJOalF6TWpNd056SXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOemxpTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYTYyNjlmYWY3YmQ0YWJmYTAwNDQ4ZjRmNmRkODU3MWVlYTJiMzcyMmVhY2UyNDBmMGQ3ZWNiY2ZhZTA4MTFl","altText":"480_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE0fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaG1ZeTh4TlRBMk5qUXpNalEzTVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056bGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2YjVkNzZmY2I3ZWE3ODExOTUxODdkM2U1ZDY5Y2EyZWZiOWZiNjFkNzYyZDU3ZWQ0NDk1MTc1ZGM3YmE3ZDM","altText":"200_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000079b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyaGhNeTh4TlRBMk5qUXpNekU1TVRrMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd056bGlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM4MGEzYWFkNDQ0NGJiYzI5NjA3MDc4OTAzYTg5MGU0M2Q2OTE1ODlkNGYxOTNhZjdlOGM4OWQ0YmZmYzkxNWU","altText":"120_0200000d000079b0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnek9TOHhOVEEyTmpRek1Ea3pNRGszTkF8OTM5NGNhNmQ4MTNiZjFjZmY2YTM4ZjIyZmFhMjVmYWIyMDc3ZGNiY2I0NzZkMmQyM2ZhZWNlMGVmZTRhZGIyZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000079b0000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-605/033-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-605_033-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-605/033-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918263023","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111296","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}