[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-610/018-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-610_018-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 721, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 721-610/018-000 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (53,2 x 18,8 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDQwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMU5DOHhOVEE1TURNME1Ua3dORFF4TkF8N2JiMTBlZTRmYzI1Y2Q1NDVkYzRkOTFmNWU4ZWMyZTFkOGUyMzNmNWRmYTIxMDc5MTAyNmM2YTIxMTQ4ZDYyNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDIxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaVlpOHhOVEE1TURNME1qZzROelExTkM4eE5EUXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDdlMThiOGYzYmJiMjUyMjg0NjMwOWMzOTJjODAwYzIxYmQ3YmU0ZGNmNGM4M2IxNmI1MDdlZjAzNjgzOGUyOWE","altText":"1440_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtTXk4eE5UQTVNRE0wTXpFeE5qZ3pNQzh4TWpnd1h6RXlOakF5TURFd1gwUkZMbXB3Wnd8NWY1NDY3ZmQ3MTk1NzcxMzRhNTM2ZTRjNmFlODQ3YTVkMWRmMTY5Yzc4MjI3MGNlNmYxYmQ0ZWM0ZGEwY2ZjNQ","altText":"1280_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsWmk4eE5UQTVNRE0wTXpJME56a3dNaTh4TURJMFh6RXlOakF5TURFd1gwUkZMbXB3Wnd8MmFiYTQ3NDkxZGQzNDhjYjE4ZmRlODgzNGQ0ZTQ5NGI2NzQyMGYxNmIwNWQ0NDgzZTI4NDBiMDBiYWUwNDY2Yw","altText":"1024_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhsTlM4eE5UQTVNRE0wTXpVeE1EQTBOaTgzTmpoZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGI3MzJkNWQ2ZDY1ZjU3NDIzYWFlM2I0NzgyZDJhMzU4OWIyY2VhMzhkMTVhYTIzM2I5NWZkOGE1NjM3ZGFjZDE","altText":"768_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrWlM4eE5UQTVNRE0wTXpjM01qRTVNQzgwT0RCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufDBmZmU3NDI0MDI0N2Y5NWE5MDEyYzhmNDFkYTMyYjA0YWUxZjRhNzJlODgxYjNjYTZlNjBlZjljYTRjYzVkODE","altText":"480_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmc0WXk4eE5UQTVNRE0wTkRBek5ETXpOQzh5TURCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGZmZWU3YWJiMzA1Zjc5ZTZlNzcwMmM5Nzc4MzE3NDVkZWE0ZjU2OWRjNWUwNTY3Njg5NWQ2NzA5MTVkZGI1MzE","altText":"200_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmc0WXk4eE5UQTVNRE0wTkRBek5ETXpOQzh5TURCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGZmZWU3YWJiMzA1Zjc5ZTZlNzcwMmM5Nzc4MzE3NDVkZWE0ZjU2OWRjNWUwNTY3Njg5NWQ2NzA5MTVkZGI1MzE","altText":"200_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmc0WXk4eE5UQTVNRE0wTkRBek5ETXpOQzh5TURCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGZmZWU3YWJiMzA1Zjc5ZTZlNzcwMmM5Nzc4MzE3NDVkZWE0ZjU2OWRjNWUwNTY3Njg5NWQ2NzA5MTVkZGI1MzE","altText":"200_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmczTkM4eE5UQTVNRE0wTkRjMU5USXpNQzh4TWpCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufDUxZTAzM2ViZTlmYjgxNTg4NWY4Njk3N2QxYmIzNGMyNTQ1MzUxMGJhMzJlY2I3YTU2MTc3NDNmM2MxODI4OWQ","altText":"120_12602010_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmc0WXk4eE5UQTVNRE0wTkRBek5ETXpOQzh5TURCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGZmZWU3YWJiMzA1Zjc5ZTZlNzcwMmM5Nzc4MzE3NDVkZWE0ZjU2OWRjNWUwNTY3Njg5NWQ2NzA5MTVkZGI1MzE","altText":"200_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmc0WXk4eE5UQTVNRE0wTkRBek5ETXpOQzh5TURCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGZmZWU3YWJiMzA1Zjc5ZTZlNzcwMmM5Nzc4MzE3NDVkZWE0ZjU2OWRjNWUwNTY3Njg5NWQ2NzA5MTVkZGI1MzE","altText":"200_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU1DOHhOVEE1TURNME1qVTFPVGMzTkM4eU1EQXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDY2N2IzMTE4YzI3MmZkMzU5NWFmZmUzMzUxOTNkODEyMDFkMTZkMmMwYWE1OGZjMmQzMDRjYmM0ZTJkMmYwN2I","altText":"2000_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDIxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaVlpOHhOVEE1TURNME1qZzROelExTkM4eE5EUXdYekV5TmpBeU1ERXdYMFJGTG1wd1p3fDdlMThiOGYzYmJiMjUyMjg0NjMwOWMzOTJjODAwYzIxYmQ3YmU0ZGNmNGM4M2IxNmI1MDdlZjAzNjgzOGUyOWE","altText":"1440_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtTXk4eE5UQTVNRE0wTXpFeE5qZ3pNQzh4TWpnd1h6RXlOakF5TURFd1gwUkZMbXB3Wnd8NWY1NDY3ZmQ3MTk1NzcxMzRhNTM2ZTRjNmFlODQ3YTVkMWRmMTY5Yzc4MjI3MGNlNmYxYmQ0ZWM0ZGEwY2ZjNQ","altText":"1280_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsWmk4eE5UQTVNRE0wTXpJME56a3dNaTh4TURJMFh6RXlOakF5TURFd1gwUkZMbXB3Wnd8MmFiYTQ3NDkxZGQzNDhjYjE4ZmRlODgzNGQ0ZTQ5NGI2NzQyMGYxNmIwNWQ0NDgzZTI4NDBiMDBiYWUwNDY2Yw","altText":"1024_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhsTlM4eE5UQTVNRE0wTXpVeE1EQTBOaTgzTmpoZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGI3MzJkNWQ2ZDY1ZjU3NDIzYWFlM2I0NzgyZDJhMzU4OWIyY2VhMzhkMTVhYTIzM2I5NWZkOGE1NjM3ZGFjZDE","altText":"768_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrWlM4eE5UQTVNRE0wTXpjM01qRTVNQzgwT0RCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufDBmZmU3NDI0MDI0N2Y5NWE5MDEyYzhmNDFkYTMyYjA0YWUxZjRhNzJlODgxYjNjYTZlNjBlZjljYTRjYzVkODE","altText":"480_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmc0WXk4eE5UQTVNRE0wTkRBek5ETXpOQzh5TURCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufGZmZWU3YWJiMzA1Zjc5ZTZlNzcwMmM5Nzc4MzE3NDVkZWE0ZjU2OWRjNWUwNTY3Njg5NWQ2NzA5MTVkZGI1MzE","altText":"200_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12602010-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmczTkM4eE5UQTVNRE0wTkRjMU5USXpNQzh4TWpCZk1USTJNREl3TVRCZlJFVXVhbkJufDUxZTAzM2ViZTlmYjgxNTg4NWY4Njk3N2QxYmIzNGMyNTQ1MzUxMGJhMzJlY2I3YTU2MTc3NDNmM2MxODI4OWQ","altText":"120_12602010_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDQwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMU5DOHhOVEE1TURNME1Ua3dORFF4TkF8N2JiMTBlZTRmYzI1Y2Q1NDVkYzRkOTFmNWU4ZWMyZTFkOGUyMzNmNWRmYTIxMDc5MTAyNmM2YTIxMTQ4ZDYyNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12602010_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWmk4eE5UQTNNakEyTURVd05qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjhkNGExZDQ5YzUwNTA5OGQ4OTUyMjA5MzZhYTk2NmQ0NDljNjA5ZTlhNjU4MTlhNjZmOTRjNTBhYTllNTAzMw","altText":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmczT1M4eE5UQTNNakEyTURjd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDNkMDY2ZjczNzgwOWZmMzBhNGNlYjQxNjEwZTg4N2FjM2QyODljNjNiZDMzYjRjM2ZiN2Q0MDJlZjA0N2U3Mw","altText":"1440_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczTlM4eE5UQTNNakEyTURnek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDliMzljYTc4NzUwZWZjOWJlYmQ5NmY5ZGZmYzcxN2EzNmNhYzVkMDNhYTA4MWUzZjNkMWIxMzQwZGNlNGZjMw","altText":"1280_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd5Tmk4eE5UQTNNakEyTVRBek1EUXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoTXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTU1YTA1ZjNiY2E3ZWFmNzE3YjVlMmJiZDkyNGRiM2YxNmE0MTk1NDZlNjQ2OGQ3YmM0NGIxNDJjZDFmMTI3YQ","altText":"1024_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd5TUM4eE5UQTNNakEyTVRJeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUV6TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDQxNWFhNTIzMTU4YTM0MTFkZTI0NmY0MWIzODc0NmM1MTk5ZDgzNDIwY2ZhZTNjZWFhYmU4NzIwZDQxYzAw","altText":"768_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd4T1M4eE5UQTNNakEyTVRReU16WTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUV6TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1N2E4NGViMjY2ZjIwZjBhZTM4Y2RiOTkwYjNkM2MxNjhkYWQ0ZDZjNjgxOGZkMWNiNjdhOTZkY2E4ZDg0ZTI4","altText":"480_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hNaTh4TlRBM01qQTJNVFl5TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRiYmY1ZmRhZGY5NWE0NzZmMDFmYjBhNTQyNTU2ZjBmMGUwYWVkZTlhOTNlMjQyNGY1MjY4MDU1N2E3NmJmZWQ","altText":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fa35000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4fGltYWdlL2pwZWd8YURNM0wyZzBZUzh4TlRBM01qQTJNakkzTlRZeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQ0NDc2NTdhYTAxOTQxYjViMWE0YWM4MDUwNmRjMDJmMDdjNGMxODFlYjNmNmQ3NDljNWMzY2JiZjFkYTRjZTI","altText":"120_0200000f0002fa35000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnNU1DOHhOVEEzTWpBMk1EQTRNREUxT0F8ZTY1MzA0M2QxNGY3Zjc0YzA0MzQ4MzAwMDU1NjBkOTlhMmFiMGNjNjA4NTczZjY4ZTliZjM0YzAxMzQ1M2RjYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fa35000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcwTUM4eE5UQTNOamM0TnpRMU16azRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWZhMzc1YWE3ZGE2NGUzZjVkZTU0YTNjY2E0ODZlZWQzY2QwNzdjYzJlYjA3YWE5MDg4NTE2ZGIzNDc2NDMxNA","altText":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcwTUM4eE5UQTNOamM0TnpRMU16azRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWZhMzc1YWE3ZGE2NGUzZjVkZTU0YTNjY2E0ODZlZWQzY2QwNzdjYzJlYjA3YWE5MDg4NTE2ZGIzNDc2NDMxNA","altText":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcwTUM4eE5UQTNOamM0TnpRMU16azRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWZhMzc1YWE3ZGE2NGUzZjVkZTU0YTNjY2E0ODZlZWQzY2QwNzdjYzJlYjA3YWE5MDg4NTE2ZGIzNDc2NDMxNA","altText":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZ3lPQzh4TlRBM05qYzRPRFF6TnpBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM2OWM2NGIxODVhYzUwZjE5MWYxMDNiMGY2OGM2OTJjNWY3OTAyZjVlYmYyMDUwZmJlMDNlMjRiN2IwMTQ2ZjE","altText":"200_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZ3lPQzh4TlRBM05qYzRPRFF6TnpBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM2OWM2NGIxODVhYzUwZjE5MWYxMDNiMGY2OGM2OTJjNWY3OTAyZjVlYmYyMDUwZmJlMDNlMjRiN2IwMTQ2ZjE","altText":"200_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcwTUM4eE5UQTNOamM0TnpRMU16azRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWZhMzc1YWE3ZGE2NGUzZjVkZTU0YTNjY2E0ODZlZWQzY2QwNzdjYzJlYjA3YWE5MDg4NTE2ZGIzNDc2NDMxNA","altText":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6WXk4eE5UQTNOamM0TnpVNE5UQTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGQ0MDFiNzM2NGI0MTMxYTYyYzRhNTc3MzkxMjViOGUzNjliM2MyY2NhYmY0OTMwNTkzZGYyYjJkZjIwN2Y0ZQ","altText":"1440_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd6Tmk4eE5UQTNOamM0TnpjNE1UWTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWIzM2IxMzYxMTVhMmZjOGVlMmMzYTQ0MDZhOGY0MGQyMTIyNmUwMTQxZDYwZTU2ODZiY2MzMjFhNjNlYTY2Zg","altText":"1280_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd6TUM4eE5UQTNOamM0TnpreE1qY3pOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRoWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGU0Zjg3NDNmYWE4NWJmMWE3YzEwM2E4ZGU0MzE1MjVhYjBiN2ViODQ5NTk0MGQ0ZjM0NzE4MDU2MmRlYjRhZg","altText":"1024_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd4WlM4eE5UQTNOamM0T0RFd09UTTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkZrTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNTVkM2YyN2YyZGRiMDkwYTRkMjZkNTJiNWEyNTY2NDc1YmUzZmViMjU5NWE2NTM3ZGQyMzE1ZGVhOWU2MWQ4","altText":"768_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd5TlM4eE5UQTNOamM0T0RNd05UazFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMkZrTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjODIwMmE3MmVmZDJjY2MzMGFiMGZjZTUyY2FkYjE5MDkyNjY1YTc4NjRmYWI5MmRiZjk1Y2FiMTEzMWIwZGNk","altText":"480_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZ3lPQzh4TlRBM05qYzRPRFF6TnpBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM2OWM2NGIxODVhYzUwZjE5MWYxMDNiMGY2OGM2OTJjNWY3OTAyZjVlYmYyMDUwZmJlMDNlMjRiN2IwMTQ2ZjE","altText":"200_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007ad0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzROQzh4TlRBM05qYzRPVEF5TmpnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yRmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlYTdlN2NkYmIxODI3ZGU3ZjcyNDgyN2QwOTFmMDIwM2IyMDdhZjBkMmVjNDIyNzEyYTFkNDhkZDA4Y2NiMjI","altText":"120_0200000d00007ad0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnMFlpOHhOVEEzTmpjNE56RXlOak13TWd8NWRmNjU4YTkwMjQ5Yjg4YjM5YzRiYTBiZDBlOTRmNGQ3OWYxZGJhOTU2NDczMDcyYmE4MjhjMWIzYjBmMGFkYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007ad0000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-610/018-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-610_018-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-610/018-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918264099","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111394","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}