{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 721 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 721-610/019-000 und bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 64,8 x 14,3 x 27,5 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 10 Klemmstellen können 10 Potenziale / 10 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Montage erfolgt auf einer Durchführungsmontage und einer Oberflächenmontage.<br/>",
"mpn" : "721-610/019-000",
"sku" : "721-610/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12602018-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcxTUM4eE5ETTVNamM0TmpJeU16RXpOQzh5TURCZk1USTJNREl3TVRoZlJFVXVhbkJufDRjNTljMjEyOTgxYjQ1YjhmZmY1NzBlNDJjMTRiNDQxODE5NjNjNDI1YmY0NjI5OGUwZWJiNzk5NTQwYzY4MmM",
"gtin13" : "4044918264129",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/721-610_019-000"
}