[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"723-603/018-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/723-603_018-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 723 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 723-603/018-000 ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (23,2 x 18,8 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTgwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNFlpOHhOVEEzTnpjd016QXlORFkzTUF8YmRmYzJhOTAwNzMyNDRiZTZkZmU4ODMyNTdmYTI3NGRiMGYxNmI0ZGEwOTRkYWM3NjI3MmU1ZDQ1ZDJkMjM4Ng","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd5TVM4eE5UQTNOemN3TkRBd056Y3hNQzh4TkRRd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufDgyYjhhNGZmYzAwYWIzNmQ5NTAyMDI1NjNjMjA3MTRjOTMxNDM2NmRlZjdjYmU5ZjBjOWQ3NjllNDJlNTk5ZTQ","altText":"1440_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd4WkM4eE5UQTNOemN3TkRFM01UVTFNQzh4TWpnd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGJmYzQzM2U0ZTUxODdhNGI1NmFiMzQzMjI2ODE2ODBjYjVlZWNlNjA4MmU1NTk3MDY0ZWY0MDdmODA0ZDM3YTc","altText":"1280_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4Tnk4eE5UQTNOemN3TkRNd01qWXlNaTh4TURJMFh6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufDc3ODNhNjMxZjIzOTNiNDQ5Y2Y1Mzk5NjdjMTgzN2IyYmEwYWQxNGUyNTc0MTExOTQxZTJjNDFlNWNkMDVlNjU","altText":"1024_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd4TXk4eE5UQTNOemN3TkRRMk5qUTJNaTgzTmpoZk1qUTROVE0xTmw5RVJTNXFjR2N8ZjY4ZmZlNDc5YjFhMzkzN2ZiNGYyY2VhYzlmNDc2MTc0MjlkOWM0MmI1Nzk4YTY2NWMxYjM0NmNiNmVlOGJkYw","altText":"768_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd3WXk4eE5UQTNOemN3TkRZMk16QTNNQzgwT0RCZk1qUTROVE0xTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ3N2U1YzA1MjcwYTUzMTcwMDQ2YzJmMWNmYzVlOGQyNDNiZjg0ZTM5NTg3ZjcxN2JhM2Q0NDc1ZTJiYTZiYQ","altText":"480_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3dOUzh4TlRBM056Y3dORGcxT1RZM09DOHlNREJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3w5ODIwN2Y5MGI5YTg3MzQxMDU3NTZlODk5NzAyNDc0ZmNjMWUyNmY0MTAxZGIzZjE3ZDQ5ZDg4NmZjZjcyN2Y0","altText":"200_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3dOUzh4TlRBM056Y3dORGcxT1RZM09DOHlNREJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3w5ODIwN2Y5MGI5YTg3MzQxMDU3NTZlODk5NzAyNDc0ZmNjMWUyNmY0MTAxZGIzZjE3ZDQ5ZDg4NmZjZjcyN2Y0","altText":"200_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3dOUzh4TlRBM056Y3dORGcxT1RZM09DOHlNREJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3w5ODIwN2Y5MGI5YTg3MzQxMDU3NTZlODk5NzAyNDc0ZmNjMWUyNmY0MTAxZGIzZjE3ZDQ5ZDg4NmZjZjcyN2Y0","altText":"200_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzFNaTh4TlRBM056Y3dOVE0xTVRFNU9DOHhNakJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3xlMDhhOTcwZTViN2VkNjc0YmJlOTA0ZWZjZTI5Nzg1ZWNjNWZlYzczNGYwZDY1Njg5OTk0ZDRlMmY5ZGRhMjEx","altText":"120_2485356_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3dOUzh4TlRBM056Y3dORGcxT1RZM09DOHlNREJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3w5ODIwN2Y5MGI5YTg3MzQxMDU3NTZlODk5NzAyNDc0ZmNjMWUyNmY0MTAxZGIzZjE3ZDQ5ZDg4NmZjZjcyN2Y0","altText":"200_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3dOUzh4TlRBM056Y3dORGcxT1RZM09DOHlNREJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3w5ODIwN2Y5MGI5YTg3MzQxMDU3NTZlODk5NzAyNDc0ZmNjMWUyNmY0MTAxZGIzZjE3ZDQ5ZDg4NmZjZjcyN2Y0","altText":"200_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTUM4eE5UQTNOemN3TXpneE1URXdNaTh5TURBd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGRhZGJhNjNlNjg5MjA3OGM0MjQ0NGU3NGI4NjJiZDBiNGIyZmU4ZDkwZGNlYzY0Y2E3MDk4ZWIwODA5ODg5NWM","altText":"2000_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd5TVM4eE5UQTNOemN3TkRBd056Y3hNQzh4TkRRd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufDgyYjhhNGZmYzAwYWIzNmQ5NTAyMDI1NjNjMjA3MTRjOTMxNDM2NmRlZjdjYmU5ZjBjOWQ3NjllNDJlNTk5ZTQ","altText":"1440_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd4WkM4eE5UQTNOemN3TkRFM01UVTFNQzh4TWpnd1h6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufGJmYzQzM2U0ZTUxODdhNGI1NmFiMzQzMjI2ODE2ODBjYjVlZWNlNjA4MmU1NTk3MDY0ZWY0MDdmODA0ZDM3YTc","altText":"1280_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODY4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4Tnk4eE5UQTNOemN3TkRNd01qWXlNaTh4TURJMFh6STBPRFV6TlRaZlJFVXVhbkJufDc3ODNhNjMxZjIzOTNiNDQ5Y2Y1Mzk5NjdjMTgzN2IyYmEwYWQxNGUyNTc0MTExOTQxZTJjNDFlNWNkMDVlNjU","altText":"1024_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd4TXk4eE5UQTNOemN3TkRRMk5qUTJNaTgzTmpoZk1qUTROVE0xTmw5RVJTNXFjR2N8ZjY4ZmZlNDc5YjFhMzkzN2ZiNGYyY2VhYzlmNDc2MTc0MjlkOWM0MmI1Nzk4YTY2NWMxYjM0NmNiNmVlOGJkYw","altText":"768_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd3WXk4eE5UQTNOemN3TkRZMk16QTNNQzgwT0RCZk1qUTROVE0xTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ3N2U1YzA1MjcwYTUzMTcwMDQ2YzJmMWNmYzVlOGQyNDNiZjg0ZTM5NTg3ZjcxN2JhM2Q0NDc1ZTJiYTZiYQ","altText":"480_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3dOUzh4TlRBM056Y3dORGcxT1RZM09DOHlNREJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3w5ODIwN2Y5MGI5YTg3MzQxMDU3NTZlODk5NzAyNDc0ZmNjMWUyNmY0MTAxZGIzZjE3ZDQ5ZDg4NmZjZjcyN2Y0","altText":"200_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2485356-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzFNaTh4TlRBM056Y3dOVE0xTVRFNU9DOHhNakJmTWpRNE5UTTFObDlFUlM1cWNHY3xlMDhhOTcwZTViN2VkNjc0YmJlOTA0ZWZjZTI5Nzg1ZWNjNWZlYzczNGYwZDY1Njg5OTk0ZDRlMmY5ZGRhMjEx","altText":"120_2485356_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTgwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNFlpOHhOVEEzTnpjd016QXlORFkzTUF8YmRmYzJhOTAwNzMyNDRiZTZkZmU4ODMyNTdmYTI3NGRiMGYxNmI0ZGEwOTRkYWM3NjI3MmU1ZDQ1ZDJkMjM4Ng","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2485356_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoTkM4eE5UQTNPVFl6T0RJek56SXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmE5MzQ2NjI1ODcwOTM3NmVlODViMTZmMDNhZmNjOWYyMTVkMjkxOTk2MDg2MDQxNzM5ODBmYmE5MWE5MzNiMg","altText":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhoT0M4eE5UQTNPVFl6T0RNMk9ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDFjNWYyOThmZjUyMjE4YTQ3Nzc2OWY4NjU5M2NiZTgwMGMzM2I0MjczZThhMDVmZWM0YTU0NGQ5ODlhYjM0MQ","altText":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhoWlM4eE5UQTNPVFl6T0RVek1qRXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDc5OGNhMTcxMGI5Yjc2ZWM3MDBiYzExYWU2ZGJmNzQ4Y2RhNWQzOTI5OTRlOTlmNWJhNjkwODcwMGFiYzNiYg","altText":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhpTWk4eE5UQTNPVFl6T0RZek1EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5MmI1NjFkMmZhMzBjMWQ4MTQ0YjJhZTM5MTYwMmFiYzdiYTAzNGY3NzAxZjBiZjcxYTk2NWJlMmZhN2Y1NzBi","altText":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpTmk4eE5UQTNPVFl6T0RjNU5ESTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4MjQ2ZjhhNThjMDg5YzBjNjRmNjFkYjcwMzE1ZGUwNzY4MTZlZTRmZDA1MTFhODcxMGFlMTJkOTU0ZmJmODBh","altText":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGxZUzh4TlRBM09UWXpPVFE0TWpNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU5MGVmYzFhNTUwZjUwN2YwMmM3NjJiZjk4ZDczZDU3MDQxOGI3NjVmNjg0MzExYjU4ZGNiNGQ2MTVkNjU5NmY","altText":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnek55OHhOVEEzT1RZek56RTFOVGczTUF8ZTBhMTUwYTljZWYwMWFjM2M3NzJlY2U5N2YxZjA4YzA1NDcxMjQ1MDUyMDE2NGZlZWU5Y2ZhYzdiYzBjODRhMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5Tmk4eE5UQTRNREE1TWpnNU16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhpTkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUyZTU4NDZmN2FjMGNiZWEyOGQxMzQzNzc1MDA5YzlkNWU2ZmYxNmJkNDM1MDNkZDYzNmFkNWIwOWM4NjZjZg","altText":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5Tmk4eE5UQTRNREE1TWpnNU16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhpTkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUyZTU4NDZmN2FjMGNiZWEyOGQxMzQzNzc1MDA5YzlkNWU2ZmYxNmJkNDM1MDNkZDYzNmFkNWIwOWM4NjZjZg","altText":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5Tmk4eE5UQTRNREE1TWpnNU16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhpTkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUyZTU4NDZmN2FjMGNiZWEyOGQxMzQzNzc1MDA5YzlkNWU2ZmYxNmJkNDM1MDNkZDYzNmFkNWIwOWM4NjZjZg","altText":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyZzVNeTh4TlRBNE1EQTVNemswTVRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HSTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2Y2QwNWRhNjVlMjFiMjY5ZmZjNGZhNzFlOWEyNmU2Njk5ZDE0MDQ1ODQ5ZDhlZGRmNGRlNjdiYWQwYjNjMmI","altText":"200_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyZzVNeTh4TlRBNE1EQTVNemswTVRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HSTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2Y2QwNWRhNjVlMjFiMjY5ZmZjNGZhNzFlOWEyNmU2Njk5ZDE0MDQ1ODQ5ZDhlZGRmNGRlNjdiYWQwYjNjMmI","altText":"200_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5Tmk4eE5UQTRNREE1TWpnNU16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhpTkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUyZTU4NDZmN2FjMGNiZWEyOGQxMzQzNzc1MDA5YzlkNWU2ZmYxNmJkNDM1MDNkZDYzNmFkNWIwOWM4NjZjZg","altText":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmczTlM4eE5UQTRNREE1TXpBNE9UZ3lNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhpTkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjVkNWY2NTI0ZGU1YzA2ODkwMDVhZGI4NjVmZmI1MTJmN2UxNmJhY2I3NWNjZTYyNmQxY2IxMWIyNTU4ZGY2Ng","altText":"1440_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmczWWk4eE5UQTRNREE1TXpJeU1EZzVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhpTkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWU5NzgzYWU3ZmMxODI2ZmZhYjc2YjZlZTNlZWIyNmZhOThkYTQ1ZTQzYmEwNThhMjEzYjFjMDM5NWY2Nzc1Yg","altText":"1280_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczWmk4eE5UQTRNREE1TXpNMU1UazJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhpTkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDM3NjdkMTFiNTU2NTFhOTE0YTI2OTdjNTFhYTJjMTNlOGMwZTcyMDViNTQ1NTA5MWNjODY0NzhjNDcwMjQ3Mw","altText":"1024_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmc0T0M4eE5UQTRNREE1TXpZeE5ERXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0kwTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNDkwMzYxNjU0YzljNDJiYzM1ZTM2ZjkyM2RhMzEwOTY4ZGEyZmQwOTE3ZDU3ZWQwNzRlZDQxMDVjYzMzYmE2","altText":"768_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmc0Wmk4eE5UQTRNREE1TXpneE1EY3hPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0kwTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYzc2ODVkZjNmNjc2ZGJkZmFlNDU3OWE5MmY0YWRlZWE3MmQxN2QxYmM2M2EyNDk4M2Q4NGQ4YzhhMGM0ODZi","altText":"480_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyZzVNeTh4TlRBNE1EQTVNemswTVRjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HSTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2Y2QwNWRhNjVlMjFiMjY5ZmZjNGZhNzFlOWEyNmU2Njk5ZDE0MDQ1ODQ5ZDhlZGRmNGRlNjdiYWQwYjNjMmI","altText":"200_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008b41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzkzfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyaG1NQzh4TlRBNE1EQTVORFU1TnpFMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HSTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3MTE0YjcwMzAyMjlhNDA0ZjVhOTEwYzM0NmY3YTQ3NTc5ZDdkMjU2MDM0NDgzZDczOTJjZmExYmNiNGI2OGE","altText":"120_0200000d00008b41000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJneE9DOHhOVEE0TURBNU1qUTJOekl6TUF8NTZjNGFhNTBiMDBiMjI3Yzc2NzRmMTc4NjMxYzQwZWEzM2MzZWJhNDE2YmYxODc4NzQ2ZjFmNjBlZDYwNzlhZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> – 1.7 mm<br/>L<sub>3</sub> = L<sub>1</sub> – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008b41000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"723-603/018-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/723-603_018-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["723-603/018-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918265218","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111500","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}