[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-603/114-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; Snap-in flange; 2,50 mm²; gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/731-603_114-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 731, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 731-603/114-000) bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (41 x 17,5 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa1lTOHhOVEEyTkRRM016WTJOVFUyTmd8M2QwMjA2Nzg2Y2Y2ZmNlNDNkZDBkMjBkNjM2OWIyYzRlYTBmNzk2ZmFkNDgyNjNiYjJmNjhlNWY3NWRkNTFiZg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpWWk4eE5UQTJORFEzTkRZeE5UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODk1MDUxYTIzOWQ4Yjk1OTZjMzIyZWZmMTM5NjQ0NmM3MGE4MmI1YTE3ZGQ1OTU0YjRjZTljZTRhNDVhM2RhOQ","altText":"1440_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhpTnk4eE5UQTJORFEzTkRjM09UWTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDVjZWM5Y2ZmNTI1Y2E0NjM4MjQ5Y2Q2Y2ZiNzk5NjhmNmYzZDhkYjVlNTI1MDRiNjRkNWEwZDM5ODI0ZGE3Nw","altText":"1280_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhpTVM4eE5UQTJORFEzTkRrME16VXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2I2NDYyYTVjZTFkNTE3OGFjMWQwYzgyZWFiOTMxZTI0YmUyM2U3OGQxY2VmNWQzM2MxZWVjYWM3Yjg2MTlhNA","altText":"1024_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcyTWk4eE5UQTJORFEzTlRFM01qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXdZV0l6WVRBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNmJlMzU1Y2RiNjFkOTc4M2NjM2Q5ODlmMTNhMjgxOGIzYWFjMTU0NWFjZDhmNDg4N2Q1NGY3YjhhNmE3NmQ5","altText":"768_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxWXk4eE5UQTJORFEzTlRNd016azJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXdZV0l6WVRBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjQzNjU2MDgyNTQ4ZWY4N2ZlMmNmNzQ0NTVjNTZlZjA3NTY1ZWE2N2YxMjAyMDA5NmZmMTg4NzNjNWNmMjU2","altText":"480_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzFOUzh4TlRBMk5EUTNOVFV6TXpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1NWJlMmJlMGJiZmQwMGFhZWExMDRkMjY4MzBlYjE1MGFkN2NhNzYwNmM2YjdjZDg2Mzk2ZGM0Yjk0YjIxZDc","altText":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzFOUzh4TlRBMk5EUTNOVFV6TXpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1NWJlMmJlMGJiZmQwMGFhZWExMDRkMjY4MzBlYjE1MGFkN2NhNzYwNmM2YjdjZDg2Mzk2ZGM0Yjk0YjIxZDc","altText":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzFOUzh4TlRBMk5EUTNOVFV6TXpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1NWJlMmJlMGJiZmQwMGFhZWExMDRkMjY4MzBlYjE1MGFkN2NhNzYwNmM2YjdjZDg2Mzk2ZGM0Yjk0YjIxZDc","altText":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyZ3dOaTh4TlRBMk5EUTNOakV5TXpFMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI3N2M1NDBkYWQxZGMwNWI3NWQyZTA5ZjA3ZTg3MjA3ODg2OWFjM2I1MjY5NWFmNmM1YmFhZDhlMmMxNzk4NjE","altText":"120_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzFOUzh4TlRBMk5EUTNOVFV6TXpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1NWJlMmJlMGJiZmQwMGFhZWExMDRkMjY4MzBlYjE1MGFkN2NhNzYwNmM2YjdjZDg2Mzk2ZGM0Yjk0YjIxZDc","altText":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzFOUzh4TlRBMk5EUTNOVFV6TXpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1NWJlMmJlMGJiZmQwMGFhZWExMDRkMjY4MzBlYjE1MGFkN2NhNzYwNmM2YjdjZDg2Mzk2ZGM0Yjk0YjIxZDc","altText":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhqTlM4eE5UQTJORFEzTkRNNE5qUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA5ZTJmNzMzY2M0NzUxYzg2YmY2OGMwYTk4NGNjMDdmNjYxYTc2Y2VmMDAwOTEwMjQ4ZWMwMjcyNTRjN2E5NQ","altText":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpWWk4eE5UQTJORFEzTkRZeE5UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODk1MDUxYTIzOWQ4Yjk1OTZjMzIyZWZmMTM5NjQ0NmM3MGE4MmI1YTE3ZGQ1OTU0YjRjZTljZTRhNDVhM2RhOQ","altText":"1440_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhpTnk4eE5UQTJORFEzTkRjM09UWTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDVjZWM5Y2ZmNTI1Y2E0NjM4MjQ5Y2Q2Y2ZiNzk5NjhmNmYzZDhkYjVlNTI1MDRiNjRkNWEwZDM5ODI0ZGE3Nw","altText":"1280_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhpTVM4eE5UQTJORFEzTkRrME16VXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNR0ZpTTJFd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2I2NDYyYTVjZTFkNTE3OGFjMWQwYzgyZWFiOTMxZTI0YmUyM2U3OGQxY2VmNWQzM2MxZWVjYWM3Yjg2MTlhNA","altText":"1024_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcyTWk4eE5UQTJORFEzTlRFM01qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXdZV0l6WVRBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNmJlMzU1Y2RiNjFkOTc4M2NjM2Q5ODlmMTNhMjgxOGIzYWFjMTU0NWFjZDhmNDg4N2Q1NGY3YjhhNmE3NmQ5","altText":"768_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxWXk4eE5UQTJORFEzTlRNd016azJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXdZV0l6WVRBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjQzNjU2MDgyNTQ4ZWY4N2ZlMmNmNzQ0NTVjNTZlZjA3NTY1ZWE2N2YxMjAyMDA5NmZmMTg4NzNjNWNmMjU2","altText":"480_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzFOUzh4TlRBMk5EUTNOVFV6TXpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1NWJlMmJlMGJiZmQwMGFhZWExMDRkMjY4MzBlYjE1MGFkN2NhNzYwNmM2YjdjZDg2Mzk2ZGM0Yjk0YjIxZDc","altText":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a0000ab3a000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyZ3dOaTh4TlRBMk5EUTNOakV5TXpFMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd1lXSXpZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI3N2M1NDBkYWQxZGMwNWI3NWQyZTA5ZjA3ZTg3MjA3ODg2OWFjM2I1MjY5NWFmNmM1YmFhZDhlMmMxNzk4NjE","altText":"120_0200000a0000ab3a000300b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa1lTOHhOVEEyTkRRM016WTJOVFUyTmd8M2QwMjA2Nzg2Y2Y2ZmNlNDNkZDBkMjBkNjM2OWIyYzRlYTBmNzk2ZmFkNDgyNjNiYjJmNjhlNWY3NWRkNTFiZg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000a0000ab3a000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE5UQTNPVGM0T1RnNE56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0prT1dFd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzIzMmJlMmRjYjQyZGIzYTgxYTlhMzQ5ODA2ZTkyNjZiNGMwN2YyYjcwNTE2ZTU2YjI5YzAyNzJkYzE0NjM5MQ","altText":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE5UQTNPVGM0T1RnNE56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0prT1dFd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzIzMmJlMmRjYjQyZGIzYTgxYTlhMzQ5ODA2ZTkyNjZiNGMwN2YyYjcwNTE2ZTU2YjI5YzAyNzJkYzE0NjM5MQ","altText":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE5UQTNPVGM0T1RnNE56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0prT1dFd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzIzMmJlMmRjYjQyZGIzYTgxYTlhMzQ5ODA2ZTkyNjZiNGMwN2YyYjcwNTE2ZTU2YjI5YzAyNzJkYzE0NjM5MQ","altText":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZzRZUzh4TlRBM09UYzVNRGsyT0RnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltUTVZVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjNTJhMjY1ZWU2MDQyZjc5NTQ3OWY0NWRmMmY3NmMyYzA2ZTU1MDAxYTM0OTQyM2JhM2FkZGY1N2E1NjVhOTU","altText":"200_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZzRZUzh4TlRBM09UYzVNRGsyT0RnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltUTVZVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjNTJhMjY1ZWU2MDQyZjc5NTQ3OWY0NWRmMmY3NmMyYzA2ZTU1MDAxYTM0OTQyM2JhM2FkZGY1N2E1NjVhOTU","altText":"200_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE5UQTNPVGM0T1RnNE56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0prT1dFd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzIzMmJlMmRjYjQyZGIzYTgxYTlhMzQ5ODA2ZTkyNjZiNGMwN2YyYjcwNTE2ZTU2YjI5YzAyNzJkYzE0NjM5MQ","altText":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhoT1M4eE5UQTNPVGM1TURBMU1UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0prT1dFd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRlYTAyZWFjMDE3ZDhhZTMxZTRjNDMyODhmZThjZGM1YjI1NzRmNmZkZTQ2MjM2NjEwMGY2MTdkNjhlZWM2ZA","altText":"1440_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhoTlM4eE5UQTNPVGM1TURFNE1qUXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0prT1dFd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDc1MDliNTkyNDg5YTVlNTE1Y2ZjMjYyOTJiODY0YTU4NjU0MWQ4YmE2ZDNmMzVkMDBjMGExZDU2ZTBkZDE5YQ","altText":"1280_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc1Wmk4eE5UQTNPVGM1TURNME5qSTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0prT1dFd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDdiNjBmYzJmZjM5ZTMzZGE2NTUzNjYyYTAzYjRmN2E5NDM3YjYyMGQyMDI5ZjRkYmNmYzdkM2IwYjA3NGY3Yg","altText":"1024_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc1T0M4eE5UQTNPVGM1TURVM05UWTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhZbVE1WVRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNDJhNDgxNDA5NTE3YjJjZWUwMmI5MmNmZTNlNzAxMDBjYzFjNGIxNzI1Y2JkMjhjNTEyYzdkNzAyYjBkNGFk","altText":"768_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc0WlM4eE5UQTNPVGM1TURnek56YzVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhZbVE1WVRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmZDEyNmI3YTcyMzA1ZjU2MTdkMjkxZmQzY2VjZGE1ZWUwZDExZThhNzcxMGEyNjhkOGIxYzJhYmRiYzAwODA0","altText":"480_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZzRZUzh4TlRBM09UYzVNRGsyT0RnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltUTVZVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjNTJhMjY1ZWU2MDQyZjc5NTQ3OWY0NWRmMmY3NmMyYzA2ZTU1MDAxYTM0OTQyM2JhM2FkZGY1N2E1NjVhOTU","altText":"200_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050001bd9a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDU3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZ3lZUzh4TlRBM09UYzVNVFk0T1RjMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltUTVZVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkyYTAzNjc2ZTMwYzVkMmE1ODg5YjBhMWRkOWY5N2FmN2Y1NDc2NTI5MjFlOGQyMmU3MTA5NGQ4MmFjMmVhYjQ","altText":"120_020000050001bd9a000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMFl5OHhOVEEzT1RjNE9UUXlPRGMyTmd8ZTZlNTBmMGZhNjlmMjk2NDE2N2ZhOTlhNmJkOTRiNTUxZGZjOTBiZGM4OTc0ZGE3ZjMxMjkzMGVmN2RlMDRkZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050001bd9a000200b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-603/114-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/731-603_114-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-603/114-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821282273","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; Snap-in flange; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51244380","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}