[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-320","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/734-320","description":"<h2>Stiftleiste Serie 734, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 734-320 und bietet eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 6 bis 7 mm benötigt. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (72,4 x 13,4 x 22,3) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaVlpOHhOVEE0T1RRM09ESXdOVFEzTUF8NWQ4YWJkOTVlZDY5Y2E0MTczZTMzMGFlMDJiMmNhYWFjZTRiNjZjYzBkZDkwMmIwMjZkODNlMTBiNWVlYWI3ZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa05DOHhOVEE0T1RRM09EazVNVGt3TWk4eE5EUXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDIwNGE4N2FkYWRkNjZmZjYxZDM1ZjExZTk1OGU5MTA2MjU5ZWZhYTE5NmFjNjk4MGUxNmFiOGE5MTdkYWYxZGM","altText":"1440_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhrT1M4eE5UQTRPVFEzT1RJMU5EQTBOaTh4TWpnd1h6RTBOVE0xTVRrMlgwUkZMbXB3Wnd8ODAxNjllZTNjYmI0OWRhZDY0NTg0ZmE3YzBkZWNjMWQ2YzQ2OGQ0MDkyZWVmMjE5ZGQ0ZjkzZWUzNjM2OTZkMA","altText":"1280_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhqWmk4eE5UQTRPVFEzT1RVeE5qRTVNQzh4TURJMFh6RTBOVE0xTVRrMlgwUkZMbXB3Wnd8ZGFmZTgxNWVmMzU0NTBkYmEzNTllMTg1ZmQyZTdiZjYzZGU1MTFiMWM0OTQ4MjZkZTZkZWQwN2E2ZDhkMjM2Yw","altText":"1024_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDg1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhqTlM4eE5UQTRPVFEzT1RnME16ZzNNQzgzTmpoZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGY1YTZjZmIyZGYyNDllMDA0YmVlZDg1NDlhNzQzYzYyNjNmNmNiMDc1MjExYjk2MDM1YWY2MDhiMzFiNGI5YmE","altText":"768_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6T1M4eE5UQTRPVFE0TURFd05qQXhOQzgwT0RCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGZiZTEwZWE2ZjlkOTE5YjVlNzIzYWI0MDgyNjJhMjdkNGY4ZjUzYWIwMjBjNzNjMTg4ZWM0NTBiOTg5MzRlMDI","altText":"480_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwTkM4eE5UQTRPVFE0TURRd01Ea3lOaTh5TURCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGRlMGFiYzRhMTgzYTRmMjg1ZTg1ZTBhMTA0NGVjYzYyNDYwYjExMWQ2Y2Q5ZjdkYzk5OTdlN2Y1ZDlhZmFjY2Q","altText":"200_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwTkM4eE5UQTRPVFE0TURRd01Ea3lOaTh5TURCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGRlMGFiYzRhMTgzYTRmMjg1ZTg1ZTBhMTA0NGVjYzYyNDYwYjExMWQ2Y2Q5ZjdkYzk5OTdlN2Y1ZDlhZmFjY2Q","altText":"200_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwTkM4eE5UQTRPVFE0TURRd01Ea3lOaTh5TURCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGRlMGFiYzRhMTgzYTRmMjg1ZTg1ZTBhMTA0NGVjYzYyNDYwYjExMWQ2Y2Q5ZjdkYzk5OTdlN2Y1ZDlhZmFjY2Q","altText":"200_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmcxTmk4eE5UQTRPVFE0TURrNU1EYzFNQzh4TWpCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufDE5NTJmOTFiMjMyMDZkNDA0Yjg4YzEwODFiMTgzODgzY2IxN2JkMjhjY2NlMjMzZWUwZmZhMTdjMjlmMzY1N2U","altText":"120_14535196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwTkM4eE5UQTRPVFE0TURRd01Ea3lOaTh5TURCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGRlMGFiYzRhMTgzYTRmMjg1ZTg1ZTBhMTA0NGVjYzYyNDYwYjExMWQ2Y2Q5ZjdkYzk5OTdlN2Y1ZDlhZmFjY2Q","altText":"200_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwTkM4eE5UQTRPVFE0TURRd01Ea3lOaTh5TURCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGRlMGFiYzRhMTgzYTRmMjg1ZTg1ZTBhMTA0NGVjYzYyNDYwYjExMWQ2Y2Q5ZjdkYzk5OTdlN2Y1ZDlhZmFjY2Q","altText":"200_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoalpDOHhOVEE0T1RRM09EY3lPVGMxT0M4eU1EQXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDQwYTIxMmNkOTlmOTg4Y2ZlMGYxNzQ0NGVhY2UyZmFhMjIzZTBkYTVjYzYxZTY2NzZmZDQ1ODk0N2VlYTcxYzg","altText":"2000_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa05DOHhOVEE0T1RRM09EazVNVGt3TWk4eE5EUXdYekUwTlRNMU1UazJYMFJGTG1wd1p3fDIwNGE4N2FkYWRkNjZmZjYxZDM1ZjExZTk1OGU5MTA2MjU5ZWZhYTE5NmFjNjk4MGUxNmFiOGE5MTdkYWYxZGM","altText":"1440_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhrT1M4eE5UQTRPVFEzT1RJMU5EQTBOaTh4TWpnd1h6RTBOVE0xTVRrMlgwUkZMbXB3Wnd8ODAxNjllZTNjYmI0OWRhZDY0NTg0ZmE3YzBkZWNjMWQ2YzQ2OGQ0MDkyZWVmMjE5ZGQ0ZjkzZWUzNjM2OTZkMA","altText":"1280_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhqWmk4eE5UQTRPVFEzT1RVeE5qRTVNQzh4TURJMFh6RTBOVE0xTVRrMlgwUkZMbXB3Wnd8ZGFmZTgxNWVmMzU0NTBkYmEzNTllMTg1ZmQyZTdiZjYzZGU1MTFiMWM0OTQ4MjZkZTZkZWQwN2E2ZDhkMjM2Yw","altText":"1024_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDg1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhqTlM4eE5UQTRPVFEzT1RnME16ZzNNQzgzTmpoZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGY1YTZjZmIyZGYyNDllMDA0YmVlZDg1NDlhNzQzYzYyNjNmNmNiMDc1MjExYjk2MDM1YWY2MDhiMzFiNGI5YmE","altText":"768_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6T1M4eE5UQTRPVFE0TURFd05qQXhOQzgwT0RCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGZiZTEwZWE2ZjlkOTE5YjVlNzIzYWI0MDgyNjJhMjdkNGY4ZjUzYWIwMjBjNzNjMTg4ZWM0NTBiOTg5MzRlMDI","altText":"480_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwTkM4eE5UQTRPVFE0TURRd01Ea3lOaTh5TURCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufGRlMGFiYzRhMTgzYTRmMjg1ZTg1ZTBhMTA0NGVjYzYyNDYwYjExMWQ2Y2Q5ZjdkYzk5OTdlN2Y1ZDlhZmFjY2Q","altText":"200_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14535196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmcxTmk4eE5UQTRPVFE0TURrNU1EYzFNQzh4TWpCZk1UUTFNelV4T1RaZlJFVXVhbkJufDE5NTJmOTFiMjMyMDZkNDA0Yjg4YzEwODFiMTgzODgzY2IxN2JkMjhjY2NlMjMzZWUwZmZhMTdjMjlmMzY1N2U","altText":"120_14535196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaVlpOHhOVEE0T1RRM09ESXdOVFEzTUF8NWQ4YWJkOTVlZDY5Y2E0MTczZTMzMGFlMDJiMmNhYWFjZTRiNjZjYzBkZDkwMmIwMjZkODNlMTBiNWVlYWI3ZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14535196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd5WkM4eE5UQTNORFV3TURBNE16YzBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGJkOTVjZjA4YmU0YjY4MjRiZWE0ZDlkOTUzZTBmZWY0YjY4ZjM2YmY3NjRjYmQyZDcxNTYyN2MyZTFkYjU0NA","altText":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNORFV3TURNME5UZzROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDgyOGEyNjJiNzk2NDg5ODA5NGQ4MTQ2YzBmNDUwMDcyMDk4ODRmODgyMjYxYmYzMjc4NGU4M2VlNjk4YjdiZQ","altText":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WkM4eE5UQTNORFV3TURVME1qUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNhNGZjMzUwZjljYzg3NzBmYTA1NWUwMzE0ZTQ2NzI0N2RhYmZlZGZhNDk4YWVlNTBiZDFjNGYxOGM0ZDc4Ng","altText":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwTnk4eE5UQTNORFV3TURnd05EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjOTk5NDI4ZTc4YWI1YzRkYTVkNzVjMGJlY2NmMjkxYWY0ZDlhODZmM2NiMjFlZWIxNTllZGQ4MTExYjBhN2Nm","altText":"768_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc1Tmk4eE5UQTNORFV3TVRBek5EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwOWY0NTJhNzVjNmYzZGU3Zjg5ZDVmNjlmY2ZmOTcwYTY1YmViMTM1MTQyNDhlNjMxN2Y1Y2I5ZWVhN2ZjZjY2","altText":"480_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlNUzh4TlRBM05EVXdNVGcxTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFmM2NhZjExNmJhOGUwMzc0NTMzZTRjYjdmNjNjYTQwMjEyMGJlMmQxNDc0NGI0N2QxNDdkZWYwNmQ4MzYwMzQ","altText":"120_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1TOHhOVEEzTkRRNU9USTVOek14TUF8ZGIxNzg0NDU1MGY2NGZiZjM1MjA0NjdmYmVmY2ZiMTdiMGM1OTk1MTQ5NDA5Mjk0NDM0YzIzZTUxMDFkMmM1Mg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc1WkM4eE5UQTJOamMxT0Rnd056VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV4Tmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTZiZWU1NzE1NTUzNWJlNDkwZDY1ODY0YjIyNTE1NDJjM2RlMTQwZjM0MjQwMWE2ODA0MjY4ZTVhM2RlN2U3ZQ","altText":"2000_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc1WkM4eE5UQTJOamMxT0Rnd056VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV4Tmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTZiZWU1NzE1NTUzNWJlNDkwZDY1ODY0YjIyNTE1NDJjM2RlMTQwZjM0MjQwMWE2ODA0MjY4ZTVhM2RlN2U3ZQ","altText":"2000_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc1WkM4eE5UQTJOamMxT0Rnd056VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV4Tmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTZiZWU1NzE1NTUzNWJlNDkwZDY1ODY0YjIyNTE1NDJjM2RlMTQwZjM0MjQwMWE2ODA0MjY4ZTVhM2RlN2U3ZQ","altText":"2000_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyZ3dNeTh4TlRBMk5qYzJNREF4T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05URTJPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNDRjN2NkZTMxZjA5ZjQzNDU1N2FhY2YzMTg5MTExZTExNWM2ZTNjM2M5YTcwYjFiMDdmOGFhZDk0MmM3ZDg","altText":"200_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyZ3dNeTh4TlRBMk5qYzJNREF4T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05URTJPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNDRjN2NkZTMxZjA5ZjQzNDU1N2FhY2YzMTg5MTExZTExNWM2ZTNjM2M5YTcwYjFiMDdmOGFhZDk0MmM3ZDg","altText":"200_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc1WkM4eE5UQTJOamMxT0Rnd056VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV4Tmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTZiZWU1NzE1NTUzNWJlNDkwZDY1ODY0YjIyNTE1NDJjM2RlMTQwZjM0MjQwMWE2ODA0MjY4ZTVhM2RlN2U3ZQ","altText":"2000_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhoTUM4eE5UQTJOamMxT0Rrek9EWTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV4Tmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTM1YjUzNGVkZWRlZTJlOWQ3Y2U3NGNmMDk4NWEwMzYzZWUyMzc2ZjUxZjkyNzYxMTdkOWE5Yzg0MWExNjEzNw","altText":"1440_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsWmk4eE5UQTJOamMxT1RFek5USTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV4Tmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiOTU1MDNjNGQ3MjhiZjc4ODBjN2NlYjlmNzY2YTZlMGU5MzUzNjRkZTczZTdjMmQ0ZGUxMWZiMWI3YjhlZA","altText":"1280_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmhtWVM4eE5UQTJOamMxT1RRMk1qazBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV4Tmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzU5NmQ5Mzg3NzA1YjZlOGY5MmNkYWVkYzgxMGI2ZjI3ZmNhMTk2NDA5YTQyY2QyZmFhMGNiYWM0OGU0OTIwMg","altText":"1024_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWlM4eE5UQTJOamMxT1RZNU1qTXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVEUyT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhYmZiYjdiOWEyYzI4MmJlNzM3ZjkzZDcyY2FiNTU2ZjlmYzA0NjZjYjY2ZGVkZGMyYTVlYjdiMjg4ODQwZmI3","altText":"768_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhtT0M4eE5UQTJOamMxT1RnNE9Ea3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVEUyT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZDY1NjVhMTkwZTllNzFkYjUzZDExMmEzODBmYzZkZDkxYjNkMWMzNDVjMGE0ZjNhYWI2ZGI1Y2ZhM2MwZmI1","altText":"480_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyZ3dNeTh4TlRBMk5qYzJNREF4T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05URTJPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNDRjN2NkZTMxZjA5ZjQzNDU1N2FhY2YzMTg5MTExZTExNWM2ZTNjM2M5YTcwYjFiMDdmOGFhZDk0MmM3ZDg","altText":"200_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00005168000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3hPQzh4TlRBMk5qYzJNRFkzTlRNMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05URTJPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1MzY1NmUyOTNmYjc1NmRiYzRlZTFlZmQ5YWU5NzNkZjE1MTk5N2MwNTUwNDMyY2JhMjg3NjZhOTIyNTExODQ","altText":"120_0200000d00005168000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00005168000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmc0T0M4eE5UQTJOamMxT0RJeE56YzFPQXxiNDBhMTAyMjQ5Y2U0YWQyZTlkMTI5YWQzZTYwNDBiOTRlNWIxZDdlYjc2NDVkYjI2MDBkNjM5MDdmZDNjZjZi","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00005168000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-320","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/734-320","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-320","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918514644","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51131894","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI
Item no. 734-320
1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray