{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail mounting; 10,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 831 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 831-3208/007-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 41 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 13 bis 15 mm erforderlich. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 62,84 x 39 x 46 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 8 Klemmstellen 8 Potenziale / 8 Pol verbunden werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene 35.<br/>",
"mpn" : "831-3208/007-000",
"sku" : "831-3208/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00012fa0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaG1ZaTh4TkRZNU1UWTBNelV5TXpFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tWmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YzI1NGJmZWExMTFlZGIwMzAwNmJmZmE2MWJjMmY4NmVlYzk2YzljYzIwZmU4M2IwMjVlNGEwZGRjMGZjYzk",
"gtin13" : "4045454333829",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/831-3208_007-000"
}