[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ] {"code":"832-1204/000-9034","name":"1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; direct marking; 16,00 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/832-1204_000-9034","description":"<h2>Stiftleiste Serie 832 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 832-1204/000-9034) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 18 und 20 mm . Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (41,94 x 29,1 x 50,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² ausgelegt. Die Kontaktoberfläche ist aus Silber. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch einen Hebel betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTQyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnME1TOHhOVEEzT0RBNE5EY3pPVEV3TWd8OTBhODNmNzU0OGZjN2JhNjRiMjgzZjNmMDFlZDRhZTc2OTMxNWJmYjIxMTVmNTc3YzgyZjQ1M2QwYTYyNWQyNQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhpTVM4eE5UQTNPREE0TlRreE9EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzgwMDY4MTdhYzM3OWU4MTg1MWE3YzhlZmZlYTM5YmQzYWQzYWY4YjUwYzhjNWExNjZkNTNiZTVlODhjYjFjZQ","altText":"1440_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtWmk4eE5UQTNPREE0TmpFeE5UTTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjhhYWE4OWNlZDkzOGJmYTBhZDUyYmYzZjQyYzYwNjJkYTA1MDIwYWI4MWI1NTIxY2I3ZDZiYzA3ZTY4OTZlMQ","altText":"1280_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhtT0M4eE5UQTNPREE0TmpNeE1UazJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDkyMzU1M2ZhZGViNjRkNmZmNzI0YTQzZmZiODExZDZkYTI2OGU2YTk0YzJkNzQzMzNjNjg0ZWQ0MzJmOThmOQ","altText":"1024_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDMxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhtTlM4eE5UQTNPREE0TmpRME16QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TW1Fd01EQXhOR0kwTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMWQ0MmRjNTM0ODk2Y2Y3MDhjZDZlMThkNjkzZDhkYjRhNmFlMDlkNDk2ODcyYjA1ZDNhMGI4Mjk4ZGIwZmMw","altText":"768_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhsWlM4eE5UQTNPREE0TmpZek9UWTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Fd01EQXhOR0kwTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MjcwODc5NjZmNTMyNzk2NDgxMjkyYjc0MzMxNTc5MzdmMzMyODY4MjZkMjE2MmY5ODllMGE1NTIyZDA4MmVh","altText":"480_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGxZUzh4TlRBM09EQTROamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxNTQ4NTM5ZGU0MDNmMzNhNmRmNjA0MzVmZjQ2M2EwYmYyNzcyYzdiZTM1NDNiMTU2OWZlZDVkMTk4N2E3OTg","altText":"200_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGxZUzh4TlRBM09EQTROamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxNTQ4NTM5ZGU0MDNmMzNhNmRmNjA0MzVmZjQ2M2EwYmYyNzcyYzdiZTM1NDNiMTU2OWZlZDVkMTk4N2E3OTg","altText":"200_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGxZUzh4TlRBM09EQTROamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxNTQ4NTM5ZGU0MDNmMzNhNmRmNjA0MzVmZjQ2M2EwYmYyNzcyYzdiZTM1NDNiMTU2OWZlZDVkMTk4N2E3OTg","altText":"200_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzRaUzh4TlRBM09EQTROek15TnpjM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiZTE0N2I0ZmY3NTViYmI5YTE0ODQ3OTc1MzcwNzNlMjE3ZDc4Y2U3NzQwNGEwYTUyNDc1MDM0Y2E1YTBkOTM","altText":"120_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGxZUzh4TlRBM09EQTROamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxNTQ4NTM5ZGU0MDNmMzNhNmRmNjA0MzVmZjQ2M2EwYmYyNzcyYzdiZTM1NDNiMTU2OWZlZDVkMTk4N2E3OTg","altText":"200_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGxZUzh4TlRBM09EQTROamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxNTQ4NTM5ZGU0MDNmMzNhNmRmNjA0MzVmZjQ2M2EwYmYyNzcyYzdiZTM1NDNiMTU2OWZlZDVkMTk4N2E3OTg","altText":"200_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhoT0M4eE5UQTNPREE0TlRZMU5qWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMTY4NmQwNGU5ODVkMTg1MDEwNWIwZmJiNjU1OTFjOTFhZmQwYzQyNDg4NDg1NWYwYzExNzAyZTIyNmI0MQ","altText":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhpTVM4eE5UQTNPREE0TlRreE9EYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzgwMDY4MTdhYzM3OWU4MTg1MWE3YzhlZmZlYTM5YmQzYWQzYWY4YjUwYzhjNWExNjZkNTNiZTVlODhjYjFjZQ","altText":"1440_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhtWmk4eE5UQTNPREE0TmpFeE5UTTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjhhYWE4OWNlZDkzOGJmYTBhZDUyYmYzZjQyYzYwNjJkYTA1MDIwYWI4MWI1NTIxY2I3ZDZiYzA3ZTY4OTZlMQ","altText":"1280_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhtT0M4eE5UQTNPREE0TmpNeE1UazJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURKaE1EQXdNVFJpTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDkyMzU1M2ZhZGViNjRkNmZmNzI0YTQzZmZiODExZDZkYTI2OGU2YTk0YzJkNzQzMzNjNjg0ZWQ0MzJmOThmOQ","altText":"1024_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDMxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhtTlM4eE5UQTNPREE0TmpRME16QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TW1Fd01EQXhOR0kwTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMWQ0MmRjNTM0ODk2Y2Y3MDhjZDZlMThkNjkzZDhkYjRhNmFlMDlkNDk2ODcyYjA1ZDNhMGI4Mjk4ZGIwZmMw","altText":"768_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhsWlM4eE5UQTNPREE0TmpZek9UWTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Fd01EQXhOR0kwTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MjcwODc5NjZmNTMyNzk2NDgxMjkyYjc0MzMxNTc5MzdmMzMyODY4MjZkMjE2MmY5ODllMGE1NTIyZDA4MmVh","altText":"480_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGxZUzh4TlRBM09EQTROamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxNTQ4NTM5ZGU0MDNmMzNhNmRmNjA0MzVmZjQ2M2EwYmYyNzcyYzdiZTM1NDNiMTU2OWZlZDVkMTk4N2E3OTg","altText":"200_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200002a00014b43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzRaUzh4TlRBM09EQTROek15TnpjM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNbUV3TURBeE5HSTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiZTE0N2I0ZmY3NTViYmI5YTE0ODQ3OTc1MzcwNzNlMjE3ZDc4Y2U3NzQwNGEwYTUyNDc1MDM0Y2E1YTBkOTM","altText":"120_0200002a00014b43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTQyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnME1TOHhOVEEzT0RBNE5EY3pPVEV3TWd8OTBhODNmNzU0OGZjN2JhNjRiMjgzZjNmMDFlZDRhZTc2OTMxNWJmYjIxMTVmNTc3YzgyZjQ1M2QwYTYyNWQyNQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200002a00014b43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWWk4eE5UQTRNREF5TlRNMU9ETTJOaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRaZlJVNHVhbkJufDcwOTFiNGU0MTJjMDQyODBkODBiODhlMTE1ZGIzYzFiMzRjODUyYmFhNmExOTI4MTljYzI3MTdkZGQ2ZWRlOTc","altText":"2000_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWWk4eE5UQTRNREF5TlRNMU9ETTJOaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRaZlJVNHVhbkJufDcwOTFiNGU0MTJjMDQyODBkODBiODhlMTE1ZGIzYzFiMzRjODUyYmFhNmExOTI4MTljYzI3MTdkZGQ2ZWRlOTc","altText":"2000_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWWk4eE5UQTRNREF5TlRNMU9ETTJOaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRaZlJVNHVhbkJufDcwOTFiNGU0MTJjMDQyODBkODBiODhlMTE1ZGIzYzFiMzRjODUyYmFhNmExOTI4MTljYzI3MTdkZGQ2ZWRlOTc","altText":"2000_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZ3hNUzh4TlRBNE1EQXlOalF6T1RjeE1DOHlNREJmTVRjM09UVTFObDlGVGk1cWNHY3xjZTczMzAwYjJlMzg2ZjliOTQ2NjNhZGQwNDc3OGMyYzdmNDM4ODUyNWUxNWZhYjQxZmFhNjA4NjY4ZmI4ZTdl","altText":"200_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZ3hNUzh4TlRBNE1EQXlOalF6T1RjeE1DOHlNREJmTVRjM09UVTFObDlGVGk1cWNHY3xjZTczMzAwYjJlMzg2ZjliOTQ2NjNhZGQwNDc3OGMyYzdmNDM4ODUyNWUxNWZhYjQxZmFhNjA4NjY4ZmI4ZTdl","altText":"200_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWWk4eE5UQTRNREF5TlRNMU9ETTJOaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRaZlJVNHVhbkJufDcwOTFiNGU0MTJjMDQyODBkODBiODhlMTE1ZGIzYzFiMzRjODUyYmFhNmExOTI4MTljYzI3MTdkZGQ2ZWRlOTc","altText":"2000_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxTlM4eE5UQTRNREF5TlRVeU1qSXdOaTh4TkRRd1h6RTNOemsxTlRaZlJVNHVhbkJufDQyMjRjYmNjYzliODUxZjNmNzdiNTQxMjYzNDUzODMxZDdiNTFmYWZhNmNkOTNiNmI2ZmFhOWQ5YzI0NmU2YTQ","altText":"1440_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcwWlM4eE5UQTRNREF5TlRjeE9EZ3hOQzh4TWpnd1h6RTNOemsxTlRaZlJVNHVhbkJufGRkNTY3MGU3OTkxMzA3NWMwM2IzOWY3MmNmNDJhZWFkNjdiM2I4YzA2OThjYWQ0YmI0NjFlNWZjNTk3YzNkZGY","altText":"1280_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcwWVM4eE5UQTRNREF5TlRnME9UZzROaTh4TURJMFh6RTNOemsxTlRaZlJVNHVhbkJufDYyYTg0MTE5MjdmOGQ5ZmJjZTNkNzNmMzZiZGRjMWRiMTZmMTY4OGQ2NjQ3M2UwMjUxMzRmYjc3NGMxYjJiMGM","altText":"1024_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd3TXk4eE5UQTRNREF5TmpBME5qUTVOQzgzTmpoZk1UYzNPVFUxTmw5RlRpNXFjR2N8N2U5ZjE4Yjg3OTkzMzAzYWMyMDBmYzYyYzk0NDE1NmY1ZTFiNWRkOGJmZWE5NTcxZTllYjA5MmY2ZmQ5MjVhNA","altText":"768_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3WkM4eE5UQTRNREF5TmpNd09EWXpPQzgwT0RCZk1UYzNPVFUxTmw5RlRpNXFjR2N8ZTMzZjZkNjU3YWRiYmFkYjJiMTIyMGNkNmU2MGEzMjZiYTEwZWM1MWQ0Zjc1YWViNmFiYWM0NWVjZjcwMGY1Nw","altText":"480_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZ3hNUzh4TlRBNE1EQXlOalF6T1RjeE1DOHlNREJmTVRjM09UVTFObDlGVGk1cWNHY3xjZTczMzAwYjJlMzg2ZjliOTQ2NjNhZGQwNDc3OGMyYzdmNDM4ODUyNWUxNWZhYjQxZmFhNjA4NjY4ZmI4ZTdl","altText":"200_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-1779556-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lNaTh4TlRBNE1EQXlOamt6TVRJek1DOHhNakJmTVRjM09UVTFObDlGVGk1cWNHY3xiNjEyMzJhODE2NjZiNGY1NWJmNjM4Y2IyYjllMWMzYTlhNjcyMzU1M2UxMTg2OTI2NDUwYmIyZGYzZDU5OWI0","altText":"120_1779556_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaVlTOHhOVEE0TURBeU5EWTNNREl6T0F8MWNjNzRkODBkMjg2NDgwODUyZTZmZGM0NTI1NDc0NWQzNzMxMTk0OTMyZjUwZTA4MjExY2RhNzk1MWJlZjExMw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1779556_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhpTlM4eE5UQTNNVEl3T1RFNU16VXdNaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRSZlJVNHVhbkJufDQ5MmI5ZjhjYmM2M2JiMDNlMzE0NjhjMTFlNTg3OWU5NmYxNGQyMzJjYWNiMDk1MWYxODQxMjQ2ZDE5NjkxN2M","altText":"2000_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhpTlM4eE5UQTNNVEl3T1RFNU16VXdNaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRSZlJVNHVhbkJufDQ5MmI5ZjhjYmM2M2JiMDNlMzE0NjhjMTFlNTg3OWU5NmYxNGQyMzJjYWNiMDk1MWYxODQxMjQ2ZDE5NjkxN2M","altText":"2000_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhpTlM4eE5UQTNNVEl3T1RFNU16VXdNaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRSZlJVNHVhbkJufDQ5MmI5ZjhjYmM2M2JiMDNlMzE0NjhjMTFlNTg3OWU5NmYxNGQyMzJjYWNiMDk1MWYxODQxMjQ2ZDE5NjkxN2M","altText":"2000_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3hZaTh4TlRBM01USXhNRGd6TVRrd01pOHlNREJmTVRjM09UVTFORjlGVGk1cWNHY3w1NWQxODEwNzQ3NjUzMGEwNzMzYTdkZjRiYTJhMTllNmI0NzRjYjY3NDJlZTY2ZjFiY2FmMzU1OTEwYmIxYWNm","altText":"200_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3hZaTh4TlRBM01USXhNRGd6TVRrd01pOHlNREJmTVRjM09UVTFORjlGVGk1cWNHY3w1NWQxODEwNzQ3NjUzMGEwNzMzYTdkZjRiYTJhMTllNmI0NzRjYjY3NDJlZTY2ZjFiY2FmMzU1OTEwYmIxYWNm","altText":"200_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhpTlM4eE5UQTNNVEl3T1RFNU16VXdNaTh5TURBd1h6RTNOemsxTlRSZlJVNHVhbkJufDQ5MmI5ZjhjYmM2M2JiMDNlMzE0NjhjMTFlNTg3OWU5NmYxNGQyMzJjYWNiMDk1MWYxODQxMjQ2ZDE5NjkxN2M","altText":"2000_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhqTlM4eE5UQTNNVEl3T1RZeE9UUTROaTh4TkRRd1h6RTNOemsxTlRSZlJVNHVhbkJufDUxMGQ3ODg5YmY3ZWExZDUxN2RkOTdhNmVjOTVmZjRjNDk3N2I2ZTI4ODQ1MmZiNWNhZjhhY2NhODg0NmY3Yzc","altText":"1440_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhqT1M4eE5UQTNNVEl3T1RjMU1EVTFPQzh4TWpnd1h6RTNOemsxTlRSZlJVNHVhbkJufGVkZjBjOTJmMGRiNTkyMGEyMjE4ODFjOTFlZWVmZDIzNWVlNjFhNDhlNTliOTg4MjdlMDMwYjM5MDUwZmJlMDU","altText":"1280_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd6Tmk4eE5UQTNNVEl4TURBME5UUTNNQzh4TURJMFh6RTNOemsxTlRSZlJVNHVhbkJufGZlYjAxNjZlMTRhNTA3MWYwNDZlMjEyNTQyZmE5NWY4YmIwYmNkYzZhYTM1OTM1MTRmYzg3MGQ4NTkwYTdjMjc","altText":"1024_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd5WkM4eE5UQTNNVEl4TURNd056WXhOQzgzTmpoZk1UYzNPVFUxTkY5RlRpNXFjR2N8ZjRlNTRjNjM1NDI2ZDY1NDE1MGZhNDM0ODYwMDczYzU2YTU0ZmU2NTBiYjRhN2NmZjJhNTE4MGUwMGJmNWQ1YQ","altText":"768_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTIwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmd5TWk4eE5UQTNNVEl4TURZd01qVXlOaTgwT0RCZk1UYzNPVFUxTkY5RlRpNXFjR2N8N2Q1ZTBlZTQzMmRjNTgyZjA3NmU4YTI0ZTJlODMwN2RjOTk1NTAwNWM1NDRiMzEyOGMxOGRmYWM5NmZiZTU3Yw","altText":"480_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3hZaTh4TlRBM01USXhNRGd6TVRrd01pOHlNREJmTVRjM09UVTFORjlGVGk1cWNHY3w1NWQxODEwNzQ3NjUzMGEwNzMzYTdkZjRiYTJhMTllNmI0NzRjYjY3NDJlZTY2ZjFiY2FmMzU1OTEwYmIxYWNm","altText":"200_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-1779554-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzBNeTh4TlRBM01USXhNVFV5TURBek1DOHhNakJmTVRjM09UVTFORjlGVGk1cWNHY3wzYjkxNDQ3NjM0Nzk2MTlhODU0MjIzOWY4ZGU2OGViM2JjNzQyOTkzMTFkYWE2NTg2MmVjYTc1ZTA3MjljOThm","altText":"120_1779554_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnMVppOHhOVEEzTVRJd09EY3pORGMxTUF8NmY5MDI5YWE3Nzg3MDJjMTNkNzhiNzAzNzIzNjk2M2RlZmRhNDcyODg0MzdmY2JkOTdhMWI0NTk3ZjkzODBjYg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1779554_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0WXk4eE5UQTNNek13Tmprd01qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJNE1EQXdNakF5WlRrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTFhMGVlZTc3OTYzMjNlYTNlOGM5ZjViNTliNjI2NjE4OTg4YTgwZDZiNmUxODNjZDBlNWM2NTM5YjJjMzVjYg","altText":"2000_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0WXk4eE5UQTNNek13Tmprd01qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJNE1EQXdNakF5WlRrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTFhMGVlZTc3OTYzMjNlYTNlOGM5ZjViNTliNjI2NjE4OTg4YTgwZDZiNmUxODNjZDBlNWM2NTM5YjJjMzVjYg","altText":"2000_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0WXk4eE5UQTNNek13Tmprd01qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJNE1EQXdNakF5WlRrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTFhMGVlZTc3OTYzMjNlYTNlOGM5ZjViNTliNjI2NjE4OTg4YTgwZDZiNmUxODNjZDBlNWM2NTM5YjJjMzVjYg","altText":"2000_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyaGlZUzh4TlRBM016TXdPREU0TURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU1ESmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRhYzRiNGVlMDE2MTY3MzRmMTRkZmJkMDA2YWYzMzdjNTNhNzQ3MDM4MjcxNGI3NWM4MjVlYWI1MmM5NWIwODk","altText":"200_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyaGlZUzh4TlRBM016TXdPREU0TURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU1ESmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRhYzRiNGVlMDE2MTY3MzRmMTRkZmJkMDA2YWYzMzdjNTNhNzQ3MDM4MjcxNGI3NWM4MjVlYWI1MmM5NWIwODk","altText":"200_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0WXk4eE5UQTNNek13Tmprd01qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURJNE1EQXdNakF5WlRrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTFhMGVlZTc3OTYzMjNlYTNlOGM5ZjViNTliNjI2NjE4OTg4YTgwZDZiNmUxODNjZDBlNWM2NTM5YjJjMzVjYg","altText":"2000_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrTnk4eE5UQTNNek13TnpBMk5qTTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURJNE1EQXdNakF5WlRrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjBiM2VkZjljYzA0ZjlkNjhhMzliODQ3NDc0NzRmZDZiNTRkNzQ5MjVjN2NiMDUxYjIyMTZiMWU3NTMxM2FiNg","altText":"1440_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhrWlM4eE5UQTNNek13TnpJek1ESXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURJNE1EQXdNakF5WlRrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQwYWZiY2FhNDZmMjM0ZjRmNjU3NjE2MzE1YjM4MGQ3MDNlODA1YzUxZWNjOGE1MzczNjJkMjk4NWZmYzkzOQ","altText":"1280_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhsT0M4eE5UQTNNek13TnpVMU56a3hPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURJNE1EQXdNakF5WlRrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDcwOTZkMGM5MDI3Y2E2NGU2ODZjZTM1NmNmYjgwNDMzODliZTU2OGUxYzE3ZGJlMGJkYWExNjNlYTc1MTg1YQ","altText":"1024_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhsWXk4eE5UQTNNek13TnpZNE9EazVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpnd01EQXlNREpsT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OThlYjk0ZTk2ODFjMDM2ZTBhMzc2MWUyNTc0Yjc1MzA4YzNlNjIyY2FiM2MzMWYxMzViZmI2NjgxOTMwMjNk","altText":"768_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhtTmk4eE5UQTNNek13TnprNE16a3dNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpnd01EQXlNREpsT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMjM3MGQ5MTBhODYxYmE3NDFlYmI4ODk0NzRkYjkxM2FhOWI5ZGFjNDI4MjdlMTA2ODg5NmExZjA3OWNmNDgy","altText":"480_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyaGlZUzh4TlRBM016TXdPREU0TURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU1ESmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRhYzRiNGVlMDE2MTY3MzRmMTRkZmJkMDA2YWYzMzdjNTNhNzQ3MDM4MjcxNGI3NWM4MjVlYWI1MmM5NWIwODk","altText":"200_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-02000028000202e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjg0fGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGhOaTh4TlRBM016TXdPRGMzTURNek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU1ESmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgzNTY2OTg5NGZlY2M5NmNjNTcxMWE0MmNmODgwZWY1YjEzOWFmOTllMzlkNzdiNDE0MGYxZTU3YjJlMjcxOTE","altText":"120_02000028000202e9000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_02000028000202e9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcyWkM4eE5UQTNNek13TmpBeE56Z3lNZ3xmNzAyODE3OTAyM2VhNjFiOTAwMjM0MTc5ZWJlOWZiYjUwOGUwNTM5NDBmYWVjNzBmZjY2ZDg4NTA2YjdkN2M4","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"02000028000202e9000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20062","name":"<i>MCS</i> MAXI 16","url":"/c/mcs-maxi-16","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-16","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"832-1204/000-9034","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-male-connector/p/832-1204_000-9034","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966491722","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":20.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20062","name":"<i>MCS</i> MAXI 16","url":"/c/mcs-maxi-16","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-maxi-16","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"<i>MCS</i> MAXI 16","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; direct marking; 16,00 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60548306","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"EL1yjeyz4jjccJQHGW34ZW","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[{"code":"05_US_Multi-Connection-System_filter","categoryCode":"50003","facets":{"facet_product_Produktfamilie_7725":"MCS MIDI Classic|MCS MIDI|MCS MINI|MCS MINI HD|MCS MAXI 6|MCS MICRO|MCS MAXI 16|MCS MINI SL"},"searchTerm":null,"url":"the-multi-connection-system","title":"The Multi Connection System","name":"The Multi Connection System","guidanceMessage":null,"metaDescription":null,"linkLabel":null,"thumbnail":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MCSContainer.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd5T1M4eE5EUTROekF6TlRFeE56VTVPQzlOUTFORGIyNTBZV2x1WlhJdVNsQkh8ZWRmMjY1NWE5YzM3MjRkMzk5MDFhMWQ5ODQ4MjZhOTk4MWEyNDhhZWEzMGY4ZDQ4Y2VhMDgzMDdlZjExZWZlYw","altText":"MCSContainer","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MCSContainer"}}],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MAXI 16 Item no. 832-1204/000-9034

1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; direct marking; 16,00 mm²; light gray

Prefiltered products
The Multi Connection System