[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-2108/026-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 8-pole; with integrated end plate; gray","url":"/pcb-interconnect/2-conductor-female-connector/p/231-2108_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-2108/026-000) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (40 x 20,8 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTQzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU55OHhOVEEyTVRZMU5qUXpOamMyTmd8MTEyMTQ3YTQxMGMyODdjMDA1MzNhZThkMzBjNDgxNWY3ZjE1MDhhZmM5Y2FiYTAwN2Y3NTA4MTZmYTAyOGM3YQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc1TkM4eE5UQTJNVFkxTnpJeU16RTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Y4NTc0OTk3Njc1ZmFlMzhiOTM1OTkxNTU2MTQ3OGNmOTIyMTE2ZDc0NWFkMTFjMGI0MjczYjIyZDYxMWJlNg","altText":"1440_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1TUM4eE5UQTJNVFkxTnpNMU5ESTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTdiMTY0MTZhZjAwMjA4MzkzNjM1N2M4MWFlYjRhODBhZWQzOWE2NmIzZmY5MTAyNjE2NDdhMTI0NTg0YjIxMQ","altText":"1280_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0Tmk4eE5UQTJNVFkxTnpZeE5qUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODA3NDU5MzhjMzg3NjRkNTkxMTQyYzQwY2NlYjUzMGJkNDA3YWEyNjA2NGQ4N2I0NmY4OTJkYzhlMThjMDQ0Yw","altText":"1024_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmczWWk4eE5UQTJNVFkxTnprM05qZzJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPVEl6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjFlZWZlOGIwMmVhNGQxY2Y3NmM1ODk3NmE0NjgyMjRjZWJlNmFlZmFjODQ4NDIzYjc5NGMxZTZmYjhhYmY2","altText":"768_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd5WVM4eE5UQTJNVFkxT0RJd05qSXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPVEl6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNGViODUxMzgzNzgyMWUzOWJmNzM3ZGM3OWMxZTNlMDZlMTRmZGY3OTYzOGQ4NjdkODk4NzdmODJjZTM0YTZk","altText":"480_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3lOaTh4TlRBMk1UWTFPRE16TnpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwYTNjNmRjYjU4Y2MzYTlmYWJiYjMwNmJhNmViZGI2Y2NhNTEyZmQ2MmNkM2MzNzM1NThkN2IyN2I3MTkzYTk","altText":"200_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3lOaTh4TlRBMk1UWTFPRE16TnpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwYTNjNmRjYjU4Y2MzYTlmYWJiYjMwNmJhNmViZGI2Y2NhNTEyZmQ2MmNkM2MzNzM1NThkN2IyN2I3MTkzYTk","altText":"200_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3lOaTh4TlRBMk1UWTFPRE16TnpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwYTNjNmRjYjU4Y2MzYTlmYWJiYjMwNmJhNmViZGI2Y2NhNTEyZmQ2MmNkM2MzNzM1NThkN2IyN2I3MTkzYTk","altText":"200_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZ3hOUzh4TlRBMk1UWTFPRGc1TkRNMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjOGZlNWRiNTBhNjA1MjYxMzM0OWM1M2FlMDc0YzIwMDgzZmQ0YjRiOGZkOTY2NGVhMjI1YTA3NGY0NDAwYWI","altText":"120_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3lOaTh4TlRBMk1UWTFPRE16TnpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwYTNjNmRjYjU4Y2MzYTlmYWJiYjMwNmJhNmViZGI2Y2NhNTEyZmQ2MmNkM2MzNzM1NThkN2IyN2I3MTkzYTk","altText":"200_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3lOaTh4TlRBMk1UWTFPRE16TnpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwYTNjNmRjYjU4Y2MzYTlmYWJiYjMwNmJhNmViZGI2Y2NhNTEyZmQ2MmNkM2MzNzM1NThkN2IyN2I3MTkzYTk","altText":"200_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE5UQTJNVFkxTmprMk1UQTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmI4ZGUyNjY3Nzg3MmZiZWQ4NGFlMzI2M2VjMGRmY2FhNTVjZWNkMDk0NDgxODg4YTA5YWIzZjAzNDQxMTk3NA","altText":"2000_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc1TkM4eE5UQTJNVFkxTnpJeU16RTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Y4NTc0OTk3Njc1ZmFlMzhiOTM1OTkxNTU2MTQ3OGNmOTIyMTE2ZDc0NWFkMTFjMGI0MjczYjIyZDYxMWJlNg","altText":"1440_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1TUM4eE5UQTJNVFkxTnpNMU5ESTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTdiMTY0MTZhZjAwMjA4MzkzNjM1N2M4MWFlYjRhODBhZWQzOWE2NmIzZmY5MTAyNjE2NDdhMTI0NTg0YjIxMQ","altText":"1280_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmc0Tmk4eE5UQTJNVFkxTnpZeE5qUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGt5TXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODA3NDU5MzhjMzg3NjRkNTkxMTQyYzQwY2NlYjUzMGJkNDA3YWEyNjA2NGQ4N2I0NmY4OTJkYzhlMThjMDQ0Yw","altText":"1024_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmczWWk4eE5UQTJNVFkxTnprM05qZzJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPVEl6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjFlZWZlOGIwMmVhNGQxY2Y3NmM1ODk3NmE0NjgyMjRjZWJlNmFlZmFjODQ4NDIzYjc5NGMxZTZmYjhhYmY2","altText":"768_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd5WVM4eE5UQTJNVFkxT0RJd05qSXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPVEl6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNGViODUxMzgzNzgyMWUzOWJmNzM3ZGM3OWMxZTNlMDZlMTRmZGY3OTYzOGQ4NjdkODk4NzdmODJjZTM0YTZk","altText":"480_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZ3lOaTh4TlRBMk1UWTFPRE16TnpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwYTNjNmRjYjU4Y2MzYTlmYWJiYjMwNmJhNmViZGI2Y2NhNTEyZmQ2MmNkM2MzNzM1NThkN2IyN2I3MTkzYTk","altText":"200_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00009233000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZ3hOUzh4TlRBMk1UWTFPRGc1TkRNMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09USXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjOGZlNWRiNTBhNjA1MjYxMzM0OWM1M2FlMDc0YzIwMDgzZmQ0YjRiOGZkOTY2NGVhMjI1YTA3NGY0NDAwYWI","altText":"120_0200000e00009233000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTQzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU55OHhOVEEyTVRZMU5qUXpOamMyTmd8MTEyMTQ3YTQxMGMyODdjMDA1MzNhZThkMzBjNDgxNWY3ZjE1MDhhZmM5Y2FiYTAwN2Y3NTA4MTZmYTAyOGM3YQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00009233000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd5TlM4eE5UQTRNVEl6TXpNNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTQxNjRjYTliZjRlNGQ5YThiZDE3NmU0NzUzNTdjM2NlM2U4NzE1Y2E0NjY3M2EzNDlkMTA3ZmU0NWE5NzM3Nw","altText":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Wmk4eE5UQTRNVEl6TXpVeE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDY1ZTRhYjI5NmVhZDM5MjJhYzEzMjZiODdhNmE5Yjg1NDRjMWQ3NDFkYjA2ZGJkMjRhNDY5MmVjYzEyZDcwMg","altText":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd4WWk4eE5UQTRNVEl6TXpZME5UVTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWRiNzEwNjYzNDc0YzM4YTFmZmJiZDA4NjQ1OWRjOGNmNGZmYmFmZTMwMjkxMjE4YTRhNjg3YWZhYzQzZjRlNQ","altText":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4Tnk4eE5UQTRNVEl6TXpjM05qWTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0NWUwM2Y2OTUzOTc1NjMyMzIwNzI2MGUwOTNkMDY5NzY4Y2M1ZGZiYWIyNWIxNmZjZDRmMWQzOGFjYzM3ZDcw","altText":"768_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd6T1M4eE5UQTRNVEl6TkRBd05qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzMTVjYzk2NjkyNmI4NWUyMjVhZDRiZWI2NWQ4NWJkYzY0ODAwZWRmZjhlZDIzYmY2M2Q3OGFmYjdlY2VmNWNm","altText":"480_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMzfGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzBOeTh4TlRBNE1USXpORFEyTkRjNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY2ZTA0MWM0MGQ5ODVkNzc3ZjA0ODI2ZWY5ODdjZjVhYTlmYTMwNzA5MGEyN2RmNWYxMjg1ZjkwNGNmZTU0Y2M","altText":"120_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhOVEE0TVRJek1qWTJNalUxT0F8NDA4NjI5NzdmNzdmOTYyMjViZmMyNzI3NDI3OTUyNzQ4YjQ0MDBjYjE1MTAxOGRkNTViNTg2NjM4NDU4YTQyZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WWk4eE5UQTJPRE01TnpZMk5qTXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF5WkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ3ZTVjNGNlODRjY2M2NGZlNmU4YjBmZWI0ZDFhMzdmNjAzMzM1ODUxODYzYTViMDdiN2QzMmMyMmEyNDZjYw","altText":"2000_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WWk4eE5UQTJPRE01TnpZMk5qTXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF5WkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ3ZTVjNGNlODRjY2M2NGZlNmU4YjBmZWI0ZDFhMzdmNjAzMzM1ODUxODYzYTViMDdiN2QzMmMyMmEyNDZjYw","altText":"2000_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WWk4eE5UQTJPRE01TnpZMk5qTXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF5WkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ3ZTVjNGNlODRjY2M2NGZlNmU4YjBmZWI0ZDFhMzdmNjAzMzM1ODUxODYzYTViMDdiN2QzMmMyMmEyNDZjYw","altText":"2000_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAxfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaG1OQzh4TlRBMk9ETTVPREU1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ESmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA0MzkxMzkwNzY2ZmJkNDcyYmIxNjNiMTk1NThkM2IzYjI3M2U0MDU2MGU5ZjNhNGQ3OTA2NWNhZWMwZGMyMDQ","altText":"200_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAxfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaG1OQzh4TlRBMk9ETTVPREU1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ESmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA0MzkxMzkwNzY2ZmJkNDcyYmIxNjNiMTk1NThkM2IzYjI3M2U0MDU2MGU5ZjNhNGQ3OTA2NWNhZWMwZGMyMDQ","altText":"200_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WWk4eE5UQTJPRE01TnpZMk5qTXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF5WkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ3ZTVjNGNlODRjY2M2NGZlNmU4YjBmZWI0ZDFhMzdmNjAzMzM1ODUxODYzYTViMDdiN2QzMmMyMmEyNDZjYw","altText":"2000_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc1WlM4eE5UQTJPRE01Tnpjek1UZzNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF5WkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzVmODE2NzljYWYwNjYzMWRjNTA5Y2EzNDhmOTU0MzU3MDkwMGU1ODJhYjE0OWUwN2ZlYzA1YWIwNDVkMTI3OA","altText":"1440_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoTWk4eE5UQTJPRE01TnpnMk1qazBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF5WkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQyMTRhNDY0ZjU2YjVhYWJiMWMzODA5YTNlODU2MzMxMTNiNmVlNTZiMmUzOTVlYjJjOGU2NmRhZjVmMjY4OA","altText":"1280_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhoTlM4eE5UQTJPRE01TnpreU9EUTNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF5WkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmM4YTA5MGE5YjRjMDM5NGQwMmNkYzEzNDg5MmUzYzhmYWFkMTAwOTNiOGRmMzM0MmRmNmFiNTVlZWY5MjYzMQ","altText":"1024_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhtTUM4eE5UQTJPRE01T0RBMU9UVTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNREprWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyNzRhYTU1N2RmZDkwNTQ1NTY2MDY3NjU4YzQ5ZTE4YmM1N2RmNWZiMjViMmJjNzA3MGJjMTVmMjU4NWZiMmI5","altText":"768_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTUwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhtTXk4eE5UQTJPRE01T0RFeU5UQTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNREprWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YzMxNGVkZDY5YzkwYzA5NzIzZWI3ZGZhNzRlNWY1YjUwN2NkNTY3NmYxMDQzMzg0M2FlN2ExYTk4YTg4NDNk","altText":"480_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAxfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaG1OQzh4TlRBMk9ETTVPREU1TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ESmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA0MzkxMzkwNzY2ZmJkNDcyYmIxNjNiMTk1NThkM2IzYjI3M2U0MDU2MGU5ZjNhNGQ3OTA2NWNhZWMwZGMyMDQ","altText":"200_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000202db000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkyfGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyaG1aUzh4TlRBMk9ETTVPRFU0TXpnek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ESmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI4M2VlN2UzNmQ2MmFkYWE1YmZiODJlODYxMGU3YWFkYjhmZmM1MGZjYWE3NjU3Y2RjOTg1NTI0NmI5NTI1NzA","altText":"120_0200000d000202db000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000202db000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNE9TOHhOVEEyT0RNNU56RXdPVEkzT0F8ZjlkM2RmYWE4MzVlMWMwZGFmNTJmNTRhODY5NjBjMjAyNTc0ZTcyYzg4MWI3MzYyMGRiYTBlMGM2OTFjYjg1YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000202db000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-2108/026-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/2-conductor-female-connector/p/231-2108_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-2108/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918563086","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 8-pole; with integrated end plate; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134146","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-2108/026-000
2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 8-pole; with integrated end plate; gray