[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-2103/026-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; with integrated end plate; 2,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/2-conductor-female-connector/p/721-2103_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-2103/026-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 9 und 10 mm . Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (15 x 20,8 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQyOTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGhPUzh4TlRBNU5EWTNNREF3TURFMU9BfDkwOTI4Njg2ZTc3MmM4MmUxZjk1Mzg0NTMzODQ4ZmQ3ZjU4MDgzZTY5ZDJlMTBmMjQ1YzIxYjcwMDQzOTllZTc","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnelpTOHhOVEE1TkRZM01UQTRNVFV3TWk4eE5EUXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDBjNzZhNjk5NzE5ZDA4MTk1NWI0MjcyOWQxMzg1NTQwZWM4ZjdhNmExZTNhYjk2NjUyYTIzYTdmNWI0ZWJlZWE","altText":"1440_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmd6TVM4eE5UQTVORFkzTVRRd09URTRNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5TmpFNFgwUkZMbXB3Wnd8NDkwZGU2NjRkNmRjNjdjZmQ4ZGMzMmI0MDVkYWVhMDRiMTU4YmI1YjA0NjQyYjIxMDM5N2E0OWI2ZDA0Y2MzYg","altText":"1280_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd5TXk4eE5UQTVORFkzTVRnMk56a3pOQzh4TURJMFh6RXlOakF5TmpFNFgwUkZMbXB3Wnd8YTA0OGJkOWQ4ZmRmMTUzNmQxYzU5ZjY2ODI2MjUyZGZkNTUyYWViYWEzNmEwNmYxZWY3NTRjOTEyODc2YzUwZQ","altText":"1024_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6TVM4eE5UQTVORFkzTWpJMk1URTFNQzgzTmpoZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGVhM2M0MmIyZWMxN2YyZTNmYzM2ZjkxMTY5MjkyNTkwY2Q4MmMzZmUxNjc5NzI2NDVhMmQ5ZTg5MzFhYzBlOGE","altText":"768_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd6WlM4eE5UQTVORFkzTWpZeU1UVTVPQzgwT0RCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufDY4N2ZjN2YwN2JlZjFhYWYxMWQ1MTliZTViODQxY2I0MmQyNjk2YWNkZmQzNmY1NDVlYWQ3MGEwZGM5OGEzZGI","altText":"480_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcwT1M4eE5UQTVORFkzTWpreE5qVXhNQzh5TURCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGI3ZWRhYzhjN2M4MjQzYjEwY2Y1YmMyYmU4ZDAwYTVjNjE2ODU2NDM4NDQ4ODYwMTMxNzI5MTNkZjE2YWI2NmY","altText":"200_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcwT1M4eE5UQTVORFkzTWpreE5qVXhNQzh5TURCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGI3ZWRhYzhjN2M4MjQzYjEwY2Y1YmMyYmU4ZDAwYTVjNjE2ODU2NDM4NDQ4ODYwMTMxNzI5MTNkZjE2YWI2NmY","altText":"200_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcwT1M4eE5UQTVORFkzTWpreE5qVXhNQzh5TURCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGI3ZWRhYzhjN2M4MjQzYjEwY2Y1YmMyYmU4ZDAwYTVjNjE2ODU2NDM4NDQ4ODYwMTMxNzI5MTNkZjE2YWI2NmY","altText":"200_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoTWk4eE5UQTVORFkzTXpRM016VTJOaTh4TWpCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufDQ5OTAxMTI5OTRhODFhNjczZDNlNjdhOWE5NjE4YTFhY2E5MGNiZDE2ZGVkYzNhMTcyY2Q4OTNlNmQ0ZWE0MGY","altText":"120_12602618_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcwT1M4eE5UQTVORFkzTWpreE5qVXhNQzh5TURCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGI3ZWRhYzhjN2M4MjQzYjEwY2Y1YmMyYmU4ZDAwYTVjNjE2ODU2NDM4NDQ4ODYwMTMxNzI5MTNkZjE2YWI2NmY","altText":"200_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcwT1M4eE5UQTVORFkzTWpreE5qVXhNQzh5TURCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGI3ZWRhYzhjN2M4MjQzYjEwY2Y1YmMyYmU4ZDAwYTVjNjE2ODU2NDM4NDQ4ODYwMTMxNzI5MTNkZjE2YWI2NmY","altText":"200_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFpDOHhOVEE1TkRZM01EZzFNakV5Tmk4eU1EQXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDc4NmM1NTAwMzBhNjBkZjAwNDE0M2JiM2MxNDRlNGEzOWI4ODZmNzFlMmI4ZmViZGU0NThmYWU2MDM3NzRlZjQ","altText":"2000_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnelpTOHhOVEE1TkRZM01UQTRNVFV3TWk4eE5EUXdYekV5TmpBeU5qRTRYMFJGTG1wd1p3fDBjNzZhNjk5NzE5ZDA4MTk1NWI0MjcyOWQxMzg1NTQwZWM4ZjdhNmExZTNhYjk2NjUyYTIzYTdmNWI0ZWJlZWE","altText":"1440_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmd6TVM4eE5UQTVORFkzTVRRd09URTRNaTh4TWpnd1h6RXlOakF5TmpFNFgwUkZMbXB3Wnd8NDkwZGU2NjRkNmRjNjdjZmQ4ZGMzMmI0MDVkYWVhMDRiMTU4YmI1YjA0NjQyYjIxMDM5N2E0OWI2ZDA0Y2MzYg","altText":"1280_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd5TXk4eE5UQTVORFkzTVRnMk56a3pOQzh4TURJMFh6RXlOakF5TmpFNFgwUkZMbXB3Wnd8YTA0OGJkOWQ4ZmRmMTUzNmQxYzU5ZjY2ODI2MjUyZGZkNTUyYWViYWEzNmEwNmYxZWY3NTRjOTEyODc2YzUwZQ","altText":"1024_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6TVM4eE5UQTVORFkzTWpJMk1URTFNQzgzTmpoZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGVhM2M0MmIyZWMxN2YyZTNmYzM2ZjkxMTY5MjkyNTkwY2Q4MmMzZmUxNjc5NzI2NDVhMmQ5ZTg5MzFhYzBlOGE","altText":"768_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd6WlM4eE5UQTVORFkzTWpZeU1UVTVPQzgwT0RCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufDY4N2ZjN2YwN2JlZjFhYWYxMWQ1MTliZTViODQxY2I0MmQyNjk2YWNkZmQzNmY1NDVlYWQ3MGEwZGM5OGEzZGI","altText":"480_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcwT1M4eE5UQTVORFkzTWpreE5qVXhNQzh5TURCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufGI3ZWRhYzhjN2M4MjQzYjEwY2Y1YmMyYmU4ZDAwYTVjNjE2ODU2NDM4NDQ4ODYwMTMxNzI5MTNkZjE2YWI2NmY","altText":"200_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12602618-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoTWk4eE5UQTVORFkzTXpRM016VTJOaTh4TWpCZk1USTJNREkyTVRoZlJFVXVhbkJufDQ5OTAxMTI5OTRhODFhNjczZDNlNjdhOWE5NjE4YTFhY2E5MGNiZDE2ZGVkYzNhMTcyY2Q4OTNlNmQ0ZWE0MGY","altText":"120_12602618_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQyOTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGhPUzh4TlRBNU5EWTNNREF3TURFMU9BfDkwOTI4Njg2ZTc3MmM4MmUxZjk1Mzg0NTMzODQ4ZmQ3ZjU4MDgzZTY5ZDJlMTBmMjQ1YzIxYjcwMDQzOTllZTc","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12602618_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrWlM4eE5UQTRNRE13T1RJeU56VTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTExZjMyMGI1OWJmNzUwN2RlOWYwZGU1MDE5MWUxMTdlZjMyMGUyMDRlNTdlODkwYTcxZWIxY2U5ODEwNDQ4OQ","altText":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrWlM4eE5UQTRNRE13T1RJeU56VTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTExZjMyMGI1OWJmNzUwN2RlOWYwZGU1MDE5MWUxMTdlZjMyMGUyMDRlNTdlODkwYTcxZWIxY2U5ODEwNDQ4OQ","altText":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrWlM4eE5UQTRNRE13T1RJeU56VTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTExZjMyMGI1OWJmNzUwN2RlOWYwZGU1MDE5MWUxMTdlZjMyMGUyMDRlNTdlODkwYTcxZWIxY2U5ODEwNDQ4OQ","altText":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyaGpPUzh4TlRBNE1ETXdPVGcxTURFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM3MzExZTYwODFhNDJiNTMwMDQwZjU5OTFlZTNjZmE4ZTIxMTNjYzg5NjE3Mzc0ZmUxMzllZjBkZDFiOWViYWM","altText":"200_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyaGpPUzh4TlRBNE1ETXdPVGcxTURFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM3MzExZTYwODFhNDJiNTMwMDQwZjU5OTFlZTNjZmE4ZTIxMTNjYzg5NjE3Mzc0ZmUxMzllZjBkZDFiOWViYWM","altText":"200_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrWlM4eE5UQTRNRE13T1RJeU56VTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTExZjMyMGI1OWJmNzUwN2RlOWYwZGU1MDE5MWUxMTdlZjMyMGUyMDRlNTdlODkwYTcxZWIxY2U5ODEwNDQ4OQ","altText":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhrWkM4eE5UQTRNRE13T1RJNU16QTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMyM2M4NTljMTliZTQ5ODM2MDM1ZTU0OTY1ZGViMTk5OWQ4ZDczOTk5ODI0ODZkYjExZTJiZDE0YjhhY2U1MQ","altText":"1440_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhrWVM4eE5UQTRNRE13T1RNMU9EWXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjQ5YjY5MzdjYzcxZDUwZDdkZGI2Y2E0ZjZmNzM0NTA4ODMzZjY1NWIwYTcxMGY4ZTU4N2U4ZGM0M2Y1OGQyMQ","altText":"1280_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhrTnk4eE5UQTRNRE13T1RReU5ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpoWXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTEwNzM0MmRmN2JmNDYzM2MyZWFjMzMwMmYyMTUwMjg1MWE0ZDQxNWMyZTRlMzcyMDZkYmRmYjc0ODdkNTE5NQ","altText":"1024_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhqWmk4eE5UQTRNRE13T1RZNE5qTXdNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhOGZmMDM3OWNhYzNiNzJkNzJhZGUxZTU2YjcyMzZmMWQ4MWUzZTY0ODBlZGIwNDQwYzE4OWVmNTQ1ZmZkYWU0","altText":"768_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWXk4eE5UQTRNRE13T1RjNE5EWXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUZqTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5OTNlOGM1ZmNlMzg5YzE2YWUzN2Y0N2I1YWJlMWRiNmExM2IzMTUwMTM5MDQ4YjdhYzQ4ZDkwY2I3NDEzY2Rl","altText":"480_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyaGpPUzh4TlRBNE1ETXdPVGcxTURFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM3MzExZTYwODFhNDJiNTMwMDQwZjU5OTFlZTNjZmE4ZTIxMTNjYzg5NjE3Mzc0ZmUxMzllZjBkZDFiOWViYWM","altText":"200_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fac5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM4fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzBNeTh4TlRBNE1ETXhNRFV3TlRVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptRmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNiNWRiNDkyYzU3NDM1MmE4NTlmM2NmMTc5ODUxYjdjNDI5ODg4OThmNTU2NTUwNjAzYWY2NjI3Y2U2NWI2ZmU","altText":"120_0200000f0002fac5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoak9TOHhOVEE0TURNd09EY3pOakF6TUF8ZTRhZTI3MTI0MTM1MDRhMjE5ODliZjk0YjQwZjBhN2U3YTI1OTE2Y2ExMTE2ODFkMDI4Y2U1MGM3ZWFjMjFlZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fac5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0T0M4eE5UQTJPVEE1T0RjM01EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRqT0RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI3ODk3YmY0OTEwOGM3MWE2MjE1NTAxODJmZTY5OWQ4MjI4NzUwMzM2MDg3NDBmMWY2ZWYxNjU2MTNhMTUwYw","altText":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0T0M4eE5UQTJPVEE1T0RjM01EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRqT0RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI3ODk3YmY0OTEwOGM3MWE2MjE1NTAxODJmZTY5OWQ4MjI4NzUwMzM2MDg3NDBmMWY2ZWYxNjU2MTNhMTUwYw","altText":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0T0M4eE5UQTJPVEE1T0RjM01EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRqT0RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI3ODk3YmY0OTEwOGM3MWE2MjE1NTAxODJmZTY5OWQ4MjI4NzUwMzM2MDg3NDBmMWY2ZWYxNjU2MTNhMTUwYw","altText":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyZ3hOeTh4TlRBMk9UQTVPVGs0TWpnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yTTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNjMzFmOTdkOWI4Yjg4NjgzYTJkMjM5M2YxOTc5OTUzMWQ2M2NlZWVmYjRmNTlkMmY2MGJhOTQ5YjQ4OTc0YmM","altText":"200_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyZ3hOeTh4TlRBMk9UQTVPVGs0TWpnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yTTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNjMzFmOTdkOWI4Yjg4NjgzYTJkMjM5M2YxOTc5OTUzMWQ2M2NlZWVmYjRmNTlkMmY2MGJhOTQ5YjQ4OTc0YmM","altText":"200_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0T0M4eE5UQTJPVEE1T0RjM01EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRqT0RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI3ODk3YmY0OTEwOGM3MWE2MjE1NTAxODJmZTY5OWQ4MjI4NzUwMzM2MDg3NDBmMWY2ZWYxNjU2MTNhMTUwYw","altText":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd6Tmk4eE5UQTJPVEE1T1RBek1qWXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRqT0RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTZmMTBmNGUwY2Q4OWQwNDc2MTkxYjRkZTExYTI1NWRiZDQ3OTA5ZTRmNDhjMDRkM2U4ZWM2NTg1ZTk5NTYyOA","altText":"1440_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmd5Wmk4eE5UQTJPVEE1T1RJNU5EYzFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRqT0RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZiZjgwMTY3YjhhZmQwMjlhOWM1NzlkNmVhMDA4N2NkZjkxMTQ5YjliYTU4ZjExZjJhMTkwN2JmYTQ1ODg3Yw","altText":"1280_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd5Tmk4eE5UQTJPVEE1T1RVeU5ERXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGRqT0RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmEzMzQ0YzEwZDdiNzZkNTY4ODY3ZTM4NGRiMDExOWFjYmZmYjlmNjViM2UxZDQwZTcxMWIzYjM2MzNlODdjMA","altText":"1024_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5TVM4eE5UQTJPVEE1T1RZNE56azJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMk00TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NmE3YmZkYmYxMTU4MmU3NTBmZjRlZjNiMjcyY2RiZDU2NzgxOTUwZWIzMTMzMmY4YjEzMTQwM2NhNTUwY2Iy","altText":"768_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd4WWk4eE5UQTJPVEE1T1RnMU1UZ3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOMk00TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzODMyYjZhMTA0Y2Q3OGJjYmU0OTYyMGFjODJkMzE0YzFlYzEwMGQ5Yzg3ZDBkZTliMmJlOTVjN2I0YTgzYmQ5","altText":"480_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyZ3hOeTh4TlRBMk9UQTVPVGs0TWpnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yTTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNjMzFmOTdkOWI4Yjg4NjgzYTJkMjM5M2YxOTc5OTUzMWQ2M2NlZWVmYjRmNTlkMmY2MGJhOTQ5YjQ4OTc0YmM","altText":"200_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00007c80000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODkxfGltYWdlL2pwZWd8YURjMkwyZ3dNQzh4TlRBMk9URXdNRFkzTVRBd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd04yTTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5MTBhYjBmNzVkZWQzMGMxZTA3YzJkYTgzNmEzOTkzZDc5NDllZjkxOGFjZWJiMjRjMzRhNzE1NjQ2NzdiZGI","altText":"120_0200000d00007c80000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJobU1pOHhOVEEyT1RBNU56YzROelF5TWd8NTU4Njc5Njc2MGNmY2VkYjM5NDliMDdhNGFlNmNmOGQyNTk1N2Q5MGZhMzJmYTA0NWQ5NDM2MTIyNjcyYWMzZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00007c80000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-2103/026-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/2-conductor-female-connector/p/721-2103_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","721-2103/026-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918566674","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; with integrated end plate; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134469","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI
Item no. 721-2103/026-000
2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; with integrated end plate; 2,50 mm²; light gray