{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female plug; 3-pole; push-button; 12 AWG max; pin spacing 5.08 mm;1-conductor per pole; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit Drücker</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-303/026-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm erforderlich. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 16,74 x 15 x 25,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angeschlossen werden. Das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "2231-303/026-000",
"sku" : "2231-303/026-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000163c5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZzVZeTh4TkRZNE56STBNRFE0TmprME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5qTmpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzM2RiYTNhOWYxYmEzN2Q5OTFjN2RiYzk5YmJiOTNjNjlhNzc4MTc4NGUxMjUzY2VlZDZkYjYzMDg3NDFiYjA",
"gtin13" : "4045454696481",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/female-plug/p/2231-303_026-000"
}