{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female plug; 3-pole; push-button; locking lever;12 AWG max; pin spacing 5.08 mm;1-conductor per pole; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2231-303/037-000 und ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V sind für einen Bemessungsstrom bis 16 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 31,94 x 15 x 29,8 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind aus Kupferlegierung und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "2231-303/037-000",
"sku" : "2231-303/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaG1aQzh4TkRZNE9UWXlNakl5T1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2ZGNkMGE3ZDk4MGM4OWY3MTkwZmE4ZGQ5MWY3Mjc0NDE2ODI2MWI4ZGZkOGQ1YzY1NGNlOWViMDJhZmZmZTU",
"gtin13" : "4045454873486",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/female-plug/p/2231-303_037-000"
}