{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female plug; 4-pole; push-button; snap-in mounting feet;12 AWG max; pin spacing 5.08 mm;1-conductor per pole; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-304/008-000 bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 21,82 x 19,5 x 25,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol angebunden werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind aus Kupferlegierung und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Montage erfolgt auf einer Oberflächenmontage.<br/>",
"mpn" : "2231-304/008-000",
"sku" : "2231-304/008-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0002f6a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzBNUzh4TkRZNE5UazRPRFkxTVRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqWmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDljYWNlMTc5NTc2ZDkzNzgzNjkyM2Q4MjM5NjQ0MTg1OTI2MjRmNTg2NDgwN2NiODMxMTNhOWQ0OGExODYwYTA",
"gtin13" : "4045454724306",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/female-plug/p/2231-304_008-000"
}