{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female plug; 4-pole; push-button; locking lever;12 AWG max; pin spacing 5.08 mm;1-conductor per pole; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2231-304/037-000 und schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 37,02 x 15 x 29,8 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse geeignet für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Durch einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "2231-304/037-000",
"sku" : "2231-304/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaG1aQzh4TkRZNE9UWXlNakl5T1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2ZGNkMGE3ZDk4MGM4OWY3MTkwZmE4ZGQ5MWY3Mjc0NDE2ODI2MWI4ZGZkOGQ1YzY1NGNlOWViMDJhZmZmZTU",
"gtin13" : "4045454873493",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/female-plug/p/2231-304_037-000"
}