{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female plug; 5-pole; push-button; 12 AWG max; pin spacing 5.08 mm;1-conductor per pole; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-305/026-000 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 26,9 x 15 x 25,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol verbunden werden. Das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Drücker. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "2231-305/026-000",
"sku" : "2231-305/026-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000163c5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZzVZeTh4TkRZNE56STBNRFE0TmprME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5qTmpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzM2RiYTNhOWYxYmEzN2Q5OTFjN2RiYzk5YmJiOTNjNjlhNzc4MTc4NGUxMjUzY2VlZDZkYjYzMDg3NDFiYjA",
"gtin13" : "4045454696504",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/female-plug/p/2231-305_026-000"
}