[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-202/008-000","name":"Female plug; 2-pole; snap-in mounting feet; 12 AWG max; pin spacing 7.5 mm; 1 conductor per pole; gray","url":"/pcb-interconnect/female-plug/p/231-202_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-202/008-000 und verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (14 x 18,8 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoall5OHhOVEE1TVRFMU5qa3hNREV4TUF8NjM2YzFkYjU5MWNiYWNjMWQ1ZGUzMmJmMGJmZGIzMjVlYTlhZGViYTMwY2IzODhkOWEzYWM0NGViOGJlODE1Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqWXk4eE5UQTVNVEUxTnpnMk1ETTRNaTh4TkRRd1h6RXdNREk0TXpBM1gwUkZMbXB3Wnd8ZmI5YzVmMjU4N2Y3OTE4NTY4ODIxNjExYTI1YjE1YmZkN2I2NWE2YmVlMmIzYmEyZjM0NDZjY2Y4N2JjNjBiZg","altText":"1440_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmczWWk4eE5UQTVNVEUxT0RFeU1qVXlOaTh4TWpnd1h6RXdNREk0TXpBM1gwUkZMbXB3Wnd8Y2E2NjVjZGM5ZmE4NTJjZDIwYTIwYWQxNjIwNjc2MTAzZjY4NTM2YTg0MzhiMGVmMDY2Njk5N2YzMmJhMjY5Zg","altText":"1280_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczTXk4eE5UQTVNVEUxT0RNNE5EWTNNQzh4TURJMFh6RXdNREk0TXpBM1gwUkZMbXB3Wnd8MGZlOTQ4MGIzYjJkMjAzMmI5MGM3N2E5MzljMjE0ZGRiMTYxYzVkZjI0OWQ2YTM0ZGNiY2ZiOWY1Y2FkNzc0Mg","altText":"1024_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyWXk4eE5UQTVNVEUxT0RVNE1USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNamd6TURkZlJFVXVhbkJufDRlMTBmMDljMDQ2YmU3ZjEzMDNjMjQ1OTE5MDQyNmEyZmZmMDE3ZmY1NTllNzNjZGE2NDQzNTJiY2MwNTNjM2U","altText":"768_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcyTUM4eE5UQTVNVEUxT0Rrd09EazFPQzgwT0RCZk1UQXdNamd6TURkZlJFVXVhbkJufDgzZDY4NTA4ZDM0NWI2NmQxZDgzYmQ4YTY0OTRmZTg5N2M3ZTRiZjgzYmFhMDZlYWRjZWIxNzIzOTE1MTM3N2Y","altText":"480_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZ3hNUzh4TlRBNU1URTFPVEV3TlRVMk5pOHlNREJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58MjUwMGU3NjRjZmJkMTNmMzUzNmMwZWE1MjdmNzRiOTk3M2QyODZhMTAyM2QyZDA2NGZmNDI0MjNhNWQxZWUzYw","altText":"200_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZ3hNUzh4TlRBNU1URTFPVEV3TlRVMk5pOHlNREJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58MjUwMGU3NjRjZmJkMTNmMzUzNmMwZWE1MjdmNzRiOTk3M2QyODZhMTAyM2QyZDA2NGZmNDI0MjNhNWQxZWUzYw","altText":"200_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZ3hNUzh4TlRBNU1URTFPVEV3TlRVMk5pOHlNREJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58MjUwMGU3NjRjZmJkMTNmMzUzNmMwZWE1MjdmNzRiOTk3M2QyODZhMTAyM2QyZDA2NGZmNDI0MjNhNWQxZWUzYw","altText":"200_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZ3dOaTh4TlRBNU1URTFPVGcxT1RJek1DOHhNakJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58YTZmNWE5MDM1NjZmMzU5MzM1ZDI4ZTJjMDc5YTVjOTU3ZGE0NzQ2YzI4YTFmZDU2OWQ5NDkwZDY3YWViMzk5ZA","altText":"120_10028307_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZ3hNUzh4TlRBNU1URTFPVEV3TlRVMk5pOHlNREJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58MjUwMGU3NjRjZmJkMTNmMzUzNmMwZWE1MjdmNzRiOTk3M2QyODZhMTAyM2QyZDA2NGZmNDI0MjNhNWQxZWUzYw","altText":"200_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZ3hNUzh4TlRBNU1URTFPVEV3TlRVMk5pOHlNREJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58MjUwMGU3NjRjZmJkMTNmMzUzNmMwZWE1MjdmNzRiOTk3M2QyODZhMTAyM2QyZDA2NGZmNDI0MjNhNWQxZWUzYw","altText":"200_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhOVEE1TVRFMU56WTJNemMzTkM4eU1EQXdYekV3TURJNE16QTNYMFJGTG1wd1p3fDdmMjMwMTJjZTdiZDVlOThjMWFjNzliYjQyODFlNGY4OGJhNTlmZWJkZmE1NjExNDM3YzZiZjNjNmNhYzM4MDI","altText":"2000_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqWXk4eE5UQTVNVEUxTnpnMk1ETTRNaTh4TkRRd1h6RXdNREk0TXpBM1gwUkZMbXB3Wnd8ZmI5YzVmMjU4N2Y3OTE4NTY4ODIxNjExYTI1YjE1YmZkN2I2NWE2YmVlMmIzYmEyZjM0NDZjY2Y4N2JjNjBiZg","altText":"1440_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmczWWk4eE5UQTVNVEUxT0RFeU1qVXlOaTh4TWpnd1h6RXdNREk0TXpBM1gwUkZMbXB3Wnd8Y2E2NjVjZGM5ZmE4NTJjZDIwYTIwYWQxNjIwNjc2MTAzZjY4NTM2YTg0MzhiMGVmMDY2Njk5N2YzMmJhMjY5Zg","altText":"1280_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczTXk4eE5UQTVNVEUxT0RNNE5EWTNNQzh4TURJMFh6RXdNREk0TXpBM1gwUkZMbXB3Wnd8MGZlOTQ4MGIzYjJkMjAzMmI5MGM3N2E5MzljMjE0ZGRiMTYxYzVkZjI0OWQ2YTM0ZGNiY2ZiOWY1Y2FkNzc0Mg","altText":"1024_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyWXk4eE5UQTVNVEUxT0RVNE1USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNamd6TURkZlJFVXVhbkJufDRlMTBmMDljMDQ2YmU3ZjEzMDNjMjQ1OTE5MDQyNmEyZmZmMDE3ZmY1NTllNzNjZGE2NDQzNTJiY2MwNTNjM2U","altText":"768_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcyTUM4eE5UQTVNVEUxT0Rrd09EazFPQzgwT0RCZk1UQXdNamd6TURkZlJFVXVhbkJufDgzZDY4NTA4ZDM0NWI2NmQxZDgzYmQ4YTY0OTRmZTg5N2M3ZTRiZjgzYmFhMDZlYWRjZWIxNzIzOTE1MTM3N2Y","altText":"480_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZ3hNUzh4TlRBNU1URTFPVEV3TlRVMk5pOHlNREJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58MjUwMGU3NjRjZmJkMTNmMzUzNmMwZWE1MjdmNzRiOTk3M2QyODZhMTAyM2QyZDA2NGZmNDI0MjNhNWQxZWUzYw","altText":"200_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10028307-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZ3dOaTh4TlRBNU1URTFPVGcxT1RJek1DOHhNakJmTVRBd01qZ3pNRGRmUkVVdWFuQm58YTZmNWE5MDM1NjZmMzU5MzM1ZDI4ZTJjMDc5YTVjOTU3ZGE0NzQ2YzI4YTFmZDU2OWQ5NDkwZDY3YWViMzk5ZA","altText":"120_10028307_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoall5OHhOVEE1TVRFMU5qa3hNREV4TUF8NjM2YzFkYjU5MWNiYWNjMWQ1ZGUzMmJmMGJmZGIzMjVlYTlhZGViYTMwY2IzODhkOWEzYWM0NGViOGJlODE1Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10028307_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd3WWk4eE5UQTNNell4T1RBMU1EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VjN2Y3MGUwMjFiZTU0MTBhN2NiNjU3NGQ4MzU4MzNmZDE5YTI5ZTUxOGRmMGNmNTA5NDVkNmYwZWNlOGVjNA","altText":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3Tnk4eE5UQTNNell4T1RFNE1UVTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYyOTU4NmQzMDVkZjUyYWU0ZTJmMDFjYTRmM2ZiMTg0Y2U3ODk5NGJmZTAyNjI0YzNlMmE4MjFkMmE5ZjcyYw","altText":"1440_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd3TUM4eE5UQTNNell4T1RNM09ESXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTAyZTMyZTI4YWRlMDZmZDVjYzZmYWEyN2I2NGQyNGM0Yzg1ZTQyY2ExMWY2ODljMjBiMDdlNDM4MTJmOGFjNQ","altText":"1280_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd3Tmk4eE5UQTNNell4T1RVM05EZ3hOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV3TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTE4NTg1MmQ0YTI5ZThlOGEyM2RjZTM4OWIyYjkyNDBkMjZiYzUzYzRkMDI2Y2M4ZTUzMGJlNGQ5N2E2Njk5OQ","altText":"1024_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd3WXk4eE5UQTNNell4T1RjM01UUXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEExWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Zjc2ZWI0NjY1OGY5OTg1MGUzNTBkYWY4OWY0ZDA0NmM0ODllZDJkOTNkNGIwZjUwZWU3N2NkZTQzYzdkMjY4","altText":"768_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtTUM4eE5UQTNNell5TURFMk5EWXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEExWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOTA0N2RjM2VjNmY5OTkwMDYzMTk0N2I4ODExNTBjOTQzZGNkZDQyZGE0Y2JmMjc1NWViYmZmMzQzZjAwZjU4","altText":"480_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyaGxPUzh4TlRBM016WXlNRE0yTVRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIwZmRhNzI4NzY4OThkNTZhNmViM2M2ZTRhOTU5ZjUyMWJiNDQ0NjJhMjNjYmRjOTMyOGNkMDI3NzA4NDhkZGQ","altText":"200_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002105b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyZzROaTh4TlRBM016WXlNVEV4TkRreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UQTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjODU3MjNlZWI1OWM1OTA5Mzg1MDk3MGM1ZjYwODg3YTg1NjUxZmY2NThhZmZmY2M1M2ZiYmYxMzdlYTRhZjE","altText":"120_0200000d0002105b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcyTUM4eE5UQTNNell4T0RZeU5EVTBNZ3xjZWNhYjE1OTc0MDJhZTk3YWQ4NmI0OTFjNTBhZGRlYTkwNjljZjZiNjg2ZDZjMGJmNTRjMTdkYzdkYTU4NmI4","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002105b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-202/008-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/female-plug/p/231-202_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-202/008-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918374729","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Female plug","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; Snap-in mounting feet; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119790","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}