[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-206/026-000","name":"Female plug; 3-pole; 12 AWG max; pin spacing 7.5 mm; 1 conductor per pole; gray","url":"/pcb-interconnect/female-plug/p/231-206_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-206/026-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (44 x 14,3 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnNU1TOHhOVEE1TWpNNE5EUTVOelk1TkF8OTIwZjQxNTEzYTE3MjViZWU0ZmFjYTZjM2ZjZjQ5ZmNhNjFlN2JkZWY1ZTU2NzdkNzEyMWNlZjViZmFjNTE5Yg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhtWlM4eE5UQTVNak00TlRZeE1UZ3dOaTh4TkRRd1h6RXdNREk0TnpBMlgwUkZMbXB3Wnd8MTllMzY0NzYwMGQ3MmE0MDAwYWRiNDNiYTM2MWFhNzhlZWFhYzIxYTFiMmRkMmMxYzhiNjcxY2QwY2E3ZTM0ZA","altText":"1440_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhoT0M4eE5UQTVNak00TmpBM01EVTFPQzh4TWpnd1h6RXdNREk0TnpBMlgwUkZMbXB3Wnd8YjA4NGQ2MGYyNjVjOTBkOGQ4NWRhOTcwMzMwY2I3ZGZmM2Y1OWI3Mzk3MGRiNjZkMzI3ODE1NTdmOTJhYzdlOQ","altText":"1280_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmc1WlM4eE5UQTVNak00TmpNNU9ESXpPQzh4TURJMFh6RXdNREk0TnpBMlgwUkZMbXB3Wnd8ZTgyZDg0MjdkNGQ0NjA3MmQyMzY3ZWY1MzNlZDNhZGQwZWFlZWI1NjVhYjBhZWQ2NjMwMTNjMjgxMjZlMGZhYw","altText":"1024_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmc0WkM4eE5UQTVNak00TmpnMU5qazVNQzgzTmpoZk1UQXdNamczTURaZlJFVXVhbkJufGFhZDdlOGJlNGVlNTAyYWIzOTUyOTUyMmUxM2U2ZGRlNDJmM2NjNjJlNmEwMTllMjVhMGVmZmYwODQyYWNiNTU","altText":"768_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd6WWk4eE5UQTVNak00TnpFMU1Ua3dNaTgwT0RCZk1UQXdNamczTURaZlJFVXVhbkJufGY1OTVkZjYwNjUyNjYyMmJhNDFkNDZhNDNiOGQxZTUyYmZkZWY3ZTI0MzIwNjQ4NzYxMzY0Y2E0N2Q3NTYyNTM","altText":"480_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNU1qTTROek0wT0RVeE1DOHlNREJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58NTAzMWQ1MDE5ZTY0NTZhYWQzMzVjZjAwZGM2ZDdhMTJlOWMwZjg3Y2U2M2RiYWZmYThkMTEzYWQ3MmQ1MWQ2MA","altText":"200_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNU1qTTROek0wT0RVeE1DOHlNREJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58NTAzMWQ1MDE5ZTY0NTZhYWQzMzVjZjAwZGM2ZDdhMTJlOWMwZjg3Y2U2M2RiYWZmYThkMTEzYWQ3MmQ1MWQ2MA","altText":"200_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNU1qTTROek0wT0RVeE1DOHlNREJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58NTAzMWQ1MDE5ZTY0NTZhYWQzMzVjZjAwZGM2ZDdhMTJlOWMwZjg3Y2U2M2RiYWZmYThkMTEzYWQ3MmQ1MWQ2MA","altText":"200_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZ3pNUzh4TlRBNU1qTTRPREl6TXpJME5pOHhNakJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58N2E3ZDJmMzBmMWI4MWE5YTJhYTA4MmFlNmRmY2NjMWQzNjA4ZDVlNDI4NTNiNWJhYjYzNTEzMjgxOTYwY2RjNQ","altText":"120_10028706_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNU1qTTROek0wT0RVeE1DOHlNREJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58NTAzMWQ1MDE5ZTY0NTZhYWQzMzVjZjAwZGM2ZDdhMTJlOWMwZjg3Y2U2M2RiYWZmYThkMTEzYWQ3MmQ1MWQ2MA","altText":"200_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNU1qTTROek0wT0RVeE1DOHlNREJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58NTAzMWQ1MDE5ZTY0NTZhYWQzMzVjZjAwZGM2ZDdhMTJlOWMwZjg3Y2U2M2RiYWZmYThkMTEzYWQ3MmQ1MWQ2MA","altText":"200_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobU5DOHhOVEE1TWpNNE5USTROREV5Tmk4eU1EQXdYekV3TURJNE56QTJYMFJGTG1wd1p3fGJhNDE0N2JhYTQ5ZTY1ZmQ2OGY4Mjk4YmI2NjAzZTY2MjViYzZlMmZlMWEyMTIzNmRiNjUxODZkNzEzOWZiMDQ","altText":"2000_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhtWlM4eE5UQTVNak00TlRZeE1UZ3dOaTh4TkRRd1h6RXdNREk0TnpBMlgwUkZMbXB3Wnd8MTllMzY0NzYwMGQ3MmE0MDAwYWRiNDNiYTM2MWFhNzhlZWFhYzIxYTFiMmRkMmMxYzhiNjcxY2QwY2E3ZTM0ZA","altText":"1440_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhoT0M4eE5UQTVNak00TmpBM01EVTFPQzh4TWpnd1h6RXdNREk0TnpBMlgwUkZMbXB3Wnd8YjA4NGQ2MGYyNjVjOTBkOGQ4NWRhOTcwMzMwY2I3ZGZmM2Y1OWI3Mzk3MGRiNjZkMzI3ODE1NTdmOTJhYzdlOQ","altText":"1280_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmc1WlM4eE5UQTVNak00TmpNNU9ESXpPQzh4TURJMFh6RXdNREk0TnpBMlgwUkZMbXB3Wnd8ZTgyZDg0MjdkNGQ0NjA3MmQyMzY3ZWY1MzNlZDNhZGQwZWFlZWI1NjVhYjBhZWQ2NjMwMTNjMjgxMjZlMGZhYw","altText":"1024_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmc0WkM4eE5UQTVNak00TmpnMU5qazVNQzgzTmpoZk1UQXdNamczTURaZlJFVXVhbkJufGFhZDdlOGJlNGVlNTAyYWIzOTUyOTUyMmUxM2U2ZGRlNDJmM2NjNjJlNmEwMTllMjVhMGVmZmYwODQyYWNiNTU","altText":"768_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd6WWk4eE5UQTVNak00TnpFMU1Ua3dNaTgwT0RCZk1UQXdNamczTURaZlJFVXVhbkJufGY1OTVkZjYwNjUyNjYyMmJhNDFkNDZhNDNiOGQxZTUyYmZkZWY3ZTI0MzIwNjQ4NzYxMzY0Y2E0N2Q3NTYyNTM","altText":"480_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNU1qTTROek0wT0RVeE1DOHlNREJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58NTAzMWQ1MDE5ZTY0NTZhYWQzMzVjZjAwZGM2ZDdhMTJlOWMwZjg3Y2U2M2RiYWZmYThkMTEzYWQ3MmQ1MWQ2MA","altText":"200_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10028706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZ3pNUzh4TlRBNU1qTTRPREl6TXpJME5pOHhNakJmTVRBd01qZzNNRFpmUkVVdWFuQm58N2E3ZDJmMzBmMWI4MWE5YTJhYTA4MmFlNmRmY2NjMWQzNjA4ZDVlNDI4NTNiNWJhYjYzNTEzMjgxOTYwY2RjNQ","altText":"120_10028706_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnNU1TOHhOVEE1TWpNNE5EUTVOelk1TkF8OTIwZjQxNTEzYTE3MjViZWU0ZmFjYTZjM2ZjZjQ5ZmNhNjFlN2JkZWY1ZTU2NzdkNzEyMWNlZjViZmFjNTE5Yg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10028706_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTUM4eE5UQTNNVGt4TXpReE1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDEwZmViNzEyNWViOWM3YmY0OWQ2ZDk2ZDM0MjBhMmVkYzA0MmRhMGUwZGE4ZWUzMTNiM2IyZmQyMzcxNDJhMg","altText":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTUM4eE5UQTNNVGt4TXpReE1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDEwZmViNzEyNWViOWM3YmY0OWQ2ZDk2ZDM0MjBhMmVkYzA0MmRhMGUwZGE4ZWUzMTNiM2IyZmQyMzcxNDJhMg","altText":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTUM4eE5UQTNNVGt4TXpReE1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDEwZmViNzEyNWViOWM3YmY0OWQ2ZDk2ZDM0MjBhMmVkYzA0MmRhMGUwZGE4ZWUzMTNiM2IyZmQyMzcxNDJhMg","altText":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3dZUzh4TlRBM01Ua3hOVEEwT0RrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGViMGUwNDUyYThkNmM0MjBjNDA2NzkxNGM3MGM5ZTExYjNiZmZjYjIxOWVjNWZiMzA3N2NmNWNkOWY2MDUzODk","altText":"200_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3dZUzh4TlRBM01Ua3hOVEEwT0RrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGViMGUwNDUyYThkNmM0MjBjNDA2NzkxNGM3MGM5ZTExYjNiZmZjYjIxOWVjNWZiMzA3N2NmNWNkOWY2MDUzODk","altText":"200_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTUM4eE5UQTNNVGt4TXpReE1EVTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDEwZmViNzEyNWViOWM3YmY0OWQ2ZDk2ZDM0MjBhMmVkYzA0MmRhMGUwZGE4ZWUzMTNiM2IyZmQyMzcxNDJhMg","altText":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhqTlM4eE5UQTNNVGt4TXpjek9ESTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzMyYTFkZGM5NmI3OGVmMTgxOTJkYTE3ZTMzYTQwYmEyZWMzODBkYjlhYzkwMzUwMzU4N2IyYTJmZTdmNjg1Yw","altText":"1440_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhpWmk4eE5UQTNNVGt4TXprek5EZzNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjUwYTk5MzAzOWMyMmU3MTRmNGUwOTFlNzdmOWEzN2U1MDNlYThjZGNjMDU1OWFmYTgzYTA5NjQzZTk0MWMyZA","altText":"1280_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcyWXk4eE5UQTNNVGt4TkRJMk1qVTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWIzMDVmMzllNTQ0NDBlYzgzN2VlYzNkODc3MjdlNmRkYTIwOGFjM2ZmMzBlYWNhZDc0NmNlNDJkMmY4MTZjMA","altText":"1024_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5UQTNNVGt4TkRVeU5EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1V4WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZTM3NDgxNTUxOGM3MGUzMTYxNTZkMDRjZGU2MWE3MmVmOTlhMWRmNDliNDEyZGE3YzM3ZWE0MDQzMDgzNGIy","altText":"768_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcxWWk4eE5UQTNNVGt4TkRjNE5qZzBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1V4WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1Njg5ODk1MzYxZTlhNzEyMzIxOTZjYzg3N2Y4ZGZiM2EzNGFlMGJjMGIyZTcwYjYwYmM1ZDc1M2E4OTc2YzA3","altText":"480_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3dZUzh4TlRBM01Ua3hOVEEwT0RrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGViMGUwNDUyYThkNmM0MjBjNDA2NzkxNGM3MGM5ZTExYjNiZmZjYjIxOWVjNWZiMzA3N2NmNWNkOWY2MDUzODk","altText":"200_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00020e1b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3dPUzh4TlRBM01Ua3hOVFl3TmpBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjMGFmNTk5MWNkNmJkNTcxNzBjMzhlNWIwMTk3MGY2NGZlNzFmOGJhZDc4MWRjYzJkYzNhODUzZjQzYTI5ZWU","altText":"120_0200000d00020e1b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhrTUM4eE5UQTNNVGt4TWpjeU1qUTJNZ3w0ZDZkZThiMmViNGU3MGM3ZTNmNzM5YWI2YWQwYmUyODA1MmVjNDZlNTZmYWZlZDZhZDZhY2UxMTNiNmRhYTUz","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00020e1b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-206/026-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/female-plug/p/231-206_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-206/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918344227","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Female plug","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51117168","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}