[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-212/037-000","name":"Female plug; 12-pole; locking lever; 12 AWG max; pin spacing 7.5 mm; 1 conductor per pole; gray","url":"/pcb-interconnect/female-plug/p/231-212_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-212/037-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (104,1 x 14,3 x 29,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnell5OHhOVEE1TWpRNE5EY3pOVEF3Tmd8MTBlZGVkOTM2YWYxOTcxZmVlMWZiNzUxYWM5MGMxMGFmYWYwNTk4YmI1MGVmZTk1MjcwMDFmMDJmYjEyMDk3MA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDAzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd5WVM4eE5UQTVNalE0TlRZNE5USTNPQzh4TkRRd1h6RXdNREk0T1RrNFgwUkZMbXB3Wnd8ZDFmZjY2MzliZTUwMGY4ZDBmZDlmNTZlZGI0ODM1Y2EyZDE3YjQ3MjAyYzlhOWM1M2U2NjY1MDY5NjI2ZDAxNA","altText":"1440_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6TkM4eE5UQTVNalE0TlRrME56UXlNaTh4TWpnd1h6RXdNREk0T1RrNFgwUkZMbXB3Wnd8Y2JhMmZlZmM2ZmE4YmI0ZTQzNmMyNjgxNDMzOWUzZTE0ZWVjNjRmYjJiZWZjOGIwOWM2MDYzMTA4MjQ5NmU5Yw","altText":"1280_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc0TWk4eE5UQTVNalE0TmpFME5EQXpNQzh4TURJMFh6RXdNREk0T1RrNFgwUkZMbXB3Wnd8YTA2MTQzNTE4ZGY2MzFjZWFhY2UwN2MwZjgwOTY0ZjM2NWFiZDA4NDJjODIxMjFkMTM4ZTVmODM2NmFkOWFiNQ","altText":"1024_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmc0WXk4eE5UQTVNalE0TmpRd05qRTNOQzgzTmpoZk1UQXdNamc1T1RoZlJFVXVhbkJufDdjOGY2YWRkOTcwY2FkN2RmOTE3ZGZjZWM5ZTI4YzgyNmIxMWEzYmIxMDdiNzE5NGI1ZTg2NWExZWI0NjVmMmE","altText":"768_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmc1TkM4eE5UQTVNalE0TmpZMk9ETXhPQzgwT0RCZk1UQXdNamc1T1RoZlJFVXVhbkJufDZjMzk1YmNhYjdjM2M3NzYyOWUyN2IyODY3N2JiOTBkYWUyYzUwMjY2M2I5MWVkY2YxM2ZjOGMyMTMwOTNiZGI","altText":"480_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzVaUzh4TlRBNU1qUTROamt6TURRMk1pOHlNREJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58MGM2Njk0ZDE0MGUzMDU2ZDE5OTIwNTY3NzY3NTVmZDc2OGY5ZDY1MDA2OGU3MWQ3M2I0NmY3NTJmMTkyMzM2YQ","altText":"200_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzVaUzh4TlRBNU1qUTROamt6TURRMk1pOHlNREJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58MGM2Njk0ZDE0MGUzMDU2ZDE5OTIwNTY3NzY3NTVmZDc2OGY5ZDY1MDA2OGU3MWQ3M2I0NmY3NTJmMTkyMzM2YQ","altText":"200_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzVaUzh4TlRBNU1qUTROamt6TURRMk1pOHlNREJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58MGM2Njk0ZDE0MGUzMDU2ZDE5OTIwNTY3NzY3NTVmZDc2OGY5ZDY1MDA2OGU3MWQ3M2I0NmY3NTJmMTkyMzM2YQ","altText":"200_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyaG1ZaTh4TlRBNU1qUTROemd4TlRFNU9DOHhNakJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58NDMxYjcwYWZlMjFiODBhZTY0ZTMyZTZhN2Y5NGQ5Mjg0ZDdlY2Y1ZDU1MDgzZGNlZGYxYTY1NDAwMzRkZWVjZg","altText":"120_10028998_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzVaUzh4TlRBNU1qUTROamt6TURRMk1pOHlNREJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58MGM2Njk0ZDE0MGUzMDU2ZDE5OTIwNTY3NzY3NTVmZDc2OGY5ZDY1MDA2OGU3MWQ3M2I0NmY3NTJmMTkyMzM2YQ","altText":"200_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzVaUzh4TlRBNU1qUTROamt6TURRMk1pOHlNREJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58MGM2Njk0ZDE0MGUzMDU2ZDE5OTIwNTY3NzY3NTVmZDc2OGY5ZDY1MDA2OGU3MWQ3M2I0NmY3NTJmMTkyMzM2YQ","altText":"200_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneU15OHhOVEE1TWpRNE5UUTFOVGt3TWk4eU1EQXdYekV3TURJNE9UazRYMFJGTG1wd1p3fDgyYmE1NTYzYmVkYWI2NTFhNjE4NTNiMTQ5MTdmYmI0OWI5YzY0MTY3MTQ0Y2U1ZWUwODg4YjdkNGE3ZGNkMDc","altText":"2000_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDAzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd5WVM4eE5UQTVNalE0TlRZNE5USTNPQzh4TkRRd1h6RXdNREk0T1RrNFgwUkZMbXB3Wnd8ZDFmZjY2MzliZTUwMGY4ZDBmZDlmNTZlZGI0ODM1Y2EyZDE3YjQ3MjAyYzlhOWM1M2U2NjY1MDY5NjI2ZDAxNA","altText":"1440_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6TkM4eE5UQTVNalE0TlRrME56UXlNaTh4TWpnd1h6RXdNREk0T1RrNFgwUkZMbXB3Wnd8Y2JhMmZlZmM2ZmE4YmI0ZTQzNmMyNjgxNDMzOWUzZTE0ZWVjNjRmYjJiZWZjOGIwOWM2MDYzMTA4MjQ5NmU5Yw","altText":"1280_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc0TWk4eE5UQTVNalE0TmpFME5EQXpNQzh4TURJMFh6RXdNREk0T1RrNFgwUkZMbXB3Wnd8YTA2MTQzNTE4ZGY2MzFjZWFhY2UwN2MwZjgwOTY0ZjM2NWFiZDA4NDJjODIxMjFkMTM4ZTVmODM2NmFkOWFiNQ","altText":"1024_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmc0WXk4eE5UQTVNalE0TmpRd05qRTNOQzgzTmpoZk1UQXdNamc1T1RoZlJFVXVhbkJufDdjOGY2YWRkOTcwY2FkN2RmOTE3ZGZjZWM5ZTI4YzgyNmIxMWEzYmIxMDdiNzE5NGI1ZTg2NWExZWI0NjVmMmE","altText":"768_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmc1TkM4eE5UQTVNalE0TmpZMk9ETXhPQzgwT0RCZk1UQXdNamc1T1RoZlJFVXVhbkJufDZjMzk1YmNhYjdjM2M3NzYyOWUyN2IyODY3N2JiOTBkYWUyYzUwMjY2M2I5MWVkY2YxM2ZjOGMyMTMwOTNiZGI","altText":"480_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzVaUzh4TlRBNU1qUTROamt6TURRMk1pOHlNREJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58MGM2Njk0ZDE0MGUzMDU2ZDE5OTIwNTY3NzY3NTVmZDc2OGY5ZDY1MDA2OGU3MWQ3M2I0NmY3NTJmMTkyMzM2YQ","altText":"200_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10028998-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyaG1ZaTh4TlRBNU1qUTROemd4TlRFNU9DOHhNakJmTVRBd01qZzVPVGhmUkVVdWFuQm58NDMxYjcwYWZlMjFiODBhZTY0ZTMyZTZhN2Y5NGQ5Mjg0ZDdlY2Y1ZDU1MDgzZGNlZGYxYTY1NDAwMzRkZWVjZg","altText":"120_10028998_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnell5OHhOVEE1TWpRNE5EY3pOVEF3Tmd8MTBlZGVkOTM2YWYxOTcxZmVlMWZiNzUxYWM5MGMxMGFmYWYwNTk4YmI1MGVmZTk1MjcwMDFmMDJmYjEyMDk3MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10028998_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhsWWk4eE5UQTNNRGt3T1RJMk56azVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFjMjc2YWNmMzUxN2RiMWE0NjQyMDU3MmRmNzAzYzNiNTVmYWM2NjNjNDQwMmZiYmNhOWNiNGI5OTJmMThiZg","altText":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhsWWk4eE5UQTNNRGt3T1RJMk56azVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFjMjc2YWNmMzUxN2RiMWE0NjQyMDU3MmRmNzAzYzNiNTVmYWM2NjNjNDQwMmZiYmNhOWNiNGI5OTJmMThiZg","altText":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhsWWk4eE5UQTNNRGt3T1RJMk56azVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFjMjc2YWNmMzUxN2RiMWE0NjQyMDU3MmRmNzAzYzNiNTVmYWM2NjNjNDQwMmZiYmNhOWNiNGI5OTJmMThiZg","altText":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZ3dPUzh4TlRBM01Ea3hNRFEwTnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ODJkZjdiNWMzZDkxYjllNmRiYTFmN2YxNjUzMDIyOWY2MTNiMDdmZWJhNDU4OGVmMTYwNzkxNzAwMGEwN2E","altText":"200_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZ3dPUzh4TlRBM01Ea3hNRFEwTnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ODJkZjdiNWMzZDkxYjllNmRiYTFmN2YxNjUzMDIyOWY2MTNiMDdmZWJhNDU4OGVmMTYwNzkxNzAwMGEwN2E","altText":"200_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhsWWk4eE5UQTNNRGt3T1RJMk56azVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTFjMjc2YWNmMzUxN2RiMWE0NjQyMDU3MmRmNzAzYzNiNTVmYWM2NjNjNDQwMmZiYmNhOWNiNGI5OTJmMThiZg","altText":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhtTWk4eE5UQTNNRGt3T1RRMk5EWXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzI4YWRmMTU5NDY2ZDdhMzYwOTAzOWY3OTA3NDU1ZWM5ZTBhODhlNWY5Y2I4Mjc0NDExY2Q3ZWYwMmIxOWY4NA","altText":"1440_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhtTlM4eE5UQTNNRGt3T1RVek1ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTk4OTQ3NGExNDk1MTM3OTg0YmM2MzAxYjQ5YjVjYzgzYzIyNjY5OTIwMjJhOTcyMzJmOWUyZjg2Njg5ZjI2MA","altText":"1280_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhtWXk4eE5UQTNNRGt3T1RjeU5qYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJsWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGI3NTFlMmM3NTM5ZGVmZjVhNTE0OWI3YzAwNTIyM2YxNzY0NTZhZmViZDcyNDZhMjliNjM1NDE5OTZlNDE2MA","altText":"1024_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhtWXk4eE5UQTNNRGt3T1RrNE9EZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1ZoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YWFlYzQ1MGFkMzA1MDhjOGExMDQ0MmUzZjZjNzE1NDg0YmRhZDUwZTZhZDdkNWVmZGI1NmI2NTU0Yjg2YWZm","altText":"768_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd3TUM4eE5UQTNNRGt4TURFNE5UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1ZoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiOTAzYTgyZmQ0ODVhMTI4NjNjOGE5NzRjODU3YjAxYzhiM2E5NzcyM2FiZjNiMWYzMjA2NDhhYzljOWE3ZjM4","altText":"480_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZ3dPUzh4TlRBM01Ea3hNRFEwTnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ODJkZjdiNWMzZDkxYjllNmRiYTFmN2YxNjUzMDIyOWY2MTNiMDdmZWJhNDU4OGVmMTYwNzkxNzAwMGEwN2E","altText":"200_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00020eab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZzJPUzh4TlRBM01Ea3hNVEUyT0RVME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ4ZThhMDE1NzQ2ZGM1OWQzNzBkM2M0NWNjNGUyOGMzYzk4YjliNmYxMjIyMmJlYTFiMDcyMTlhZTQzZjM0Yjg","altText":"120_0200000d00020eab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNFppOHhOVEEzTURrd09EWTBOVFF3Tmd8ZjM0ZjFhMWI0ZWE2ZDBjMzdjOWE1MmQ4ZGExMGNkN2MyMWVlZjJhM2UyNTBmYjY4NjAyYTUyNWU4ZGY4MjA2YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00020eab000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-212/037-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/female-plug/p/231-212_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-212/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918367509","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Female plug","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 12-pole; Lateral locking levers; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119134","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}