[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/us/contact##wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Female plug; Push-in CAGE CLAMP with operating lever; AWG 18 - 4; Locking levers; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 832 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 832-1104/037-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V sind für einen Bemessungsstrom bis 76 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 53,94 x 29,1 x 49,8 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol angebunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung, die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Silber. Über einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "832-1104/037-000", "sku" : "832-1104/037-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947702-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyZzJZUzh4TXpReU5ESTVNalE1TlRNNU1DOHlNREJmTnprME56Y3dNbDlFUlM1cWNHY3xmMTFhZTcxYTE1OWM1NmM2ZjIyNWViNjJlMGJjMjE2ODdlMTFkNTFhN2RlOTJmMDNjNDJiMjQ0ZTUyMWM1ZDAw", "gtin13" : "4055143921275", "category" : "PCB Interconnect", "url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/female-plug/p/832-1104_037-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
MCS MAXI 16 Item no. 832-1104/037-000

Female plug; Push-in CAGE CLAMP with operating lever; AWG 18 - 4; Locking levers; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole

Item no. 832-1104/037-000
Female plug
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 10 Piece
Item no. 832-1104/037-000
Female plug
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 10 Piece
Prefiltered products
The Multi Connection System