{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male connector; Push-in CAGE CLAMP with operating lever; AWG 18 - 4; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 832 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 832-1204 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V sind für einen Bemessungsstrom bis 76 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 41,94 x 29,1 x 50,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu), die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Silber. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch einen Hebel betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "832-1204",
"sku" : "832-1204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947830-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGhaaTh4TXpnd01EUTJNVE16TmpZd05pOHlNREJmTnprME56Z3pNRjlFUlM1cWNHY3w1MWZlYjc5Yjk0YzYwZDc3ZWFmZmRjMDdlYWNlMzhiZTIyZmU5YzkwMGUyMTgyNzBlYzE3YTdmNmFiYmQ4Yjhl",
"gtin13" : "4055143748988",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/male-connector/p/832-1204"
}