[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-432/001-000","name":"Male header; 2-pole; THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; pin spacing 5 mm; gray","url":"/pcb-interconnect/male-header/p/231-432_001-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-432/001-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (13,2 x 12,2 x 12) mm. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnd1ppOHhOVEE0T1RBNE5qQTNNRGd4TkF8ZTczOTY1NmFlN2FmM2M0NDg1OTE4MGJmMTUyYTZlODA1OGE1OTRkNjZjZDYwMmM1MWNlZDk2ZWY5ZjA2NGZiOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczT1M4eE5UQTRPVEE0TnpBeU1UQTROaTh4TkRRd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGNkNmQ4NzBiMjE0ZjZiOGFiNmM2ZTMxMzMxYjY5Mjg4MDM0MDkzNzk0ZDliMTY1MmFkNWZkZGNmN2I3MDNlODk","altText":"1440_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc0TUM4eE5UQTRPVEE0TnpJNE16SXpNQzh4TWpnd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufDM1NzZiMWZlOGNiMTFiMjRhNDUwODE3ODgwMzBhYzE2MGU4YTMxNTIxNTA0ZTU0MWY0MGMxMWNjMDE5NzZkZTc","altText":"1280_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0WVM4eE5UQTRPVEE0TnpVME5UTTNOQzh4TURJMFh6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGMyN2UyYjY4NmI4YTVkZWVkNzE3ZDNiMzE4NDhlOTZiZjgyZGY4Y2FmZTgxNzZlMmI1NDJlNzI2M2Y4NzIwMDE","altText":"1024_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmc1TkM4eE5UQTRPVEE0Tnpnd056VXhPQzgzTmpoZk9UWTVOVFkwT1Y5RVJTNXFjR2N8YzZjMTNkN2FjOTU4MjY5NTUwMzczNTNmNDljZGI2ZjljOTRlOWJmMWM2NzAzMzdkNjI1OTUyYmZkNGI3ZTBhNQ","altText":"768_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTXk4eE5UQTRPVEE0T0RBMk9UWTJNaTgwT0RCZk9UWTVOVFkwT1Y5RVJTNXFjR2N8OWU1ZTIxZDg0NjAzNmRlOTk3NzYxODNkYzBhMzgwZDg3YjAwZmZkYzRiMzAyNTIxZTc2MjY3ZDdkYjI0MjkzZA","altText":"480_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGxaQzh4TlRBNE9UQTRPRE01TnpNME1pOHlNREJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3xjM2JjOWNkODE2NzJhM2NlZmM1YzFjM2M0MzU1NjdmNzQwZmVhNmUxNTZmYmNlODgzMTEyZWJiOTczZWQwMzFh","altText":"200_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGxaQzh4TlRBNE9UQTRPRE01TnpNME1pOHlNREJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3xjM2JjOWNkODE2NzJhM2NlZmM1YzFjM2M0MzU1NjdmNzQwZmVhNmUxNTZmYmNlODgzMTEyZWJiOTczZWQwMzFh","altText":"200_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGxaQzh4TlRBNE9UQTRPRE01TnpNME1pOHlNREJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3xjM2JjOWNkODE2NzJhM2NlZmM1YzFjM2M0MzU1NjdmNzQwZmVhNmUxNTZmYmNlODgzMTEyZWJiOTczZWQwMzFh","altText":"200_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaG1aQzh4TlRBNE9UQTRPRGs0TnpFMk5pOHhNakJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3w2YWQ3MmY0OWFiMTUzZTdmYWI4Y2ViYjBhNTVhYzYyZWIzODU4MmYxZmFhYzA1ZjY2ZjEzODY1MzNlYmZlYjZj","altText":"120_9695649_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGxaQzh4TlRBNE9UQTRPRE01TnpNME1pOHlNREJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3xjM2JjOWNkODE2NzJhM2NlZmM1YzFjM2M0MzU1NjdmNzQwZmVhNmUxNTZmYmNlODgzMTEyZWJiOTczZWQwMzFh","altText":"200_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGxaQzh4TlRBNE9UQTRPRE01TnpNME1pOHlNREJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3xjM2JjOWNkODE2NzJhM2NlZmM1YzFjM2M0MzU1NjdmNzQwZmVhNmUxNTZmYmNlODgzMTEyZWJiOTczZWQwMzFh","altText":"200_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WVM4eE5UQTRPVEE0TmpneU5EUTNPQzh5TURBd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGU5Y2FhZmEzYTRkYzExMWMzMjBhZjUwYTIxY2IxNmM5OTljNWI1ZjhmZTkzOTFkZTEzM2VjMGQ1MzBlMDllYmI","altText":"2000_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczT1M4eE5UQTRPVEE0TnpBeU1UQTROaTh4TkRRd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGNkNmQ4NzBiMjE0ZjZiOGFiNmM2ZTMxMzMxYjY5Mjg4MDM0MDkzNzk0ZDliMTY1MmFkNWZkZGNmN2I3MDNlODk","altText":"1440_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc0TUM4eE5UQTRPVEE0TnpJNE16SXpNQzh4TWpnd1h6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufDM1NzZiMWZlOGNiMTFiMjRhNDUwODE3ODgwMzBhYzE2MGU4YTMxNTIxNTA0ZTU0MWY0MGMxMWNjMDE5NzZkZTc","altText":"1280_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0WVM4eE5UQTRPVEE0TnpVME5UTTNOQzh4TURJMFh6azJPVFUyTkRsZlJFVXVhbkJufGMyN2UyYjY4NmI4YTVkZWVkNzE3ZDNiMzE4NDhlOTZiZjgyZGY4Y2FmZTgxNzZlMmI1NDJlNzI2M2Y4NzIwMDE","altText":"1024_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmc1TkM4eE5UQTRPVEE0Tnpnd056VXhPQzgzTmpoZk9UWTVOVFkwT1Y5RVJTNXFjR2N8YzZjMTNkN2FjOTU4MjY5NTUwMzczNTNmNDljZGI2ZjljOTRlOWJmMWM2NzAzMzdkNjI1OTUyYmZkNGI3ZTBhNQ","altText":"768_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTXk4eE5UQTRPVEE0T0RBMk9UWTJNaTgwT0RCZk9UWTVOVFkwT1Y5RVJTNXFjR2N8OWU1ZTIxZDg0NjAzNmRlOTk3NzYxODNkYzBhMzgwZDg3YjAwZmZkYzRiMzAyNTIxZTc2MjY3ZDdkYjI0MjkzZA","altText":"480_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGxaQzh4TlRBNE9UQTRPRE01TnpNME1pOHlNREJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3xjM2JjOWNkODE2NzJhM2NlZmM1YzFjM2M0MzU1NjdmNzQwZmVhNmUxNTZmYmNlODgzMTEyZWJiOTczZWQwMzFh","altText":"200_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9695649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaG1aQzh4TlRBNE9UQTRPRGs0TnpFMk5pOHhNakJmT1RZNU5UWTBPVjlFUlM1cWNHY3w2YWQ3MmY0OWFiMTUzZTdmYWI4Y2ViYjBhNTVhYzYyZWIzODU4MmYxZmFhYzA1ZjY2ZjEzODY1MzNlYmZlYjZj","altText":"120_9695649_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnd1ppOHhOVEE0T1RBNE5qQTNNRGd4TkF8ZTczOTY1NmFlN2FmM2M0NDg1OTE4MGJmMTUyYTZlODA1OGE1OTRkNjZjZDYwMmM1MWNlZDk2ZWY5ZjA2NGZiOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9695649_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd4TVM4eE5UQTJOakkxTmpNM05UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmJiMzk0ZWI5YTQzYmM5ZGMwMDI4ZThhNGM4YjU2YThkNGUxZjQ2ZWE3ZGExOGEwZDk2NjIyMTg1MTczMmU4YQ","altText":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTJOakkxTmpVd05qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzYzMTk1ZDBkNWM0MDJhMjlhZmIwYTNjNmIwZTM1ZTAwYjVjYzVlZWJhNDdkYzFhNGExNTYyNGJkMzIwYmYzNQ","altText":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Tnk4eE5UQTJOakkxTmpZM01EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWRhMjE4NWVlZTVhZTY2MzM0ZTljZjc3Y2NmYjMzNDA4ZWM4OTYyN2JjMDQ0NWZiZWZiYmQ5MmFjYmE0MzE0Ng","altText":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE5UQTJOakkxTmpnMk56TTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MTcyODIxZTc0ZTlkYWMxMDVlMTRiYTA5M2RhYjdiODg5MWM1MzlhYTdiYjZkN2Y2YTE3Y2M0YmE0ZjY0ZDc5","altText":"768_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmd3TXk4eE5UQTJOakkxTmprNU9EUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxMjYwOWE2MjM5YTQwMjkyNjk4YTdjMzJjOTg4YTkzOGEyZTEwOWUwYzYzMTM2YTZiNDgzZDhlYzFkMDc2MjU3","altText":"480_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZzJPUzh4TlRBMk5qSTFOemcxTURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzOWI3ZmRmNjg4ZmM4M2UzNjQwZTQ2ODYwZTA0ZDQ4OThjN2I5NDVhMzg4NWM0NTg5M2Y5MjgxNjNkYzhjNjc","altText":"120_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTFOall6T0F8N2Q2NDA0YjA1ZGYzYTEyZTY2Yzk3MDExZjRkZWE4MGUzYmMxZWMyYjAxYmEyZWJjNzE0MGNjZjc0MzM4Njc1Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhoWmk4eE5UQTNOREk0TURrMk5ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWVlYzgxOTgzOTZkOTA0NjI1ZmFlM2RjZTEyYTkzMzVlMDNjNTE3YzVjZGI0NWE1MjI0MTcxOGFiZDVkNTJjNg","altText":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhoWmk4eE5UQTNOREk0TURrMk5ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWVlYzgxOTgzOTZkOTA0NjI1ZmFlM2RjZTEyYTkzMzVlMDNjNTE3YzVjZGI0NWE1MjI0MTcxOGFiZDVkNTJjNg","altText":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhoWmk4eE5UQTNOREk0TURrMk5ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWVlYzgxOTgzOTZkOTA0NjI1ZmFlM2RjZTEyYTkzMzVlMDNjNTE3YzVjZGI0NWE1MjI0MTcxOGFiZDVkNTJjNg","altText":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZ3dOQzh4TlRBM05ESTRNakF4TWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UY3hZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiMzAzYjZiZjY2NjA0NTljNmZiNTRjZjY2NDkwMjUzZWIyOGFhOTYzODc5YjExMjZlNWI4MmExOWMwMjhmZGE","altText":"200_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZ3dOQzh4TlRBM05ESTRNakF4TWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UY3hZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiMzAzYjZiZjY2NjA0NTljNmZiNTRjZjY2NDkwMjUzZWIyOGFhOTYzODc5YjExMjZlNWI4MmExOWMwMjhmZGE","altText":"200_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhoWmk4eE5UQTNOREk0TURrMk5ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWVlYzgxOTgzOTZkOTA0NjI1ZmFlM2RjZTEyYTkzMzVlMDNjNTE3YzVjZGI0NWE1MjI0MTcxOGFiZDVkNTJjNg","altText":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmcxWlM4eE5UQTNOREk0TVRJeU5qSTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzNmMjQ4ZGEwODU5MmZjYTRhYzAzZDdjOTMzNjc0MGE1ZmMzMjU3MjI1Y2VmNWQzZjk3MmViN2UyMDM3MDEzNw","altText":"1440_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcxWVM4eE5UQTNOREk0TVRNMU56TTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTczZjNjNTMwMmRhNWI3MjRjYmJlN2VmMWVjZTI4Y2RiZGQzZmFhNGUyZjJkYjYyZmM1MWY3ZGIyNzkwYTEwNw","altText":"1280_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxTmk4eE5UQTNOREk0TVRRNE9EUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUzTVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmE3YjMwOTViZmNlOTRhMDcxZDM5YzQzNmE5YTYyNDk4YWZkY2JlNGQ5NjJkMzQwYWMyNWUwYzI3YzhiNWVkOA","altText":"1024_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmcxTUM4eE5UQTNOREk0TVRZeE9UUTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGN4WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYzlkODk0YTMzMjI3ZDI5MmUzNTFiODVhY2MyOTgxMGY2OGM1MTYyZTc0MzcyMTU2NzAzMmQyM2VhODJiOTk3","altText":"768_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcwT1M4eE5UQTNOREk0TVRnNE1UWXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGN4WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMmQ1NGYzZmRkMDc5MGEyYjAyOThhZDgwMjk3Y2Q1OTY1ZmFkYmMxZTQyNGZlZDY4ZjdmZjNlZWRmMzI1YTY0","altText":"480_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZ3dOQzh4TlRBM05ESTRNakF4TWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UY3hZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiMzAzYjZiZjY2NjA0NTljNmZiNTRjZjY2NDkwMjUzZWIyOGFhOTYzODc5YjExMjZlNWI4MmExOWMwMjhmZGE","altText":"200_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002171b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyZ3daaTh4TlRBM05ESTRNak0zTXpFMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UY3hZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVjYzQ2OTZlOWIxZTQ5MzFjZjkxNTMyOGYxNTM4NWFmODdhYTY5MTE5OWIzOGJmMDQ4NTc3ZDViYjVkNzAxNmM","altText":"120_0200000d0002171b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoak1TOHhOVEEzTkRJNE1EUXpPVGd6T0F8ZGZhMTAyMzE2NGNjZTkxNTM3MGY3ZTMwYmEzZjA0ZjlhMWNmZTkyMTJmMmQyODk0NDFhMjkyNjEzMWU0ZTA3Yg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002171b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-432/001-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/male-header/p/231-432_001-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-432/001-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918866040","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 2-pole; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60345296","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-432/001-000
Male header; 2-pole; THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; pin spacing 5 mm; gray