[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-176/105-604/997-408","name":"THR male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; black","url":"/pcb-interconnect/thr-male-header/p/734-176_105-604_997-408","description":"<h2>Stiftleiste Serie 734 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-176/105-604/997-408 schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (58,4 x 10,9 x 10,3) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnM015OHhOVEEyTWpJNU9EazRORFEzT0F8YjUzY2UzOWUzN2NjMTMzMzNjM2NhMzM1ODJiZjdhY2JjYjBlNzFhNTEzNTVhMDYwYWM5NGM3YTZjYTBhNmNiOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhsTkM4eE5UQTJNak13TURFek1UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU0MTQ2NWJiMDAzZTljNGRhODNiZmMyZDA5NWQ3YmI1ZTgzOWRhYTMxNWI5ZDJmNjBkMTM2MjEyOTExNTU5OQ","altText":"1440_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhsWVM4eE5UQTJNak13TURNeU56azJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGQwNDBkM2YwMmZkMTk3MzFlZjAxMjM4ZTYyMTBjMWMxNGVlZDllNjhiOTU2MjRhYjVjMjk4N2I0MTYwZWI1YQ","altText":"1280_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhsWlM4eE5UQTJNak13TURRNU1UZ3dOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY1OTIxNmZiNTFjYTZjZjZmZjMwYTNiZTU0NTIxZDNhNjc0ODI4YTQ3NTA3YmM3ZjZlZDAyMjI0YTFmNzMxZg","altText":"1024_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhtTVM4eE5UQTJNak13TURVMU56TTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaVGRrTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNDliNmJlMzg1ZWVmZWNkMjIzNWZmZmZlZGEzMDJmYzk4Yjk3MDgwMmEwNTkxMGEyNjUyNzA4YjQwZjMwMzBk","altText":"768_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhtTlM4eE5UQTJNak13TURZMU5UWTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaVGRrTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YzdmMzZiZmU2NmM3NmI2ZjhjYjAwN2Y3OTc5ZDk5NGYzNGU5YjJhNDkyNzIzMzQ1OTc0NjY0NWZlOGY5MDY5","altText":"480_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaG1PQzh4TlRBMk1qTXdNRGMxTXprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3M2MxOTMwNzM1NzA5MDAxZGU3ZWY1NjlhMjZmOGZhMTk2ZjdkZTk2ZmVkYWRkNzQzMmViYTQ1MGNiYzFlZDg","altText":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaG1PQzh4TlRBMk1qTXdNRGMxTXprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3M2MxOTMwNzM1NzA5MDAxZGU3ZWY1NjlhMjZmOGZhMTk2ZjdkZTk2ZmVkYWRkNzQzMmViYTQ1MGNiYzFlZDg","altText":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaG1PQzh4TlRBMk1qTXdNRGMxTXprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3M2MxOTMwNzM1NzA5MDAxZGU3ZWY1NjlhMjZmOGZhMTk2ZjdkZTk2ZmVkYWRkNzQzMmViYTQ1MGNiYzFlZDg","altText":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyaGhaUzh4TlRBMk1qTXdNVEl4TWpjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdkZmFhZWFkYmEzMGNhNjM0NmMyZmUyYjljZGY2ZDA2YzY0YTI0ZTMyMGJhZjJmM2MzMzE4MDc1NzEyODQzZjU","altText":"120_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaG1PQzh4TlRBMk1qTXdNRGMxTXprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3M2MxOTMwNzM1NzA5MDAxZGU3ZWY1NjlhMjZmOGZhMTk2ZjdkZTk2ZmVkYWRkNzQzMmViYTQ1MGNiYzFlZDg","altText":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaG1PQzh4TlRBMk1qTXdNRGMxTXprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3M2MxOTMwNzM1NzA5MDAxZGU3ZWY1NjlhMjZmOGZhMTk2ZjdkZTk2ZmVkYWRkNzQzMmViYTQ1MGNiYzFlZDg","altText":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWkM4eE5UQTJNakk1T1RrMk56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGNhY2YwODViMGZlZDM5Y2JjNDM3MjBkMzljNDJkMTZhMTY2NzY4ZDlkYzAyM2Q2YWNiMzZiNGNkOGZmZmIyYg","altText":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhsTkM4eE5UQTJNak13TURFek1UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU0MTQ2NWJiMDAzZTljNGRhODNiZmMyZDA5NWQ3YmI1ZTgzOWRhYTMxNWI5ZDJmNjBkMTM2MjEyOTExNTU5OQ","altText":"1440_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhsWVM4eE5UQTJNak13TURNeU56azJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGQwNDBkM2YwMmZkMTk3MzFlZjAxMjM4ZTYyMTBjMWMxNGVlZDllNjhiOTU2MjRhYjVjMjk4N2I0MTYwZWI1YQ","altText":"1280_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhsWlM4eE5UQTJNak13TURRNU1UZ3dOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlUzWkRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY1OTIxNmZiNTFjYTZjZjZmZjMwYTNiZTU0NTIxZDNhNjc0ODI4YTQ3NTA3YmM3ZjZlZDAyMjI0YTFmNzMxZg","altText":"1024_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhtTVM4eE5UQTJNak13TURVMU56TTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaVGRrTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNDliNmJlMzg1ZWVmZWNkMjIzNWZmZmZlZGEzMDJmYzk4Yjk3MDgwMmEwNTkxMGEyNjUyNzA4YjQwZjMwMzBk","altText":"768_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhtTlM4eE5UQTJNak13TURZMU5UWTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaVGRrTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YzdmMzZiZmU2NmM3NmI2ZjhjYjAwN2Y3OTc5ZDk5NGYzNGU5YjJhNDkyNzIzMzQ1OTc0NjY0NWZlOGY5MDY5","altText":"480_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyaG1PQzh4TlRBMk1qTXdNRGMxTXprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3M2MxOTMwNzM1NzA5MDAxZGU3ZWY1NjlhMjZmOGZhMTk2ZjdkZTk2ZmVkYWRkNzQzMmViYTQ1MGNiYzFlZDg","altText":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyaGhaUzh4TlRBMk1qTXdNVEl4TWpjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdkZmFhZWFkYmEzMGNhNjM0NmMyZmUyYjljZGY2ZDA2YzY0YTI0ZTMyMGJhZjJmM2MzMzE4MDc1NzEyODQzZjU","altText":"120_0200000d0003e7d4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnM015OHhOVEEyTWpJNU9EazRORFEzT0F8YjUzY2UzOWUzN2NjMTMzMzNjM2NhMzM1ODJiZjdhY2JjYjBlNzFhNTEzNTVhMDYwYWM5NGM3YTZjYTBhNmNiOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003e7d4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcxTXk4eE5UQTRNRFEwTVRrM01EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0TkRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTk2OTM4ZGYxYWVmZmQ0MWQ4YWUwZGE0MTAwMGM4OWJmMDhlYjBiOGI3MDZkMTQzNDJhNzZlMjJjMDU2NWUyYQ","altText":"2000_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcxTXk4eE5UQTRNRFEwTVRrM01EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0TkRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTk2OTM4ZGYxYWVmZmQ0MWQ4YWUwZGE0MTAwMGM4OWJmMDhlYjBiOGI3MDZkMTQzNDJhNzZlMjJjMDU2NWUyYQ","altText":"2000_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcxTXk4eE5UQTRNRFEwTVRrM01EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0TkRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTk2OTM4ZGYxYWVmZmQ0MWQ4YWUwZGE0MTAwMGM4OWJmMDhlYjBiOGI3MDZkMTQzNDJhNzZlMjJjMDU2NWUyYQ","altText":"2000_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaGlOaTh4TlRBNE1EUTBNamMxTnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EZzBOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiZTg4MDMzYzhmMzUyMmVmNjgzOGQ1NzUwYzJhM2E2NGI5MjFlYzg4YmNhZDNkNTM4OGZmMzIwOTE2YTZkMWY","altText":"200_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaGlOaTh4TlRBNE1EUTBNamMxTnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EZzBOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiZTg4MDMzYzhmMzUyMmVmNjgzOGQ1NzUwYzJhM2E2NGI5MjFlYzg4YmNhZDNkNTM4OGZmMzIwOTE2YTZkMWY","altText":"200_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcxTXk4eE5UQTRNRFEwTVRrM01EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0TkRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTk2OTM4ZGYxYWVmZmQ0MWQ4YWUwZGE0MTAwMGM4OWJmMDhlYjBiOGI3MDZkMTQzNDJhNzZlMjJjMDU2NWUyYQ","altText":"2000_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhoTVM4eE5UQTRNRFEwTWpFd01UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0TkRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZmQ0Yjc0MDI1ODFjMzYzZmU1MjYzNDEyMzZjZDM4N2MxYjhmZTQ3ZTU5MTNhMTNkMGU1MjRhNzU0NTY4Mw","altText":"1440_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhoTlM4eE5UQTRNRFEwTWpJek1qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0TkRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmY3ZGRlMmRkZjhlMTQ3ZmZiY2E2NDViN2UzMWU5Yzg3ZWFjNDJmMzljZWI0NTBmNmQ2ZjhjYTI3YTA0ZGYzYg","altText":"1280_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhoWWk4eE5UQTRNRFEwTWpReU9UUTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0TkRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDQ0NDUyZjE3NzU3YTEwNTM5NjcyOGU3YzZmNTk1MzgxOTA0MjZiN2EzY2M2ZmQyMTY5ZTliYzk1YzA5ODgzOA","altText":"1024_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoWXk4eE5UQTRNRFEwTWpRNU5UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdORGcwTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMzEwZGQ4ZThiYTExYjljN2VlOGU1NjEzMTZkZjY4MTA1ZTE0MGQ5NDUwMzNlOTAwZDZjMDE5NTdlNjM1NjA4","altText":"768_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhpTXk4eE5UQTRNRFEwTWpZNU1UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdORGcwTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNWFhMWQxYWRmZWY3Mzc5MzgwM2FjZDUxNTc2ZjUyM2Y3NzQxMWI5ZjBiYmJlZTMyZTVlNTUyMjY1ZTU5OTlj","altText":"480_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaGlOaTh4TlRBNE1EUTBNamMxTnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EZzBOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiZTg4MDMzYzhmMzUyMmVmNjgzOGQ1NzUwYzJhM2E2NGI5MjFlYzg4YmNhZDNkNTM4OGZmMzIwOTE2YTZkMWY","altText":"200_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00004845000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyaG1NUzh4TlRBNE1EUTBNekl4TlRrd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EZzBOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM0YzAyYjM2N2U4NTVmNDBiNzZjNDZkZGVhNmRhMmJiN2RjNmFiMWY0YTU1YzE5ZjM3MGU3NjczMGY4YTY3ZTQ","altText":"120_0200000d00004845000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMFlpOHhOVEE0TURRME1UY3dPRFUzTkF8Y2VjMDE3M2Q0ZTVlNzMyY2Q2M2ZjNTYzYzExNTMwNjM1ZmU5ZWY4OTE1NWM2YjE4OWY5YWE3ZGExYzkyNTVkNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00004845000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcwT1M4eE5UQTNORGN6T0RRek9ERTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM5MTU3NzZhNTg3Zjg4YmRlYzIyMzRiNzZhY2U4ZTVmYjE1MjFiOWZiZDBjMDIxM2Q5MzY2NDcwNWRiYjFkYQ","altText":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcwT1M4eE5UQTNORGN6T0RRek9ERTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM5MTU3NzZhNTg3Zjg4YmRlYzIyMzRiNzZhY2U4ZTVmYjE1MjFiOWZiZDBjMDIxM2Q5MzY2NDcwNWRiYjFkYQ","altText":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcwT1M4eE5UQTNORGN6T0RRek9ERTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM5MTU3NzZhNTg3Zjg4YmRlYzIyMzRiNzZhY2U4ZTVmYjE1MjFiOWZiZDBjMDIxM2Q5MzY2NDcwNWRiYjFkYQ","altText":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyaGhZaTh4TlRBM05EY3pPVEl5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EaG1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGU5OGYxZmMxMzg2Y2U0ZTY0OWVhNGRhYmRjZjJiODhiMTcyM2IxMTRiYzkzMGY0OWI5MDliN2JmNTYwOTY5M2M","altText":"200_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyaGhZaTh4TlRBM05EY3pPVEl5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EaG1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGU5OGYxZmMxMzg2Y2U0ZTY0OWVhNGRhYmRjZjJiODhiMTcyM2IxMTRiYzkzMGY0OWI5MDliN2JmNTYwOTY5M2M","altText":"200_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcwT1M4eE5UQTNORGN6T0RRek9ERTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWM5MTU3NzZhNTg3Zjg4YmRlYzIyMzRiNzZhY2U4ZTVmYjE1MjFiOWZiZDBjMDIxM2Q5MzY2NDcwNWRiYjFkYQ","altText":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcwWXk4eE5UQTNORGN6T0RVd016Y3hNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDBlNTJhNGExZDQ2NmE5MGIyYWYzMTEwYTI4ZmE5YTRiYzZhYzI4YWExNjg4MTEzYmM4N2UxNGVmZDBlODNkYw","altText":"1440_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcxTWk4eE5UQTNORGN6T0Rjd01ETXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Njc0ZGIwYTJkODZjMjAwMTYzMzAyNmZlN2RkYzA3MGZiYTk0MWNlY2FiMDk1YzUwZWQyMDFkNjhhZWFiODUyZA","altText":"1280_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcxTmk4eE5UQTNORGN6T0Rnek1UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE0WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2EyYTZhY2RmNDBhYzViM2VkZWJlMWNlYzQ1YjUzZjI2MmY4M2NiYjE1YzdlNThhMjliZGU4NzFiMTg4ZjYzNQ","altText":"1024_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmcxWVM4eE5UQTNORGN6T0RrMk1qUTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdORGhtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzYWE2YWZhOGYwYzQyMWE3NzMzNGFiMmExZjdmNTkxYWFlNzBhMzNlNzlmMTI3NDgxNjMyMjM2OWVmOWY1Yjhh","altText":"768_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhoTlM4eE5UQTNORGN6T1RBeU56azVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdORGhtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2ODE3YjQzY2IxOWU2NTEwYWE5NDljNWYxMThmNWRjYjA4YTQyNTMzNzdhYTkzMThkYmU0YTlmNmE5MWUzNDg3","altText":"480_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyaGhZaTh4TlRBM05EY3pPVEl5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EaG1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGU5OGYxZmMxMzg2Y2U0ZTY0OWVhNGRhYmRjZjJiODhiMTcyM2IxMTRiYzkzMGY0OWI5MDliN2JmNTYwOTY5M2M","altText":"200_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000048f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE1fGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyaGlOaTh4TlRBM05EY3pPVFUxTWpJNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EaG1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFjMDk2ZjgwMjMxMDEzOGQwNDg2NmFhNzdhMjcxZjAwYTFlNGU5MmY2NGIxMjljMmJkZWUwYmExMDBlNGJkMmI","altText":"120_0200000d000048f5000100b6_EN","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnellpOHhOVEEzTkRjek9EQTNOemN5Tmd8M2EzN2VjMmYyMzE2ZDlkMzA1MGUyNzhjMTRjODEzNTMxNDBlYmY5MjZlZGZkZjY2YmRmNjhiYTJiMzg2NGJlMw","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000048f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd6T0M4eE5UQTRNVGc1T1RnNE5EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE1WmpJd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWM3MzJiM2YxZDcxYzg1NmIwOGMzNzg3NmJlYWFhZDIxNDk2N2EwOGVjNGEzMTkyY2U3OTZjMWVhNDBhM2NkYQ","altText":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd6T0M4eE5UQTRNVGc1T1RnNE5EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE1WmpJd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWM3MzJiM2YxZDcxYzg1NmIwOGMzNzg3NmJlYWFhZDIxNDk2N2EwOGVjNGEzMTkyY2U3OTZjMWVhNDBhM2NkYQ","altText":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd6T0M4eE5UQTRNVGc1T1RnNE5EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE1WmpJd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWM3MzJiM2YxZDcxYzg1NmIwOGMzNzg3NmJlYWFhZDIxNDk2N2EwOGVjNGEzMTkyY2U3OTZjMWVhNDBhM2NkYQ","altText":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzFOaTh4TlRBNE1Ua3dNRGN3TXpjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EbG1NakF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZjJiMzI3MTAzMGNlMzEzMzQyZDlmMzMxNTk1MDQwMTJhODVhOTkzMzhkOTA2NjYwNzYzZTMxMTQyYzJlOWI","altText":"200_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzFOaTh4TlRBNE1Ua3dNRGN3TXpjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EbG1NakF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZjJiMzI3MTAzMGNlMzEzMzQyZDlmMzMxNTk1MDQwMTJhODVhOTkzMzhkOTA2NjYwNzYzZTMxMTQyYzJlOWI","altText":"200_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd6T0M4eE5UQTRNVGc1T1RnNE5EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE1WmpJd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWM3MzJiM2YxZDcxYzg1NmIwOGMzNzg3NmJlYWFhZDIxNDk2N2EwOGVjNGEzMTkyY2U3OTZjMWVhNDBhM2NkYQ","altText":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd6WWk4eE5UQTRNVGc1T1RrMU1ERXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE1WmpJd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDI4ZjU0N2M3MDhjNzg1ZDkyZGQ5ODk4YjE1NzNlOTUyN2JjN2I5YWI4NjVkZTkyNGQ0YTg0ZmRiNTM5YjU5ZA","altText":"1440_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcwTWk4eE5UQTRNVGt3TURFME5qY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE1WmpJd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDFjMDkzNzc5Mzc3M2U5YTQ3Y2MwZDc0MjU3YjY4ODljMTQ4NDk5NzY2ODAwZDE3YWYzNTNmN2YyODkzZjAxYw","altText":"1280_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcwTmk4eE5UQTRNVGt3TURJM056YzVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFE1WmpJd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGM0Yzk1ZmQyOTc4NGJhYjJjZGI5MDJiYjMxMjUxNzFlZGE1MTlhOTc1ZjI0NjAwOGZjNzdhMGRhZmY0N2RkNQ","altText":"1024_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcwWXk4eE5UQTRNVGt3TURRd09EZzJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdORGxtTWpBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxNjA3Mjk2MjdmY2E5YzA4OGM1OWMyMDA5YmJmYTNiMjc0ZDgwZTNlNWM5OTc4NjZhY2ExOWNiMDlhMmZjNjAx","altText":"768_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmcxTWk4eE5UQTRNVGt3TURZd05UUTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdORGxtTWpBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmMTBkZTI0MzNjN2I4MmZhMDg2YTU2MThjNTZkMzM3ODY0YjQzMmEzNTllNWI2YWU4ZjUyNTcwMjY1NGYxMzdl","altText":"480_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzFOaTh4TlRBNE1Ua3dNRGN3TXpjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EbG1NakF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZjJiMzI3MTAzMGNlMzEzMzQyZDlmMzMxNTk1MDQwMTJhODVhOTkzMzhkOTA2NjYwNzYzZTMxMTQyYzJlOWI","altText":"200_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000049f2000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGhZaTh4TlRBNE1Ua3dNVEV5T1RjMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05EbG1NakF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGZiMWQ0YjI0MTlhODZkZjA2MzM0Njg1MzU1NWM5NTU4ZDVjZGQ1YjFmYmNhMjI5N2Y3M2U1ZjFiODZlMWZkNDY","altText":"120_0200000d000049f2000100b6_EN","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM2MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneU9TOHhOVEE0TVRnNU9UUXlOVGd5TWd8NzZmMWI1ZDllMmQzMmI5ZTAzNzVlMDU0MzQ1Njg2OTcyOTNhNDkzNTVhNmZmYzdlNzg2NWI1MmE0OTY5MmU5Mw","altText":"","galleryIndex":4,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>W = tape width<br/>R = feed direction","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000049f2000100b6_EN.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-176/105-604/997-408","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/thr-male-header/p/734-176_105-604_997-408","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-176/105-604/997-408","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454928315","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":280.0,"numberPackageUnits":280.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THR male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THR male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; black","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60400014","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI
Item no. 734-176/105-604/997-408
THR male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; black