[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2091-1408","name":"THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; light gray","url":"/pcb-interconnect/tht-male-header/p/2091-1408","description":"<h2>Stiftleiste Serie 2091 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 2091-1408 und schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (30 x 21,1 x 12,4) mm. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich doppelt nutzen – einerseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes, andererseits für den Anschluss des Leiters. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjQ1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneE1TOHhOVEE1TnpJd09ERXhNVEV6TkF8NmIzYjlkMmY2NzExZjlmZWIwNWNkYmFkNmMxMjljNjhjZmU2ODUyY2Y2MzU0ZGU5OTI1NDBkMDY4YWI4NjUzOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFd016YzNOQzh4TkRRd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8MmQ0YTQwYzk2ODdkZWQxNjA0YTI3NTg3OWYzMzJlNjgzNmNhMGVjM2FmYzI5MDNjNWIzMmM0YTZmNjczYzc3Mg","altText":"1440_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhqTnk4eE5URXpPRGd6TlRJMk56WXhOQzh4TWpnd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8YzRmZTU2MjY4N2M4MGU3YzNmNGYwZjM0MjAzNWNjYWY4YTE5NjNiM2RkODdjYmMzZWYxMzljNDk5OGIxMTgxMA","altText":"1280_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhqTkM4eE5URXpPRGd6TlRNMk5Ua3hPQzh4TURJMFh6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWM0YjhlYzMxNjNlOGJmMjczNDgxMGM3ZTA0NmE2MmUzNjYyNDZiMTk5MWEwNGFjYWNhZmIxZjg4OWFlMDk3NQ","altText":"1024_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhqTUM4eE5URXpPRGd6TlRRMk5ESXlNaTgzTmpoZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufDQyMThkNDk3MDc3MWYwNTA4NjM4NjcwMmJiMGI1ZDJlNDljNTMxOTVkMzA4NGE4MWJhMzM3NDMyMTU0N2NlZmI","altText":"768_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpWkM4eE5URXpPRGd6TlRVMk1qVXlOaTgwT0RCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufDk0Njc1MjgyMTUxYzA5ZDYxN2QyNGQxOWNlODVkMTU5ZTZlMzNkZWZlMjY2NGE0MTdiM2Q5YWU3MzVmODFhMjg","altText":"480_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWVM4eE5URXpPRGd6TlRZMk1EZ3pNQzh5TURCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY5YzhkZDA4MTI5NTExYjU1YWU2YzEyZjQ2MzQxM2RmYmE5NWY2NjE1YmFlOTk4NGE5NmFjNDU3YTQ0ZGY5OGY","altText":"200_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWVM4eE5URXpPRGd6TlRZMk1EZ3pNQzh5TURCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY5YzhkZDA4MTI5NTExYjU1YWU2YzEyZjQ2MzQxM2RmYmE5NWY2NjE1YmFlOTk4NGE5NmFjNDU3YTQ0ZGY5OGY","altText":"200_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWVM4eE5URXpPRGd6TlRZMk1EZ3pNQzh5TURCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY5YzhkZDA4MTI5NTExYjU1YWU2YzEyZjQ2MzQxM2RmYmE5NWY2NjE1YmFlOTk4NGE5NmFjNDU3YTQ0ZGY5OGY","altText":"200_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhpTUM4eE5URXpPRGd6TlRreU1qazNOQzh4TWpCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY4YzczMWJhOGU0N2RmZTA3MTEzNzRiYWZmMTZjZWM2MGI0MTBkZGEyNjIyNGVkY2Q2ZmZlNDU3NjdmNGFlMjc","altText":"120_13399131_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWVM4eE5URXpPRGd6TlRZMk1EZ3pNQzh5TURCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY5YzhkZDA4MTI5NTExYjU1YWU2YzEyZjQ2MzQxM2RmYmE5NWY2NjE1YmFlOTk4NGE5NmFjNDU3YTQ0ZGY5OGY","altText":"200_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWVM4eE5URXpPRGd6TlRZMk1EZ3pNQzh5TURCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY5YzhkZDA4MTI5NTExYjU1YWU2YzEyZjQ2MzQxM2RmYmE5NWY2NjE1YmFlOTk4NGE5NmFjNDU3YTQ0ZGY5OGY","altText":"200_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFMk9UTXhNQzh5TURBd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWNmZTM1MjY5ZjY2NWNjZTMzMWQxZjk1OTUyNzQ5Mzk5MTNiNmQ1N2JmYmQ2ZDk3ZjI2OGFkN2ExOWVkM2QzNw","altText":"2000_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhqWWk4eE5URXpPRGd6TlRFd016YzNOQzh4TkRRd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8MmQ0YTQwYzk2ODdkZWQxNjA0YTI3NTg3OWYzMzJlNjgzNmNhMGVjM2FmYzI5MDNjNWIzMmM0YTZmNjczYzc3Mg","altText":"1440_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhqTnk4eE5URXpPRGd6TlRJMk56WXhOQzh4TWpnd1h6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8YzRmZTU2MjY4N2M4MGU3YzNmNGYwZjM0MjAzNWNjYWY4YTE5NjNiM2RkODdjYmMzZWYxMzljNDk5OGIxMTgxMA","altText":"1280_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhqTkM4eE5URXpPRGd6TlRNMk5Ua3hPQzh4TURJMFh6RXpNems1TVRNeFgwUkZMbXB3Wnd8OWM0YjhlYzMxNjNlOGJmMjczNDgxMGM3ZTA0NmE2MmUzNjYyNDZiMTk5MWEwNGFjYWNhZmIxZjg4OWFlMDk3NQ","altText":"1024_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhqTUM4eE5URXpPRGd6TlRRMk5ESXlNaTgzTmpoZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufDQyMThkNDk3MDc3MWYwNTA4NjM4NjcwMmJiMGI1ZDJlNDljNTMxOTVkMzA4NGE4MWJhMzM3NDMyMTU0N2NlZmI","altText":"768_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpWkM4eE5URXpPRGd6TlRVMk1qVXlOaTgwT0RCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufDk0Njc1MjgyMTUxYzA5ZDYxN2QyNGQxOWNlODVkMTU5ZTZlMzNkZWZlMjY2NGE0MTdiM2Q5YWU3MzVmODFhMjg","altText":"480_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWVM4eE5URXpPRGd6TlRZMk1EZ3pNQzh5TURCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY5YzhkZDA4MTI5NTExYjU1YWU2YzEyZjQ2MzQxM2RmYmE5NWY2NjE1YmFlOTk4NGE5NmFjNDU3YTQ0ZGY5OGY","altText":"200_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhpTUM4eE5URXpPRGd6TlRreU1qazNOQzh4TWpCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufGY4YzczMWJhOGU0N2RmZTA3MTEzNzRiYWZmMTZjZWM2MGI0MTBkZGEyNjIyNGVkY2Q2ZmZlNDU3NjdmNGFlMjc","altText":"120_13399131_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjQ1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneE1TOHhOVEE1TnpJd09ERXhNVEV6TkF8NmIzYjlkMmY2NzExZjlmZWIwNWNkYmFkNmMxMjljNjhjZmU2ODUyY2Y2MzU0ZGU5OTI1NDBkMDY4YWI4NjUzOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13399131_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhtTUM4eE5UQTNPVFV4TVRrME9UTTBNaTh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDM3YmJiOTdhZjY1ZDE4YzU2ZTZhOTE1YTYwMWYyOTI3NjY2MTMxN2E5NjU5OTkyM2I0N2FmYzhkNDEzYmRkZDY","altText":"1440_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTVM4eE5UQTNPVFV4TWpFeE16RTRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDc5MjE2ZTNjOGFiN2JjNTg1YzUxYmRkOWY5OWM3NzJlZjNlNzdkZWRkNzBiYTAwMzBlMGE2OTkyYTJkNDNjNjc","altText":"1280_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WlM4eE5UQTNPVFV4TWpJME5ESTFOQzh4TURJMFh6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxYjg3MzM4OGMxYjFlNWExNzJmNzUyYmRmNjRlMjkzOGJhYWU1ZjU3OGViNDdjZDg0ZGU0NTIzMTA1ZTA2YWY","altText":"1024_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE5UQTNPVFV4TWpNME1qVTFPQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8ZmVmOTNkMTQ1MWUxODFlZDExNTQ1ODgxNTRmMmI0Y2Y4OWZkYTExOTI3OTFmMGE1ZWIzNmU5NTZjMTQ2M2RhYQ","altText":"768_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tnk4eE5UQTNPVFV4TWpRM016WXpNQzgwT0RCZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8NjE5YjAwM2Y2ZGQ1YTFkNmU0Mjk5NTBlOTJhMTE1M2M4ODg4ODM3ODBmZmFjNzZlMjNhYmE5NWM1NjAxNjA2MQ","altText":"480_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3laQzh4TlRBM09UVXhNelF5TXprd01pOHhNakJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3wwY2MxNGU4ZmNkNTVkM2U3NTg5ZTkxNzgxZTRlMjQzZmIxYmRiMjMwZmVhMGNhZWZjZDY3Y2FkNWY4NGJmMGQ2","altText":"120_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhOVEEzT1RVeE1Ea3dNRGMyTmd8MGFmODA2ZmZmZDllNzY3ODBkNjQxMzBmOTIyMjg2OGU0ODFmOWJjYzFkMzA0NGEzM2YyMmE3NTU2NGU4MDZiOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZzVOaTh4TlRBM05ESTVOamd5TXpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBmODQzNzA4MWNiODMxMTA1MGVkYjJkNGQ4YTZkYTQxYjBmZDQ5MDQ5Yjc0Mjk2YjQ3YjNlNTAyYmFhMzljMmM","altText":"200_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZzVOaTh4TlRBM05ESTVOamd5TXpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBmODQzNzA4MWNiODMxMTA1MGVkYjJkNGQ4YTZkYTQxYjBmZDQ5MDQ5Yjc0Mjk2YjQ3YjNlNTAyYmFhMzljMmM","altText":"200_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0TWk4eE5UQTNOREk1TmpJek5EQXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTgwZjZjNmU2MzJiNzUxZDQyOGQxOWYwNmVjYzdhZjI3MjE3MTk5YTFkYzMwMTY0YTI3ZjJkNDUyODgxMDQxOA","altText":"1440_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc0Tmk4eE5UQTNOREk1TmpNMk5UQTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTFjNzc3ZTA2ZTBlYThlZTMzMGFkODNlMjhmNmJhN2Y1MzVlYzgyNzFmZDMxNTdlY2Q1ZjY4Y2QxM2QwZWY4YQ","altText":"1280_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjkxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmc0T1M4eE5UQTNOREk1TmpRNU5qRTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQxM2ZhMGE3NzgxMzE0ZDU1MjI4YWY5NDI2NGY4YWM4ZTIxNTU0NjVlNzZjYWNjZWFlYjRiZDc1YWVjOTcyMg","altText":"1024_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc0WkM4eE5UQTNOREk1TmpVMk1UWTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZekEwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2YzFiZDI2M2E1Zjc4MGY2MDdiZTRjNGQxNDIyNTFmNTQxMzBiZjYwNTU4YTRlOWY4MmIzOTlhZjVlOWJmNzIx","altText":"768_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc1TXk4eE5UQTNOREk1TmpjMU9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZekEwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMGE1MzdjMjQ4NTM5NmMzZmIxNjIyZTg2MjJiMjcyZjE3YWY5NDVhMmJkMDM5ZDkxNWQ4MDE2MTQ3MTNhZGIz","altText":"480_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZzVOaTh4TlRBM05ESTVOamd5TXpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBmODQzNzA4MWNiODMxMTA1MGVkYjJkNGQ4YTZkYTQxYjBmZDQ5MDQ5Yjc0Mjk2YjQ3YjNlNTAyYmFhMzljMmM","altText":"200_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGxZeTh4TlRBM05ESTVOekl4TnpBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNTE5M2I0MmVlNmMwZjAxMjQwYmY4YjY5Y2JhNjBkMDc1ZTc1ZGFiYTUyY2VjZDY2YTVkMzVlZWYwMTViZGE","altText":"120_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneU9TOHhOVEEzTkRJNU5UY3dPVGN5Tmd8NWQ4NGU5YzM3MDBhZjljNTRlZDNiZDc3ZTcxNzdkMTRlMDUwMjYwZDQwNmQ4ODgyMGQ1NDQ4ZDY0OTc1YTNkMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20075","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 3.5","url":"/c/picomax-35","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-35","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1408","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/tht-male-header/p/2091-1408","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2091-1408","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821161042","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20911408","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2091-1408
THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; light gray