[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2091-1424","name":"THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; light gray","url":"/pcb-interconnect/tht-male-header/p/2091-1424","description":"<h2>Stiftleiste Serie 2091 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 2091-1424 bietet eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (16 x 16 x 17,5) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. picoMAX® ist das kompakte Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es verwendet die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich zweifach – sowohl für den Anschluss des Leiters als auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA1NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU1DOHhOVEE1TVRReE1qUTJOemMwTWd8ZDMyMTJlZDVmODU4OWY5NjBjZDU5ZjFiMjZiZjcyMzg2MDUwZDg2NjZmZWEyZjA4MzAxOThlYTE1MjZjZDIzYw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmcwWVM4eE5UQTVNVFF4TXpNMU1qUTNPQzh4TkRRd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8YzJkZGQyYmFkMmVmYzM4NWJkZWY3NmNhZDcwOTZkMDhlZjE0Zjk1YmZlY2Q4NjY4ZDRjODMyMmE1YTgzMmI4ZQ","altText":"1440_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODg1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcwTUM4eE5UQTVNVFF4TXpZeE5EWXlNaTh4TWpnd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8YjYwNmRhNWNlNGNkYjQ5NmQxODVlZWMyOWNlOTRkZDc0MGQ2MjBmNTRhZTk4OThkYzlmYzJkYmM5ZGJlOTNmOA","altText":"1280_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd6T1M4eE5UQTVNVFF4TXpnM05qYzJOaTh4TURJMFh6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8MzYyNzU4OWVjYjdmMjdmMTBkMDFlZjA3M2FlMDNkMDBiMGY2YWZhMGEzZjkyNWQ0NjM5ZTllMWVkYjE1ZjlmNw","altText":"1024_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODIyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd4T0M4eE5UQTVNVFF4TkRFek9Ea3hNQzgzTmpoZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDk0MTEyMGIyMjY4OTYwN2Y2MTU1MmZmMjBjMjdhOWRlZTU4Y2UyYmU1MjcyNDc3NjNmMmVhNWU5NmQ5MDI3MTQ","altText":"768_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd5TWk4eE5UQTVNVFF4TkRRd01UQTFOQzgwT0RCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufGVhYzc1M2QxNWE2Y2E0YjY3NTc3MmNjNWMxYjExMTg3NWRiM2E3ODI3NDkxZmExYjhiYjlkNmY1MGQ0YmI5NmE","altText":"480_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd5T1M4eE5UQTVNVFF4TkRZMk16RTVPQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDAzOWQyYTczODUzYTYyOWI2YWY1NTQ5ZGFhYTFkYjg1ZGUyMzFhYjc2YmVmZWMyZmJiNTc0N2QzYzFiODRiMjY","altText":"200_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd5T1M4eE5UQTVNVFF4TkRZMk16RTVPQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDAzOWQyYTczODUzYTYyOWI2YWY1NTQ5ZGFhYTFkYjg1ZGUyMzFhYjc2YmVmZWMyZmJiNTc0N2QzYzFiODRiMjY","altText":"200_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd5T1M4eE5UQTVNVFF4TkRZMk16RTVPQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDAzOWQyYTczODUzYTYyOWI2YWY1NTQ5ZGFhYTFkYjg1ZGUyMzFhYjc2YmVmZWMyZmJiNTc0N2QzYzFiODRiMjY","altText":"200_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WXk4eE5UQTVNVFF4TlRRNE1qTTVPQzh4TWpCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDIzZjFlNDNjYjU2YWE3OGVhZTM3NzMxMDVjNzkzM2VhYjE0NzY2Y2FmNGY2YTNmMzQ4NTUxMTYyZGUzZjY1MGY","altText":"120_13399321_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd5T1M4eE5UQTVNVFF4TkRZMk16RTVPQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDAzOWQyYTczODUzYTYyOWI2YWY1NTQ5ZGFhYTFkYjg1ZGUyMzFhYjc2YmVmZWMyZmJiNTc0N2QzYzFiODRiMjY","altText":"200_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd5T1M4eE5UQTVNVFF4TkRZMk16RTVPQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDAzOWQyYTczODUzYTYyOWI2YWY1NTQ5ZGFhYTFkYjg1ZGUyMzFhYjc2YmVmZWMyZmJiNTc0N2QzYzFiODRiMjY","altText":"200_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcxTkM4eE5UQTVNVFF4TXpBNU1ETXpOQzh5TURBd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8OGYxYjQwYjA5MWE3N2ZlODg1NmQ1MmI4MmUwMTk2NTIxNjY5M2Q5OGFiNGU4ODJkYjVmZWVhZGIzM2E1MzE3OA","altText":"2000_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmcwWVM4eE5UQTVNVFF4TXpNMU1qUTNPQzh4TkRRd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8YzJkZGQyYmFkMmVmYzM4NWJkZWY3NmNhZDcwOTZkMDhlZjE0Zjk1YmZlY2Q4NjY4ZDRjODMyMmE1YTgzMmI4ZQ","altText":"1440_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODg1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcwTUM4eE5UQTVNVFF4TXpZeE5EWXlNaTh4TWpnd1h6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8YjYwNmRhNWNlNGNkYjQ5NmQxODVlZWMyOWNlOTRkZDc0MGQ2MjBmNTRhZTk4OThkYzlmYzJkYmM5ZGJlOTNmOA","altText":"1280_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd6T1M4eE5UQTVNVFF4TXpnM05qYzJOaTh4TURJMFh6RXpNems1TXpJeFgwUkZMbXB3Wnd8MzYyNzU4OWVjYjdmMjdmMTBkMDFlZjA3M2FlMDNkMDBiMGY2YWZhMGEzZjkyNWQ0NjM5ZTllMWVkYjE1ZjlmNw","altText":"1024_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODIyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd4T0M4eE5UQTVNVFF4TkRFek9Ea3hNQzgzTmpoZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDk0MTEyMGIyMjY4OTYwN2Y2MTU1MmZmMjBjMjdhOWRlZTU4Y2UyYmU1MjcyNDc3NjNmMmVhNWU5NmQ5MDI3MTQ","altText":"768_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd5TWk4eE5UQTVNVFF4TkRRd01UQTFOQzgwT0RCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufGVhYzc1M2QxNWE2Y2E0YjY3NTc3MmNjNWMxYjExMTg3NWRiM2E3ODI3NDkxZmExYjhiYjlkNmY1MGQ0YmI5NmE","altText":"480_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd5T1M4eE5UQTVNVFF4TkRZMk16RTVPQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDAzOWQyYTczODUzYTYyOWI2YWY1NTQ5ZGFhYTFkYjg1ZGUyMzFhYjc2YmVmZWMyZmJiNTc0N2QzYzFiODRiMjY","altText":"200_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WXk4eE5UQTVNVFF4TlRRNE1qTTVPQzh4TWpCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufDIzZjFlNDNjYjU2YWE3OGVhZTM3NzMxMDVjNzkzM2VhYjE0NzY2Y2FmNGY2YTNmMzQ4NTUxMTYyZGUzZjY1MGY","altText":"120_13399321_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA1NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU1DOHhOVEE1TVRReE1qUTJOemMwTWd8ZDMyMTJlZDVmODU4OWY5NjBjZDU5ZjFiMjZiZjcyMzg2MDUwZDg2NjZmZWEyZjA4MzAxOThlYTE1MjZjZDIzYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13399321_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhtTUM4eE5UQTNPVFV4TVRrME9UTTBNaTh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDM3YmJiOTdhZjY1ZDE4YzU2ZTZhOTE1YTYwMWYyOTI3NjY2MTMxN2E5NjU5OTkyM2I0N2FmYzhkNDEzYmRkZDY","altText":"1440_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTVM4eE5UQTNPVFV4TWpFeE16RTRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDc5MjE2ZTNjOGFiN2JjNTg1YzUxYmRkOWY5OWM3NzJlZjNlNzdkZWRkNzBiYTAwMzBlMGE2OTkyYTJkNDNjNjc","altText":"1280_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WlM4eE5UQTNPVFV4TWpJME5ESTFOQzh4TURJMFh6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxYjg3MzM4OGMxYjFlNWExNzJmNzUyYmRmNjRlMjkzOGJhYWU1ZjU3OGViNDdjZDg0ZGU0NTIzMTA1ZTA2YWY","altText":"1024_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE5UQTNPVFV4TWpNME1qVTFPQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8ZmVmOTNkMTQ1MWUxODFlZDExNTQ1ODgxNTRmMmI0Y2Y4OWZkYTExOTI3OTFmMGE1ZWIzNmU5NTZjMTQ2M2RhYQ","altText":"768_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tnk4eE5UQTNPVFV4TWpRM016WXpNQzgwT0RCZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8NjE5YjAwM2Y2ZGQ1YTFkNmU0Mjk5NTBlOTJhMTE1M2M4ODg4ODM3ODBmZmFjNzZlMjNhYmE5NWM1NjAxNjA2MQ","altText":"480_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3laQzh4TlRBM09UVXhNelF5TXprd01pOHhNakJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3wwY2MxNGU4ZmNkNTVkM2U3NTg5ZTkxNzgxZTRlMjQzZmIxYmRiMjMwZmVhMGNhZWZjZDY3Y2FkNWY4NGJmMGQ2","altText":"120_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhOVEEzT1RVeE1Ea3dNRGMyTmd8MGFmODA2ZmZmZDllNzY3ODBkNjQxMzBmOTIyMjg2OGU0ODFmOWJjYzFkMzA0NGEzM2YyMmE3NTU2NGU4MDZiOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd5TVM4eE5UQTRNVE00TURZME1qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR014TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTY1NDYwNTRkNmE0N2RhOGVlZWZkNTJkNDBhNzE4MmMyMmJhYTRjNGM4ODU0N2NjMzEwMWE0ZjdiMjI3MDg4NQ","altText":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd5TVM4eE5UQTRNVE00TURZME1qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR014TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTY1NDYwNTRkNmE0N2RhOGVlZWZkNTJkNDBhNzE4MmMyMmJhYTRjNGM4ODU0N2NjMzEwMWE0ZjdiMjI3MDg4NQ","altText":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd5TVM4eE5UQTRNVE00TURZME1qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR014TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTY1NDYwNTRkNmE0N2RhOGVlZWZkNTJkNDBhNzE4MmMyMmJhYTRjNGM4ODU0N2NjMzEwMWE0ZjdiMjI3MDg4NQ","altText":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyZzBaaTh4TlRBNE1UTTRNVGc0T0RBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6RTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5ZTE4YjM4ZTNmOGM0ZjBmNGY4YWRmZTlhZmYwZWVmNmExNWNmMjM4OGNjZGE5OGZkMTY0NGUyNjBjNTcxNGQ","altText":"200_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyZzBaaTh4TlRBNE1UTTRNVGc0T0RBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6RTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5ZTE4YjM4ZTNmOGM0ZjBmNGY4YWRmZTlhZmYwZWVmNmExNWNmMjM4OGNjZGE5OGZkMTY0NGUyNjBjNTcxNGQ","altText":"200_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd5TVM4eE5UQTRNVE00TURZME1qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR014TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTY1NDYwNTRkNmE0N2RhOGVlZWZkNTJkNDBhNzE4MmMyMmJhYTRjNGM4ODU0N2NjMzEwMWE0ZjdiMjI3MDg4NQ","altText":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd4WVM4eE5UQTRNVE00TURnM01qSXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR014TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzZjOTJiODMwZTYwYTMxZjJkNDRjM2U4YWU2MWMzMmU3ODQ3OWY4MmQ2MGY3OTRlNTEwNDAxYzk5OWJhMmMxYg","altText":"1440_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmd6TXk4eE5UQTRNVE00TVRBMk9EZ3pNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR014TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTM5NTQwMjhiNjEwYjhkYzIxY2NlYWU1NDhkMWI3MGJlNjlkZmZlNzA2MjE0MDU0MTQ1OTdiOTEwZTM2ZDIxYQ","altText":"1280_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd6WkM4eE5UQTRNVE00TVRNek1EazNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR014TmpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDBiNWJkOWRlMTkxNTIxOTk2NmJkYjUyMTViZGNiMzJjY2QyYTQxMzM1ZGJkZjE1ODJiOGU1OTMyZmZjNWQzNw","altText":"1024_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwTkM4eE5UQTRNVE00TVRVeU56VTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZekUyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5OTNiZDE1OWY2NWZlYzI0NzhlMWM5ZTVjOGI3Nzc1NzQ4NzU5ODVhZGY3YmIxNGRmNGY0MTdlOWNjZGVhOWY2","altText":"768_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDYyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT0M4eE5UQTRNVE00TVRZMU9EWTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZekUyTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNGE3ZjcxOTMyZjgyYzFiOTcwNzBhY2UyNzJiYjlkNjkzYWRkZWFmYmRhYjhjMWEwOGYxNTA3M2YxOTBmNTE5","altText":"480_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyZzBaaTh4TlRBNE1UTTRNVGc0T0RBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6RTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5ZTE4YjM4ZTNmOGM0ZjBmNGY4YWRmZTlhZmYwZWVmNmExNWNmMjM4OGNjZGE5OGZkMTY0NGUyNjBjNTcxNGQ","altText":"200_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000c160000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyaGhZaTh4TlRBNE1UTTRNalEzTnpnMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6RTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0MmFhMmY3YTJmNzliMTIzNGI0MTQ4ZjM0MDFmMDlkMTExYzRkZjY0ZjM3MjZmMWRlNWE4ODQ3MjllNmRhYzk","altText":"120_0200000f0000c160000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnek5pOHhOVEE0TVRNNE1EQXlNREkxTkF8NzJlYmQxYTQzY2Q3YWFkNTMxNDg5OWM5YWQ1MjEwN2E2ZjljNmFmMTVjNzZkODA3MzBjZTZhMzNhNGY2NDU4Mg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000c160000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20075","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 3.5","url":"/c/picomax-35","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-35","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1424","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/tht-male-header/p/2091-1424","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2091-1424","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821161097","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20911424","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2091-1424
THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; light gray