{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 2091, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 2091-1428 und ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 30 x 16 x 17,5 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder zweifach nutzen – einerseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes, andererseits für den Anschluss des Leiters. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>",
"mpn" : "2091-1428",
"sku" : "2091-1428",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399321-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd5WkM4eE5EVTJNRGt6TXpRM09EUXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TWpGZlJFVXVhbkJufGMxYzMyOGU5ZGVhZmU4ZjUwMzczMzY5MTgzOWRkOTRmNDg5Mzg0M2RkNGY2NmI2Y2UwMTBhN2U3Y2U1NzlkZGM",
"gtin13" : "4050821161127",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/tht-male-header/p/2091-1428"
}