{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.4 mm Ø solder pin; angled; clamping collar; Pin spacing 5 mm; 3-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 2092, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 2092-1423/005-000) ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 29,2 x 18 x 19,5 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich doppelt nutzen – einerseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes, andererseits für den Anschluss des Leiters. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Montage erfolgt auf einer Durchführungsmontage und einer Oberflächenmontage.<br/>",
"mpn" : "2092-1423/005-000",
"sku" : "2092-1423/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399825-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmcxWkM4eE5EVTJNVEF5TlRFMk16STVOQzh5TURCZk1UTXpPVGs0TWpWZlJFVXVhbkJufGQ1ODc5OTMyYjExYmYxZmI3NjBiNjg5ODg5YTQxMzliNjFiNzViZDg5MmFhMjk3YmRiMDc0ZDZhZjZjMTUwNGU",
"gtin13" : "4050821165590",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/tht-male-header/p/2092-1423_005-000"
}