{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; angled; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Lötstiftabmessungen 1,2 x 1,2 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-863/001-000 bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 16 A. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 23,2 x 12,2 x 12 mm. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte haben eine Abmessung von 1,2 x 1,2 mm sowie eine Länge von 3,8 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt. Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "231-863/001-000",
"sku" : "231-863/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00008f72000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzVOaTh4TkRZNU1UazJPVGN5T0RVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HWTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiNmRiNmI3MWQ5NDdiODI3YTk4MmIyZmQ2Yzg2NDUwYzAzYzA1MmRhZWJjYjRlYzk1ZDA0ZGRkMTY4ZDRkZTg",
"gtin13" : "4044918932073",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/tht-male-header/p/231-863_001-000"
}