[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ] {"code":"714-138","name":"THT male header; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; black","url":"/pcb-interconnect/tht-male-header/p/714-138","description":"<h2>Stiftleiste Serie 714 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 714-138 und schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (29,4 x 13,1 x 6,9) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoak1pOHhOVEEyTWpreE5UUXhOakE1TkF8Yzk5ZDZmOWU5MjEzZjNiMDBiOGJlOWE3OGZmMzRjNDQxMzcwMmUxZDBiMzZkNmJiMWMyNzhmMGVjNDRkOTIzNQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrWlM4eE5UQTJNamt4TmpFek5qazVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE5NTkyZWFhZmJlYTkwNjU2ZjRkYjM2NmFmNWVjMThiODg0ODU3YmM4YTAzMmE5YTM3ZTdiNmFiZTZjYzE1Yw","altText":"1440_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTnk4eE5UQTJNamt4TmpNek16VTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU3MTE2YWExYmQ1MzEzMzQ0MmJhZTdlYTFlYjdhODI5ZjVjZWFjOGI5OGM5ZGFhNjIwOWEzYTE2YmI0NzM4Yg","altText":"1280_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrTUM4eE5UQTJNamt4TmpVek1ESXdOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjMxZDZiZTViODI3NjZhY2VmNTFiNjc1MTQxMmM0ZWJmYTdiM2I2Y2Q1MjMyNjNlN2ViNzJjNWRkOTZmNzJlMA","altText":"1024_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhqWXk4eE5UQTJNamt4TmpZMk1USTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlZbU15TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YmRjNDVhY2FhNjNkMGMxOTg3YmJkM2M2YzA3NGJmYTdmYzJjNTg0YTg4MTBiMmNhNjIxNGYyOWYyYjY2OWYw","altText":"768_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqTXk4eE5UQTJNamt4TmpreU16UXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlZbU15TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmI5MGJlYjk1YjI0MmM1YmFmNjBmOThlZWM0NDJmMTg5ZWYzMjA5MDkxOTEzNTg4NzY4ODgyZjMzN2I3ZjFh","altText":"480_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNOeTh4TlRBMk1qa3hOekExTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyZmQ4ZTNmNTljNzQ0NWU0MjNmMmNlNzE5OGJhMzdhNDRiYjNkMzNlMDZhNWY3OWY5ZTk3Nzg4ODUzNWU3Y2Q","altText":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNOeTh4TlRBMk1qa3hOekExTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyZmQ4ZTNmNTljNzQ0NWU0MjNmMmNlNzE5OGJhMzdhNDRiYjNkMzNlMDZhNWY3OWY5ZTk3Nzg4ODUzNWU3Y2Q","altText":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNOeTh4TlRBMk1qa3hOekExTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyZmQ4ZTNmNTljNzQ0NWU0MjNmMmNlNzE5OGJhMzdhNDRiYjNkMzNlMDZhNWY3OWY5ZTk3Nzg4ODUzNWU3Y2Q","altText":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJNQzh4TlRBMk1qa3hOemN3T1RnMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIyM2UxYmY4NzI4N2I4YWI5YTMxNzUxNGEyMWEwNjgyMDMwMTM5NTBmMDhlODMzZDY3ZTg0MTg0NTE0NTQzOTk","altText":"120_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNOeTh4TlRBMk1qa3hOekExTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyZmQ4ZTNmNTljNzQ0NWU0MjNmMmNlNzE5OGJhMzdhNDRiYjNkMzNlMDZhNWY3OWY5ZTk3Nzg4ODUzNWU3Y2Q","altText":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNOeTh4TlRBMk1qa3hOekExTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyZmQ4ZTNmNTljNzQ0NWU0MjNmMmNlNzE5OGJhMzdhNDRiYjNkMzNlMDZhNWY3OWY5ZTk3Nzg4ODUzNWU3Y2Q","altText":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrTXk4eE5UQTJNamt4TlRrME1ETTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzBmYTdiZmUyZjBhNmQ3ZDI3YTcyZWExMjg3ZGE4ZWVhNTQwNDRlMjNiNjFiZmVhMTA1YWNkYmQyOTg5OTlkOQ","altText":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrWlM4eE5UQTJNamt4TmpFek5qazVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE5NTkyZWFhZmJlYTkwNjU2ZjRkYjM2NmFmNWVjMThiODg0ODU3YmM4YTAzMmE5YTM3ZTdiNmFiZTZjYzE1Yw","altText":"1440_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhrTnk4eE5UQTJNamt4TmpNek16VTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU3MTE2YWExYmQ1MzEzMzQ0MmJhZTdlYTFlYjdhODI5ZjVjZWFjOGI5OGM5ZGFhNjIwOWEzYTE2YmI0NzM4Yg","altText":"1280_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrTUM4eE5UQTJNamt4TmpVek1ESXdOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNbUpqTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjMxZDZiZTViODI3NjZhY2VmNTFiNjc1MTQxMmM0ZWJmYTdiM2I2Y2Q1MjMyNjNlN2ViNzJjNWRkOTZmNzJlMA","altText":"1024_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhqWXk4eE5UQTJNamt4TmpZMk1USTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlZbU15TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4YmRjNDVhY2FhNjNkMGMxOTg3YmJkM2M2YzA3NGJmYTdmYzJjNTg0YTg4MTBiMmNhNjIxNGYyOWYyYjY2OWYw","altText":"768_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqTXk4eE5UQTJNamt4TmpreU16UXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlZbU15TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmI5MGJlYjk1YjI0MmM1YmFmNjBmOThlZWM0NDJmMTg5ZWYzMjA5MDkxOTEzNTg4NzY4ODgyZjMzN2I3ZjFh","altText":"480_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNOeTh4TlRBMk1qa3hOekExTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyZmQ4ZTNmNTljNzQ0NWU0MjNmMmNlNzE5OGJhMzdhNDRiYjNkMzNlMDZhNWY3OWY5ZTk3Nzg4ODUzNWU3Y2Q","altText":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJNQzh4TlRBMk1qa3hOemN3T1RnMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIyM2UxYmY4NzI4N2I4YWI5YTMxNzUxNGEyMWEwNjgyMDMwMTM5NTBmMDhlODMzZDY3ZTg0MTg0NTE0NTQzOTk","altText":"120_0200000d0002bc21000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoak1pOHhOVEEyTWpreE5UUXhOakE1TkF8Yzk5ZDZmOWU5MjEzZjNiMDBiOGJlOWE3OGZmMzRjNDQxMzcwMmUxZDBiMzZkNmJiMWMyNzhmMGVjNDRkOTIzNQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0002bc21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqT0M4eE5UQTRNREk1TXpFd05UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkyTm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEyNjJkODg4N2VmMWNiYzMyZDU2Y2ZiNzMwYWM1MWE0Yjg0N2IzOGU4ZWRiN2EwNzE0ZGVmMDI1OWRlODQ1NA","altText":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqT0M4eE5UQTRNREk1TXpFd05UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkyTm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEyNjJkODg4N2VmMWNiYzMyZDU2Y2ZiNzMwYWM1MWE0Yjg0N2IzOGU4ZWRiN2EwNzE0ZGVmMDI1OWRlODQ1NA","altText":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqT0M4eE5UQTRNREk1TXpFd05UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkyTm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEyNjJkODg4N2VmMWNiYzMyZDU2Y2ZiNzMwYWM1MWE0Yjg0N2IzOGU4ZWRiN2EwNzE0ZGVmMDI1OWRlODQ1NA","altText":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGtaQzh4TlRBNE1ESTVNemMyTVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qWTJaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxMDQ0NmU0MTNhYzMyMzMzMDI0MTRiODU3MDAzNmZhMDAwOWQ3OWFiYjBjMjJlZTY4MGJlYjI1YTQ0ZTkxNjQ","altText":"200_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGtaQzh4TlRBNE1ESTVNemMyTVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qWTJaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxMDQ0NmU0MTNhYzMyMzMzMDI0MTRiODU3MDAzNmZhMDAwOWQ3OWFiYjBjMjJlZTY4MGJlYjI1YTQ0ZTkxNjQ","altText":"200_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqT0M4eE5UQTRNREk1TXpFd05UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkyTm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTEyNjJkODg4N2VmMWNiYzMyZDU2Y2ZiNzMwYWM1MWE0Yjg0N2IzOGU4ZWRiN2EwNzE0ZGVmMDI1OWRlODQ1NA","altText":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqWXk4eE5UQTRNREk1TXpJek5qYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkyTm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjAxMGVhNmNlODZkNzU1NTJjMGQwMTQ4NTQ2MWU3MDZhNTcxYWZkODMzN2I4YmM3MDA4OTNjNWI2ZjJmYmNlNQ","altText":"1440_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhqWmk4eE5UQTRNREk1TXpNd01qTXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkyTm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWMwYTA0YmU3NjlkY2Y3ZWNlMWU2MDJhZDNmMmJlNDNjNWY3MzZiNWVhMjNhMzhiYWMzMGFiNGIyMzY2YzdkNg","altText":"1280_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhrTUM4eE5UQTRNREk1TXpNMk56Z3pPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFkyTm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRhZmIxNzE5YzQyMGY0MjNhOWU2MGM1OWFmODkzNGZiZWM1YzQ3NDI3OWZlZjdhZDYwODVjOGRhMGM1NWRmNw","altText":"1024_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhrTXk4eE5UQTRNREk1TXpRek16TTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOalkyWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOTk4MWUzNzdmNWQ1YTIwZGM0NzY3MmQ0MWVjNDUzNDcxYTFiOWFiMTFhYTA2OTYzZDk2MmViYTRiNDgyMjk2","altText":"768_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhrWVM4eE5UQTRNREk1TXpZeU9UazRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOalkyWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NjBjYjI2YTMwN2I0NWNjODE3MmRiMGEyYjdiYWJjZTczZDMwMjlhYjc4NjI1MTVlZjY0NjkxMzBlOTExZmQ4","altText":"480_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGtaQzh4TlRBNE1ESTVNemMyTVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qWTJaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxMDQ0NmU0MTNhYzMyMzMzMDI0MTRiODU3MDAzNmZhMDAwOWQ3OWFiYjBjMjJlZTY4MGJlYjI1YTQ0ZTkxNjQ","altText":"200_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000666d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyaGpPUzh4TlRBNE1ESTVOREk0TlRNME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qWTJaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4MjZiOWI3NzdlYTI3MmYwNTk2MDkzNTQ2YjdkM2M2ZTYwMmJlZTgzNjkyNjMxMjIxNDdhM2M4ZTU0YTg4NmU","altText":"120_0200000d0000666d000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMVl5OHhOVEE0TURJNU1qQTRPVGc0Tmd8NzgxYjA4OTRkZWMyM2EzZjBkOWMyNTcyMzllMTMwM2U2ZTA1NTM0M2VjOWEzNmZkMDE1MzQ3YWZmMGUxODFhZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000666d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd5WkM4eE5UQTJPVGcyTXpNM09EazNOQzh5TURBd1h6Z3pPVGMyTlROZlJFVXVhbkJufDAwZDdjM2IyZDIyYWNkOGQyYjJmYzRhZjYzYmFmNDdhYWM4ZTBkNDJlYTZlM2VjMjVlMGFlMzhjMzM3OTNhNmI","altText":"2000_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd5WkM4eE5UQTJPVGcyTXpNM09EazNOQzh5TURBd1h6Z3pPVGMyTlROZlJFVXVhbkJufDAwZDdjM2IyZDIyYWNkOGQyYjJmYzRhZjYzYmFmNDdhYWM4ZTBkNDJlYTZlM2VjMjVlMGFlMzhjMzM3OTNhNmI","altText":"2000_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd5WkM4eE5UQTJPVGcyTXpNM09EazNOQzh5TURBd1h6Z3pPVGMyTlROZlJFVXVhbkJufDAwZDdjM2IyZDIyYWNkOGQyYjJmYzRhZjYzYmFmNDdhYWM4ZTBkNDJlYTZlM2VjMjVlMGFlMzhjMzM3OTNhNmI","altText":"2000_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzVZUzh4TlRBMk9UZzJORFF5TnpVMU1DOHlNREJmT0RNNU56WTFNMTlFUlM1cWNHY3w5MzQwNTZlZThmNTIzMWFhYTE3NWQ5Mzk1MTAwOTk1YmVlZDI0Njk5NTgwOGMwYmE0ODAwN2RjMTEzYjUwOTcz","altText":"200_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzVZUzh4TlRBMk9UZzJORFF5TnpVMU1DOHlNREJmT0RNNU56WTFNMTlFUlM1cWNHY3w5MzQwNTZlZThmNTIzMWFhYTE3NWQ5Mzk1MTAwOTk1YmVlZDI0Njk5NTgwOGMwYmE0ODAwN2RjMTEzYjUwOTcz","altText":"200_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd5WkM4eE5UQTJPVGcyTXpNM09EazNOQzh5TURBd1h6Z3pPVGMyTlROZlJFVXVhbkJufDAwZDdjM2IyZDIyYWNkOGQyYjJmYzRhZjYzYmFmNDdhYWM4ZTBkNDJlYTZlM2VjMjVlMGFlMzhjMzM3OTNhNmI","altText":"2000_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd6WVM4eE5UQTJPVGcyTXpjd05qWTFOQzh4TkRRd1h6Z3pPVGMyTlROZlJFVXVhbkJufDM2NDE3NmEwNmJiOTY5MDg3ODc0MGMxMmVhOGJjMzY3NWIyMTdmOWMxMjdkOWQzMzJjMDNiYzNjNjMzOTEyZjk","altText":"1440_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd6WlM4eE5UQTJPVGcyTXpnek56Y3lOaTh4TWpnd1h6Z3pPVGMyTlROZlJFVXVhbkJufDU4YzE3YjUyMTJjOWI0MmIxNTE0NTdmMGY2OTgxNmQwNWYwYjVkOTMyNDlhZDUxNjRlZjdiMjg0MGJiOTY4ZWY","altText":"1280_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcwTWk4eE5UQTJPVGcyTXprMk9EYzVPQzh4TURJMFh6Z3pPVGMyTlROZlJFVXVhbkJufDQyNWQ4MjljMWE1MWRlOTYwNjY1MmVlZGRmODFjYjYwN2Y4NzcwMWJhYWFhN2RhMDM1NTg4YmVhZTY5NjgzNTc","altText":"1024_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmc0WkM4eE5UQTJPVGcyTkRBNU9UZzNNQzgzTmpoZk9ETTVOelkxTTE5RVJTNXFjR2N8ZGVkMGY4ZGMyZDE4NDEzZjc4ZWQ0YjE3Yjg0Yzg3OTZjYmMzMmQ3YmEzOGNiY2Y4Mjc5Yjc5Njc5NjI4OTFkNw","altText":"768_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmc1TUM4eE5UQTJPVGcyTkRFMk5UUXdOaTgwT0RCZk9ETTVOelkxTTE5RVJTNXFjR2N8NGUwNjFkNWJhZmY3NmI3MzBhZmQ5ZjJhMTY2MGVjNGE0YTBmMDc5Mjk2NzA1ODJjZTQ1OGYxM2EwN2Y1ZjIyYg","altText":"480_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzVZUzh4TlRBMk9UZzJORFF5TnpVMU1DOHlNREJmT0RNNU56WTFNMTlFUlM1cWNHY3w5MzQwNTZlZThmNTIzMWFhYTE3NWQ5Mzk1MTAwOTk1YmVlZDI0Njk5NTgwOGMwYmE0ODAwN2RjMTEzYjUwOTcz","altText":"200_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-8397653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyaGhPQzh4TlRBMk9UZzJORGc0TmpNd01pOHhNakJmT0RNNU56WTFNMTlFUlM1cWNHY3xmMmJmN2FmNWQ0NzNkMjc1MWIwMzY2MmQ5NjZhMjNlODYzNTE3OGYzYzI5OGJiNTc0MjA3YWFjZTRkYjY3NmFi","altText":"120_8397653_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_8397653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODIyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmd5WVM4eE5UQTJPVGcyTWpnNE56UTFOQXw5YWJiNDhkNjNjY2MwZjljNTFmNWVjYzdjYjY5OThiY2IxOWExM2UxMTEyNGEwZWU4ZWI3ZGYyMzM0YTM3MmNi","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"8397653_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20021","name":"MCS MINI SL","url":"/c/mcs-mini-sl","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-sl","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"714-138","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/tht-male-header/p/714-138","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["714-138","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454858872","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20021","name":"MCS MINI SL","url":"/c/mcs-mini-sl","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-sl","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI SL","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; black","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7140138","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI SL Item no. 714-138

THT male header; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; black