{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.0 x 1.2 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 7.62 mm; 3-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 831 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 831-3623 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 41 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 25,74 x 18,8 x 29 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte, mit einer Abmessung von 1 x 1,2 mm sowie einer Länge von 4 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt drei Lötstifte pro Potenzial.<br/>",
"mpn" : "831-3623",
"sku" : "831-3623",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964647-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZzVPUzh4TXpjNU9EUXhOekl3TXpJek1DOHlNREJmTnprMk5EWTBOMTlFUlM1cWNHY3wwNzM0NjNkZTdhNTBiMjk1MmZjNTVhNDY3ODFkZWRiMGJlZDBhNjA4M2NmN2QxYzY1YjdmNmJjNzk5OGIyMDQw",
"gtin13" : "4045454002183",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/tht-male-header/p/831-3623"
}