{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; reversed angled (180° to PCB); Pin spacing 10.16 mm; 4-pole",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 832 mit Lötstiftabmessungen 1,2 x 1,2 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 832-3644 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 76 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 41,94 x 20,5 x 32 mm. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Silber. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte haben die Maße 1,2 x 1,2 mm sowie eine Länge von 4 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe angeordnet. Pro Potenzial gibt es drei Lötstifte.<br/>",
"mpn" : "832-3644",
"sku" : "832-3644",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947849-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyaGhaUzh4TXpReU5EUXpOalF4TWpRME5pOHlNREJmTnprME56ZzBPVjlFUlM1cWNHY3xiZjA5OGM2NGQ5NzhkM2ZkYjhjMWIxOTRiMDkyYzhmNjczNTFjYWJhZDY2MTIxYjVkMTQ2NTRhMTI1ZDcxMjli",
"gtin13" : "4055143735421",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/tht-male-header/p/832-3644"
}