News

Wie ein weiteres Netzteil: EPSITRON®-DC/DC-Wandler

Die neue Generation der DC/DC-Wandler (787-28xx) im 6mm-Gehäuse wird optimal dort eingesetzt, wo nur ein Netzgerät im Schaltschrank vorhanden ist, aber noch eine weitere Spannung benötigt wird.

Ihre Vorteile:

  • Erspart zusätzliches Netzgerät
  • Brückbar zu Serie 857 und 2857
  • Spart Platz im Schaltschrank
  • Weltweiter Einsatz in vielen Branchen dank UL - und GL-Zulassung (in Vorbereitung)
  • Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

Produktübersicht

Eine Vielzahl an verbesserten Features und Zulassungen sowie ein noch besseres Preis-/Leistungsverhältnis zeichnen die neue Generation von Gleichspannungswandlern der Serie 787-28xx aus. Die 6 mm schmalen Geräte versorgen zuverlässig kleine Verbraucher und eignen sich durch ihre Brückbarkeit besonders zur Versorgung von Messumformern oder Relais der Serie 857, wenn nur eine 48V-Spannung im Schaltschrank bereitgestellt wird.

Dank der UL- und GL-Zulassung* sind die neuen DC/DC-Wandler weltweit und branchenübergreifend einsetzbar. Sie übernehmen beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau, Schiffsbau und in der Verkehrstechnik die Arbeit eines zusätzlichen Netzgerätes und sparen so Platz im Schaltschrank.