[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen 22. Juli 2020
Linect® - Das Anschlusssystem für die Leuchteninstallation

Das moderne Anschlusssystem für die Leuchteninstallation heißt Linect®. Leuchten mit Linect®-Schnittstelle bieten neben dem konventionellen Netzanschluss zusätzlich einen weiteren Anschluss für Steckverbindersysteme – und das herstellerunabhängig. Die moderne, steckbare Elektroinstallation mit Linect® garantiert eine schnelle und einfache Installation von Einbauleuchten mit beliebigen Steckverbindersystemen.

Systemeigenschaften von Linect®:

  • Kurze Installationszeiten von Linect®-Leuchten dank Plug-and-Play-Funktion
  • Offen für alle Anschlussarten: konventionell und steckbar
  • Gleich schnelle Montage wie Demontage – auch während des Betriebs

Linect® im Überblick

Modernes Licht ist steckbar

Dank der offenen Schnittstelle des Linect®-Anschlusssystems profitieren Sie gleich mehrfach: Die kompatiblen Linect® -Komponenten erhöhen im Projekt Ihre Planungsfreiheiten und Planungssicherheiten: von der Konzeption über die Ausschreibung bis zur schnellen Installation.

Vorteile von Linect®

  • Freie Wahl des Installationssystems (konventionell oder steckbar) dank herstellerübergreifender Produktkompatibilität
  • Freie Wahl von Linect®-Leuchten, unabhängig von der Anschlussart und vom Fabrikat
  • Transparente Darstellung der Gewerke durch getrennte Ausschreibung von Beleuchtung und Installation

Drei Anschlussarten

Anschlussmöglichkeit 1

Steckbare Installation mit WINSTA®

Anschlussmöglichkeit 2

Konventionelle Installation mit steckbarem Leuchtenanschluss

Anschlussmöglichkeit 3

Konventionelle Installation direkt an der Leuchtenanschlussklemme

Linect® als universelles Leuchtenanschlusssystem – vereinfacht den Prozess bei der Leuchtenherstellung

Das Linect® -Anschlusssystem verringert die geforderte Vielfalt an schnell verfügbaren Fertigleuchten.

Das bedeutet für Sie:

  • Vereinfachung des Einkaufs, der Produktionsplanung und des Produktionsablaufs durch geringere Anzahl an notwendigen Komponenten
  • Reduzierung der Lagerhaltungskosten
  • Verbesserte Lieferfähigkeit

Universelle Netzanschlussklemme für Linect®

Mit WAGO Leuchtenanschlussklemmen der Serie 294 Linect® können Leuchten weltweit mit WINSTA®-Steckverbindern angeschlossen oder konventionell verdrahtet werden. Für den konventionellen Netzanschluss stehen 2-, 3-, 4- und 5-polige Klemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2; ein-, mehr- und feindrähtig bzw. AWG 12 (∅ 2,0 mm) zur Verfügung.

Produktneuheiten

Praxistipp

Linect®-Produkte von WAGO

WAGO in der Praxis

Das könnte Ihr Projekt sein!

Anleitungen

Sie möchten alle Komponenten für eine komplette Linect®-Anwendung einfach in einem System dargestellt bekommen? Schauen Sie sich doch einfach unsere Beispiele aus der Gebäudeinstallation an. Sie helfen Ihnen bei der Planung – damit Sie wissen, was sie wofür einsetzen können. Wir zeigen Ihnen sowohl die Anschlussmöglichkeiten auf der Feldebene als auch alle dazugehörigen Produkte.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technischer Support

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Weitere Serviceangebote:

WAGO im Gebäude

Andere Produkte für die Gebäudeinstallation