Mini-Reihenklemmen in der Anwendung

Geräteanschluss im Schaltschrank
Kleiner passt besser – mit ihrer kompakten Bauform punkten die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S beim Geräteanschluss im Schaltschrank.
Geräteanschluss im Schaltschrank
Kleiner passt besser – mit ihrer kompakten Bauform punkten die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S beim Geräteanschluss im Schaltschrank.
Anwendung
Kleinbauende Komponenten im Schaltschrank
Es gibt gute Gründe, möglichst kleinbauende Komponenten in Schaltschränken zu verbauen: Weniger Platz für einzelne Komponenten bedeutet wertvollen Platz für mehr Technik, mehr Freiraum für eine gute Luftzirkulation und bessere Übersichtlichkeit. Zusätzliche Geräte, die zwar zur Infrastruktur gehören, aber nicht im Hauptbereich des Schaltschranks, sondern in der Nähe der Tür installiert sind, benötigen ebenfalls besonders kleine Anschlusskomponenten.
Für diese kleinen Anschlusskomponenten bleibt neben den eigentlichen Schaltschrankkomponenten häufig nur wenig Platz für die Installation und Spannungsversorgung. Insbesondere zum Anschluss von Industriegeräten, wie beispielsweise von Lüftern zur Kühlung im Schaltschrank, werden deshalb Anschlusselemente mit besonders kompakter Bauform gebraucht.
Hier kommen die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S optimal zum Einsatz. Da Geräteanschlüsse häufig in Fertigungsnähe und damit in industrieller Umgebung erfolgen, punkten die Mini-Reihenklemmen zusätzlich mit ihrer zuverlässigen und vibrationsbeständigen Verbindung durch die Federanschlusstechnik.
Mini-Reihenklemmen im Schaltschrank installieren
Die Mini-Reihenklemmen der Serie 2050/2250 mit dem Nennquerschnitt 1 mm² werden im Schaltschrank auf dem Lüfter ganz bequem mit einem Befestigungsflansch auf der Montageplatte oder optional auf der Tragschiene 15 installiert. Im gezeigten Anwendungsbeispiel wurde beispielsweise die Drückervariante verbaut. Dank der Auswahl an Betätigungsvarianten – mit Drücker oder Betätigungsöffnung – sind die Mini-Reihenklemmen in beiden Größenausführungen (1 mm² und 2,5 mm²) komfortabel und nach eigenen Vorzügen zu verdrahten. Die großzügige Beschriftungsfläche bietet außerdem eine bessere Übersichtlichkeit und damit eine einfachere Installation und Wartung.
Kompakte Bauform führt zu Verdrahtungs- und Wartungskomfort
Platzvorteil durch kleine Abmessungen
Gute und schnelle Übersicht dank großzügiger Beschriftung
Sichere Verbindung auch in extremer Umgebung durch Federanschlusstechnik
Inspiration für Sie
Weitere Anwendungen für die Mini-Reihenklemme
Kann klein und auch ganz groß – die großzügige Beschriftungsfläche der Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S ermöglicht einen schnellen Überblick auch in kompakten Aggregaten.
Für den korrekten Umgang mit Reihenklemmen von WAGO haben wir alle hilfreichen Informationen zusammengestellt.
Für den korrekten Umgang mit Produkten von WAGO in Bezug auf auf Sicherheit und Normen haben wir alle wertvollen Informationen für Sie zusammengefasst.
Passende Produkte
Die WAGO Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S in kompakter Bauform, mit Betätigungsöffnung oder Drücker, eignen sich besonders für den Anschluss in beengten Anschlusskästen von beispielsweise Motoren oder Pumpen.
Größte Auswahl an Reihenklemmen vom Marktführer: Hier finden Sie die besten Reihenklemmen für alle Anwendungen und Informationen zu oft gestellten Fragen! Das leistungsstarke Produktportfolio bietet Ihnen die Basis für Ihre Schaltschranklösung!