[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Anleitung
Anschluss von DALI-Sensoren und DALI-Leuchten im 5-adrigen System (230V + DALI) mit Linect

Beschreibung

Im Planungsprozess steht häufig noch nicht fest, ob die Installation steckbar oder konventionell ausgeführt wird. Aus diesem Grund werden die Leuchten häufig mit der universellen Linect®-Schnittstelle geplant. Die Linect®-Schnittstelle der Leuchte kann mit der konventionellen Verdrahtung oder steckbar ausgeführt werden. An dieser Stelle wird die Ausführung mit dem steckbaren Linect®-T-Steckverbinder dargestellt.

Die Einspeisung der Netzspannung und des DALI-Busses erfolgt konventionell mittels bauseits verlegter Installationsleitung (1+2). Dies kann separat in zwei getrennten Leitungen oder zusammengeführt in einer 5-poliger Installationsleitung erfolgen. Der Anschluss der 5-poligen WINSTA®-Buchse und dem Zugentlastungsgehäuse (3) wird vor Ort realisiert. Zum Weiterleiten der Netzspannung und DALI werden Linect®-T-Verbinder (4) und konfektionierte Verbindungsleitungen (5) eingesetzt. Die DALI-Leuchten (8) sind mit 5-poligen DALI-Linect®- Schnittstellen ausgeführt. Die Linect®-T-Steckverbinder (4) werden auf die DALI-Leuchten (8) aufgerastet. Die DALI- Sensoren (9) beziehen die Versorgungsspannung in diesem Beispiel über die DALI-Verkabelung. Die 2-adrige Sensor-Anschlussleitung (7) ist am einen Ende mit einem 5-poligen Stecker bestückt, der an den T-Verteiler (6) gesteckt wird. Der Sensor (9) wird mit dem offenen Ende der Anschlussleitung (7) vor Ort installiert.

Tipps:

  • Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Standardlänge für die Verbindungsleitungen; so minimieren Sie die Anzahl der Varianten auf der Baustelle.
  • Für eine getrennte Bereitstellung des DALI-Signals und der 230V-Versorgung (2 getrennte Zuleitungen) können Sie ebenfalls die Komponenten 1 und 2 nutzen. Das Zugentlastungsgehäuse ist für den Anschluss von 2 Zuleitungen (Durchmesser 9 … 13 mm) vorgesehen.

Stückliste:

3. 770-505 und 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x= Leitungslänge in Meter)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. DALI-Leuchte mit Linect®-Leuchtenanschluss

9. DALI-Sensor

WAGO in der Praxis

Weitere Anleitungen für das WINSTA®-Steckverbindersystem

Anleitung

Anschluss von geschalteten Leuchten

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Anleitung

Anschluss von DALI-Sensoren

Platzsparender Anschluss in einer DALI-Linie

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Anleitung

Anschluss von SMI-Jalousieantrieben im 5-adrigen System (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg
Anleitung

230V-Spannungsversorgung von Steckdosen

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Erfahren Sie mehr über WINSTA®

Produkte

WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg