In Verbindung mit dem WAGO I/O System kann der Controller KNX IP als freiprogrammierbarer Anwendungssteuerung in Netzwerken KNX IP eingesetzt werden. Digitaleingangs-/-ausgangsklemmen und Analogeingangs-/-ausgangsklemmen sowie Sonderklemmen der Serien 750/753 werden von dem Controller unterstützt. Der Controller eignet sich für Datenübertragungen von 10/100 Mbit/s. Er ist programmierbar gemäß IEC 61131-3. Über die Programmierung lassen sich KNX®-Objekte beliebigen Typs (EIS/DPT) anlegen. Zur Programmierung stehen vorgefertigte Funktionsblöcke in Bibliotheken auf der WAGO Homepage bereit. Der Controller unterstützt maximal 253 Kommunikationsobjekte und 254 Gruppenadressen/Assoziationen.
Der Controller KNX IP (Artikelnummer 750-889) kann im Verbund mit der KNX/EIB/TP1-Klemme als Router an einem IP-Backbone (ETHERNET) betrieben werden. Für die Router-Funktionalität ist keine IEC-Applikation erforderlich. Die Konfiguration und Inbetriebnahme beider Geräte erfolgt innerhalb der ETS mit der WAGO Produktdatenbank. Sie enthält eine DCA, das sich automatisch installiert und zur Konfiguration geöffnet wird.
Der Controller KNX IP verfügt über einen integrierten 2-Port-Switch 10/100 Mbit/s und ermöglicht somit den einfachen Aufbau einer Linienstruktur ohne zusätzliche Netzwerkkomponenten. Es sollten maximal 20 Steuerungen in Reihe verkabelt werden. Für webbasierte Anwendungen steht ein interner Server zur Verfügung.
Die Anzahl der von dem Controller KNX IP unterstützen KNX/EIB/TP1-Module (Artikelnummer 753-646) ist applikationsabhängig. In Kombination des Controllers KNX IP (Artikelnummer 750-889) mit dem ersten gesteckten KNX/EIB/TP1-Modul (Artikelnummer 753-646) wird das Gerät zu einem KNXnet/IP-Router. Die Umstellung der Busklemme auf Router-Modus erflgt automatisch. Ein Applikationsprogramm ist für den Betrieb im Router-Modus nicht erforderlich. Weitere am Controller KNX IP angereihte Busklemmen werden von der Applikation im Gerätemodus angesprochen.
Für den Betrieb der KNX/EIB/TP1-Busmodule wird eine externe KNX®-Spannungsversorgung und die ETS Professional benötigt.
Über einen DALI-Master können bis zu 64 Vorschaltgeräte und 16 Multi-Sensoren angebunden werden. Bei dem Aufbau eines neuen Systems empfiehlt es sich, maximal 2/3 der Teilnehmerplätze zu belegen.
Die WAGO ETS-DCA stellt eine Erweiterung der WAGO-ETS-Produktdatenbank dar, damit WAGO Geräte, wie das KNX/EIB/TP1-Modul (Artikelnummer 753-646), der Controller KNX IP (Artikelnummer 750-889) sowie der KNXnet/IP-Router (bestehend aus KNX/EIB/TP1-Modul und Controller KNX IP), konfiguriert werden können.
Lichtsteuerung mit DALI – Das Digital Addressable Lighting Interface (DALI) ist ein Kommunikationsprotokoll für den Beleuchtungsbereich in Gebäuden und dient zur Kommunikation zwischen lichttechnischen Betriebsgeräten wie z. B. elektronischen Vorschaltgeräten, Helligkeitssensoren oder Präsenzmeldern.
KNX® – für Hausautomation und Gebäudetechnik
KNX® ist ein einheitliches und herstellerübergreifendes Kommunikationsprotokoll zur intelligenten Vernetzung moderner Haus- und Gebäudesystemtechnik. Mit KNX® planen und steuern Sie energieeffiziente Lösungen für mehr Funktionalität und Komfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Energiekosten.