Comme une autre alimentation : convertisseur DC/DC

La nouvelle génération de convertisseur DC/DC (787-28xx) en boîtier de 6mm peut être utilisée de manière optimale là où un seul module d'alimentation est présent dans l'armoire de commande mais où une autre tension est également nécessaire.
Vos avantages :
- Économie d'un module d'alimentation
- Pontage possible avec série 857 et 2857
- Économie de place dans l'armoire de commande
- Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce aux homologations UL et GL (en préparation)
- Rapport qualité/prix attrayant