MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x2000.jpg

Systèmes d'alimentation WAGO

Avec le degré croissant d'automatisation, les exigences en matière d'alimentation fiable en tension et en courant augmentent également. Les systèmes d'alimentation innovants et efficaces de WAGO offrent des solutions polyvalentes pour presque toutes les applications, qu'il s'agisse d'alimentations de communication ou de blocs d'alimentation pour applications de base. L'alimentation est complétée par des dispositifs système tels que des fusibles électroniques, des alimentations sans coupure (ASC) ainsi que des modules de redondance. Les appareils adaptés les uns aux autres donnent le système d'alimentation parfait.

Vos avantages

  • Variantes de sortie de 5 … 48 V DC et/ou 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Des approbations valables dans le monde entier pour des applications des plus variées
  • Système d'alimentation complet grâce aux dispositifs système tels que l'ASC, les modules de secours capacitifs, les disjoncteurs électroniques, les modules de redondance et les convertisseurs DC/DC

Alimentations

Les alimentations sont au cœur de toute solution d'automatisation. WAGO offre ici une large gamme de différentes séries et classes de performance pour presque tous les domaines d'utilisation : l'alimentation WAGO Pro 2 est capable de communiquer, particulièrement économe en ressources et peut être configurée de différentes manières et peut ainsi être adaptée de manière flexible à chaque application. Nos Eco et Eco 2 impressionnent par une connexion rapide et sans outil, ainsi que par un très bon rapport qualité/prix dans des boîtiers optimisés en termes d'espace. Avec le petit et très puissant bloc d'alimentation WAGO Compact dans un boîtier d'installation en série, vous êtes parfaitement équipé pour les distributeurs d'installation et de système ainsi que pour une utilisation dans les appareils électroménagers.

Vos avantages :

  • Dispositifs très efficaces avec une efficacité allant jusqu'à 96,3%
  • Une large gamme d'utilisations possibles grâce à de nombreuses homologations
  • Technique de connexion CAGE CLAMP® pour presque tous les appareils
MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

Alimentation sans coupure

Les alimentations sans coupure (ASC) WAGO, combinant un système de contrôle d’alimentation secourue 24 V avec un ou plusieurs modules accumulateur pour le stockage de l'énergie, garantissent une alimentation fiable durant plusieurs heures. Même en cas de courtes chutes de tension, le bon fonctionnement des machines et des installations est garanti, notamment grâce à l'utilisation de modules de secours capacitifs.

Vos avantages :

  • Unités de contrôle et de charge peu encombrantes
  • Paramétrage par interface intégrée
  • Technique de connexion Push-In
  • La technologie « Battery Control » permet une maintenance prédictive et une prolongation de la durée de vie de la batterie

Convertisseur DC/DC

À la place d'une autre alimentation, les convertisseurs DC/DC WAGO conviennent pour l'alimentation fiable en cas de tensions spéciales. On peut par ex. assurer l'alimentation de capteurs et d'actionneurs.

Vos avantages :

  • Pour des applications avec tension spéciale on peut utiliser un convertisseur DC/DC WAGO à la place d'une autre alimentation.
  • Encombrement réduit : gain de place avec une « vraie » largeur de 6,0 mm.
  • Large plage de température ambiante
  • Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce à l'approbation UL
  • Profils identiques aux convertisseurs et relais des séries 857 et 2857 : pontage continu de la tension d'alimentation

Modules de redondance

Les modules de redondance WAGO sont la solution sûre pour garantir une disponibilité élevée de l'alimentation. Ils servent au découplage de modules d'alimentation branchés en parallèle et sont utilisés là où, même en cas de défaillance d'un module d'alimentation, il faut continuer d'alimenter un récepteur de manière fiable.

Vos avantages :

  • Diodes haute puissance intégrées avec capacité de surcharge : appropriées pour TopBoost ou PowerBoost
  • Contact libre de potentiel en option : contrôle de la tension d'entrée
  • Raccordement par connecteur à technologie CAGE CLAMP® ou bornes de connexion avec levier intégré : sans maintenance et gain de temps
  • Solutions d'alimentation 12 V DC, 24 V DC et 48 V DC, jusqu'à 76 A : convient à presque toutes les applications

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine Interface Electronics

Relais et modules optocoupleurs

Fonctionnalité maximale, facilité d'utilisation et de maintenance : les relais et les optocoupleurs WAGO font leur travail dans toutes les conditions et tous les environnements.

Disjoncteurs électroniques WAGO

Sécurité dans les espaces les plus réduits : en matière de protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, les disjoncteurs WAGO sont idéaux.

Technique de mesure d'énergie

Le contrôle de l'énergie est la base pour augmenter l'efficacité de votre distribution et de vos processus. Nos produits de mesure d'énergie adaptés les uns aux autres vous épargnent beaucoup d'efforts lors de l'acquisition de données énergétiques.

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg