Contrairement aux alimentations habituelles, il est ainsi possible de se passer d'un module de redondance séparé. Cela permet une installation économique et peu encombrante. Avec la redondance 1+1, la charge totale peut être supportée par un seul appareil, c'est pourquoi l'appareil n'est jamais surchargé. Avec une redondance n+1, la charge des différents appareils peut être augmentée, ce qui conduit à un meilleur rendement global. En même temps, en cas de panne d'un appareil, n'importe quel autre appareil assume la charge supplémentaire qui en résulte.
Les nouveaux produits de redondance possèdent également les avantages techniques déjà éprouvés des alimentations WAGO Pro 2. En particulier, les propriétés TopBoost et PowerBoost ainsi que le rendement élevé de jusqu'à 96,3 % sont mis en évidence ici.
Référence
2787-3146/000-030 (24 V/10 A/1 ph.)