MM-402929_GWA_IF-Categories_Eco-Power-Supply_Gruppenbilder_005_2000x2000.jpg

Alimentations Eco de WAGO

L'alimentation WAGO Eco est idéale pour diverses applications standard. Les modules d'alimentation sont convaincants avec leur conception optimisée ainsi qu'avec un faible encombrement et une efficacité élevée.

Les différents types d'appareils disposent d'approbations diverses pour les domaines d'utilisation les plus divers tels que les appareils électroménagers et les distributeurs ou encore pour une utilisation dans des milieux à risque d'explosion. Ainsi, il existe un appareil adapté pour chaque application.

Eco – série 787-17xx

Dans de nombreuses applications de base, on a seulement besoin d'une tension continue de 24 ou 12 V DC. Les alimentations Eco représentent ici la solution économiquement idéale. Les appareils Eco peuvent être vissés de manière flexible sur le rail de montage ou directement via des brides de fixation et sont donc idéaux pour une utilisation dans des appareils (domestiques) et des machines en combinaison avec la norme EN 60335-1.

Eco – série 787-7xx & 787-27xx

Les alimentations WAGO Eco (numéro d'article 787-7xx ainsi que 787-27xx) disposent d'un large choix d'appareils monophasés et triphasés avec un accent particulier sur la rentabilité au sein des utilisations et applications standard. En outre, certaines variantes disposent des approbations HazLoc et ATEX IECEx pour les milieux à risque d'explosion.