MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

WAGO Alimentations

Les systèmes d'alimentation performants offrent de nombreuses possibilités de solutions, que ce soit pour des applications simples ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance.

La large gamme d'alimentations, de convertisseurs DC-DC, d'alimentations sans coupure, de fusibles électroniques, de modules de redondance ainsi que de modules de secours permet de composer une solution parfaitement adaptée à votre application. Avec un large éventail d'approbations valables dans le monde entier, l'utilisation d'un système d'alimentation est garantie même dans des conditions particulières, dans presque toutes les branches.

Nos produits dans le domaine des alimentations

Alimentation Pro 2

L'alimentation Pro 2 est le cœur de l'armoire de commande, elle ouvre la voie à l'avenir et offre des capacités spécifiques pour les défis de l'industrie 4.0 d'aujourd'hui et de demain.

Vos avantages :

  • Le champion de l'efficacité : jusqu'à 96,3 % d'efficacité
  • Un pionnier de la communication - les modules de communication encliquetables assurent une communication continue avec le bus de terrain et vous tiennent informé de toutes les informations et données d'état importantes.
  • Convient à pratiquement toutes les applications - le paramétrage et une large gamme d'homologations (DNV / ATEX IECE / SEMI F47, etc.) ouvrent un large éventail d'applications possibles.
  • Gestion intelligente de la puissance - TopBoost ou PowerBoost garantissent toujours un courant de sortie suffisant.
  • Activation rapide et fiable des fusibles grâce à une brève augmentation du courant de sortie jusqu'à 600 % pendant 15 ms par la technologie TopBoost.
    Grâce à la fonction Powerboost intégrée, notre système peut gérer efficacement les charges capacitives et inductives, avec un courant de sortie de 150 % pendant 5 secondes".
  • Comportement de surcharge configurable - réglable avec ECB intégré, hiccup ou limitation active du courant.
  • Plage de température étendue de -40 °C à +70 °C.

Alimentation Eco 2

Les alimentations Eco 2 avec technologie Push-in et levier intégré élèvent la gamme d'alimentations Eco à la prochaine génération. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par un très bon rapport coût/bénéfice.

Vos avantages :

  • Technique de raccordement à levier simple, sans outil et sans entretien avec technologie Push-in
  • Large plage d'entrée : de 90 à 264 V AC, utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.
  • Design mince permettant un gain de place sur le rail DIN
  • Efficace dans l'exploitation et l'acquisition
  • Longue durée de vie - MTBF > 1 million d'heures
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Alimentation Base WAGO

L'alimentation Base WAGO avec la technique de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP® offre des fonctionnalités de base en fonctionnement et se caractérise par un haut niveau de rentabilité. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par une excellente efficacité.

Vos avantages :

  • Construction compacte avec boîtier métallique robuste
  • Câblage frontal avec technologie de raccordement Push-in CAGE CLAMP®
  • Plage de température élevée de -30°C à +70°C
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentation Eco

Dans de nombreuses applications de base, on a seulement besoin d'une tension continue de 24 V DC. Les alimentations Eco représentent ici la solution économiquement idéale.

Vos avantages :

  • Courants de sortie de 1,25 à 40 A
  • Large plage d'entrée : de 90 à 264 V AC, utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.
  • Particulièrement économique pour des applications de base
  • Sans maintenance et permettant un gain de temps grâce à la technique de raccordement CAGE CLAMP®
  • Montage sur rail flexible et montage à vis variable avec brides de fixation permettent un montage dans n'importe quelle situation
  • Boîtier métallique plat, compact et stable
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Alimentation Compact

L'alimentation compacte et performante pour montage sur rail offre des tensions de sortie de 5 V, 12 V, 18 V, 24 V DC et des courants de sortie nominaux jusqu'à 6,5 A.

Vos avantages :

  • Large plage d'entrée, monophasé de 85 à 264 V AC : permet une utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.
  • Par montage sur rail et, en option, montage à vis variable avec brides de fixation, adapté à chaque situation d'installation
  • Refroidissement optimisé par panneau frontal amovible sur des appareils individuels pour l'utilisation de positions de montage alternatives
  • Dimensions selon DIN 43880 pour une installation dans les tableaux de distribution et les compteurs
  • Idéal pour l'industrie, les bâtiments et les appareils électroménagers selon EN 60335-1
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Alimentation Classic

L'alimentation Classic est l’alimentation robuste avec TopBoost intégré en option. La large plage de tensions d'entrée et l'ensemble complet d’approbations permettent d'utiliser les alimentations CLASSIC dans les applications les plus diverses.

Vos avantages :

  • TopBoost permet une protection secondaire à bon prix avec disjoncteurs (≥ 120 W)
  • Tensions nominales de sortie de 12 V, 24 V, 30,5 V et 48 V DC disponibles
  • Signal DC-OK/contact DC-OK pour la surveillance facile à distance
  • Large plage de tensions, et approbations UL et DNV pour une utilisation à l'échelle mondiale
  • Technique de raccordement CAGE CLAMP® sans maintenance et permettant un gain de temps
  • Le design mince permet d'économiser de l'espace dans l'armoire de commande.
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Alimentation Pro

Les applications demandant une forte puissance nécessitent des systèmes d'alimentation professionnels capables de couvrir les pics de puissance. Il s'agit du domaine d'application des alimentations Pro.

Vos avantages :

  • La fonction TopBoost permet la mise à disposition d'un multiple du courant nominal jusqu'à 50 ms
  • La fonction PowerBoost permet 200 % de la puissance de sortie pendant 4 secondes
  • Paramétrage confortable et contrôle des grandeurs d'entrée/sortie (selon modèle) via LineMonitor en option
  • Contact libre de potentiel/entrée Stand-by
  • Communication avec PC ou API via interface série RS-232, en option
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Découvrir les produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine Interface Electronics

Alimentation sans coupure

Qu'il s'agisse d'une combinaison d'unités de charge et de contrôle d'ASC paramétrables, d'un ou de plusieurs modules accumulateurs connectés ou à l'aide de modules de secours capacitifs, les systèmes d'ASC alimentent votre application de manière fiable en cas de chutes de tension, de quelques secondes à plusieurs heures.

Systèmes d'alimentation WAGO

Avec le degré croissant d'automatisation, les exigences en matière d'alimentation fiable en tension et en courant augmentent également. Les systèmes d'alimentation innovants et efficaces de WAGO offrent des solutions polyvalentes pour presque toutes les applications, qu'il s'agisse d'alimentations de communication ou de blocs d'alimentation pour applications de base.