Nouveautés
La gestion d'énergie rendue simple : borne de prélèvement de courant et de tension pour borne de passage pour 2 conducteurs

La borne de prélèvement de courant et de tension (855-951 / 250-000) complète désormais la gamme de technologie de mesure de courant et d'énergie avec une nouvelle solution innovante. La combinaison d'une borne de passage pour 2 conducteurs et de la nouvelle borne de prélèvement de courant et de tension constitue la base optimale pour une gestion efficace de l'énergie, car partout où la puissance électrique doit être mesurée, le courant et la tension sont nécessaires.

Vos avantages :

  • Prélèvement des données énergétiques directement au point de l'alimentation.
  • Même largeur que la borne de passage pour 2 conducteurs (95 mm⊃2;)
  • Montage simple par enfichage dans le guide de pontage de la borne de passage pour 2 conducteurs
  • Transformateur d'intensité intégré 250 A / 1 A
  • Résultats de mesure exacts par respect de la classe de précision 0,5
  • Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé
  • Court-circuit du convertisseur et raccordement du neutre
  • Possibilités claires de repérage

Vidéo prélèvement de courant et de tension

Pour en savoir plus sur la borne de prélèvement de courant et de tension pour la borne de passage pour 2 conducteurs WAGO (855-951/250-000), voir la vidéo du produit.

Protection sûre et mesure précise du courant

Le manque d'espace est un problème prédominant dans les armoires de commande quand il s'agit de l'installation de plusieurs transformateurs de courant et de prélèvement de tension. Le temps et l'installation jouent également un rôle très important. Vous pouvez enficher rapidement et facilement la borne de prélèvement de courant et de tension dans le guide de pontage de la borne de passage pour 2 conducteurs (95 mm²) et le client final ne nécessite donc pas d'autres convertisseurs ou unités de montage.

De plus, pour des appareils de mesure montés en aval, un fusible intégré offre une protection sûre. Un transformateur de courant intégré avec rapport de conversion 250 A / 1A permet une mesure précise de courant selon EN 61869-2 dans la classe de précision 0,5.
La connexion de la sortie de courant est caractérisée avec S1 (noir) et S2 (rouge). Une manipulation par poussoir sert à la connexion et au retrait de conducteurs fins.

Avantages de la disposition à 5 pôles (2 x S1 et 3 x S2) :

  • Mise en court-circuit du convertisseur de courant (S1 et S2) par un contact de pontage (2000-402)

La première étape pour une gestion d'énergie réussie.

Le raccordement de tension se fait par une borne de connexion redondante. Le produit est complété avec des options d'étiquetage optimales qui garantissent une identification claire dans l'armoire de commande. L'utilisateur peut choisir entre des bandes de marquage continues ou le système de marquage multiple WMB.

En résumé, la borne de prélèvement de courant et de tension, en combinaison avec le module de mesure de puissance triphasé de la série WAGO 750, constitue la première étape d'une gestion efficace de l'énergie.

Product Overview

Aperçu des produits

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Produits

Transformateur d'intensité et prises de tension

Optimisation durable de l'efficacité énergétique : WAGO vous propose la solution adaptée à cet objectif, entièrement coordonnée et pour chaque étape du processus.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg